XR20 旋轉軸校正儀
旋轉軸定位是機器精度的關鍵所在。Renishaw XR20 旋轉軸校正儀可迅速校正旋轉軸,達到最高 ±1 弧秒精度。
任何 5 軸工具機或車銑工具機都可能出現精度誤差,例如角度位置誤差及軸的校準,都可能對進行加工的零件造成不良影響。
使用旋轉軸校正儀及早檢測誤差,可確保達到最佳的機器效能。Renishaw XR20 旋轉軸校正儀是高度精準的解決方案,可搭配使用 XL-80 及 XM-60 雷射系統。
XR20 旋轉軸校正儀採用無線作業與模組化安裝系統,可確保適用於眾多工具機。校正資料可用於檢查誤差、建立效能趨勢,並高效排程維護及維修作業。
![XR20 旋轉軸校正儀 - 工程師以使用 XM-60 系統的 XR20 旋轉軸校正儀執行量測](/media/img/gen/620b69aaf4c7442ca648f7a6bead77ee.jpg)
什麼是旋轉軸校正儀?
XR20 旋轉軸校正儀包含安裝在精密伺服控制軸上的整合式角度反射鏡。軸的角度定位及主要本體外殼相關的光學鏡組,由極高精度光學尺系統控制,其具有直接在主軸承上加工製成的光學尺。XR20 旋轉軸校正儀可搭配使用 XM-60 多光束校正儀及 XL-80 雷射系統,為平台、治具及工具機提供高精度和可重複的旋轉軸校正。
主要優點
![使用簡單圖示](/media/img/gen/caa79c0d184a478a9714fd03ce899484.png)
靈活安裝
可輕鬆安裝至各種旋轉工作台、車床及其他旋轉軸。
![校準目標圖示](/media/img/gen/66bb7cd231a84c99a72311a43d6a0e8e.png)
直覺式設計
內建校準目標有助於在設定期間有效減少量測誤差。
![效能證據圖示](/media/img/gen/e757a3b343954355af1cad5c4f7470a9.jpg)
自動校正
使用量測前的校正循環補償角度校準誤差。
![高精度圖示](/media/img/gen/e88f589a5b6a45bdbc6bd07683f36ea2.png)
高精度
任何方向的旋轉軸驗證皆為 ±1 弧秒,確保優異效能。
![以 XR20 無線旋轉軸校正儀進行離軸旋轉量測](/media/img/gen/26ee6863b0c543ba90617f522d72f25f.jpg)
XR20 提供各項功能(因其尺寸與重量、無線操作及人性化軟體,而能夠輕鬆、靈活的設定),協助我們將測試設定時間減少 40%,同時測試執行時間也減少 20%。
附加優點則是無線測試使測試變得更安全,也讓監控作業不再是問題。因此我們不必中斷生產現場活動,對我們的作業與品質程序來說,這是非常樂見的事。
Hurco(台灣)
以 CARTO 套裝軟體進行旋轉軸校正
CARTO 軟體可用於擷取資料和進行分析,並使用 XL-80 雷射或 XM-60 多光束校正儀進行旋轉量測。CARTO 是由三套應用程式組成:
- Capture 用於收集雷射量測資料。
- Explore 用於提供符合國際標準的強大分析。
- Compensate 可迅速輕鬆修正誤差。
CARTO 使用者介面提供簡單流程,協助使用者輕鬆擷取及管理資料。XR20 旋轉軸校正儀採用最新的藍牙低功耗 (BLE) 技術,能夠迅速與個人電腦建立穩定的無線連線,不但提供卓越的功率效率,也能大幅延長使用時的電池續航力。
「自動符號檢測」及「第一個目標預設」等內建功能讓使用者充滿信心,第一次就能正確收集資料。這樣您在使用 Renishaw 的機器校正和最佳化產品時,就能發揮更出色的生產力。
離軸旋轉量測
CARTO 軟體的離軸旋轉量測模式可提供單一來源,以測試使用 XR20 旋轉軸校正儀搭配 XL-80 雷射系統或 XM-60 多光束校正儀進行的離軸量測。這會簡化量測 5 軸工具機的旋轉定位精度,因為在 5 軸工具機之中,XR20 無線旋轉軸校正儀無法一直安裝在旋轉中心位置。
軟體可輸出工件程式以同步旋轉軸與線性軸動作,在完整測試過程中維持光束校準。
XR20 90° 支架
將 XR20 無線旋轉軸校正儀妥善安裝到受測軸,是實現精確量測的關鍵。Renishaw 已設計 XR20 90° 支架,為使用者簡化複雜的製造作業。此附件是以達成測試精度所需的極精細公差進行製造。
拆卸式磁性腳座與用於直接安裝螺栓的各種通孔,可提供靈活的夾持選項。這款支架非常實用,不但可符合「離軸」旋轉量測需求,也能解決軸頸式機器上的「軸上」固定難題。
如為 OEM 使用者,可在 XR20 使用指南中查找自訂安裝製造規格的完整規格。
![XM-60 多光束校正儀及五軸量測](/media/img/gen/5f27ca237fe64532a6b6b8f9a785b199.jpg)
靈活的安裝選項
配合不同應用使用模組化安裝架,可讓 XR20 無線旋轉軸校正儀更容易安裝至旋轉軸。
標準安裝
軸上的中心定位通常非常簡單,可使用固定環和定心輔助設備圓周附近的記號進行。
靈活的安裝
固定環連接板可讓 XR20 無線旋轉軸校正儀裝配在中心有不適合凹槽的旋轉工作台。此外也可用於將 XR20 無線旋轉軸校正儀固定到卡盤(車床)連接器和自訂安裝架。
![XR20 無線旋轉軸校正儀安裝](/media/img/gen/1c75fc37c069461199d9787e6a2d819f.jpg)
Renishaw 經驗豐富的工程師可提供校正產品訓練,確保最佳產品效能。歡迎聯繫我們的銷售團隊,討論您的應用及訓練需求。
常見問題集
XR20 旋轉軸校正儀是否必須定期重新校正?
是,若是在「正常」環境中使用,建議每 36 個月進行一次重新校正。極端環境條件下、或可能造成損壞處使用的單元建議要更常進行校正。您的品保計畫或國家/當地法規也可能要求更常進行重新校正。
在存放、運輸和使用過程中,都不得讓 XR20 旋轉軸校正儀受到過度衝擊、振動或極端溫度、壓力或潮濕,因為任何這些因素都會使校正無效。
詳細資訊請參閱我們的校正服務、維修與重新校正網頁。
XR20 旋轉軸校正儀是否在所有方向都能維持精度?
是。指定精度適用於所有可能方向。
附加資源
-
產品型錄: XR20 無線旋轉軸校正儀
-
Application note: XR20 rotary axis calibrator spares list [en]
-
Application note: Error budget and uncertainty calculations: XR20-W rotary axis calibrator [en]
-
Data sheet: Traceability chart: Rotary axis calibrator [en]
-
Product note: Compliance of XR20 rotary axis calibrator with radio device regulations [en]