適用 6DoF 機器量測的雷射系統
因應及排除軸向量測的誤差,是耗時且難以有效解決的挑戰。此時需要可靠的雷射系統,進行六個自由度 (6DoF) 的機器量測。
Renishaw XM-60 多光束校正儀只需一次設定,即可沿線性軸同時量測六個自由度的誤差。其使用全方位的分析軟體,沿軸向調查不同誤差類型之間的關係,並監控機器長期的效能偏移,協助加工廠達到最高生產力、效率及生產品質。
Renishaw XM-600 多光束校正儀若搭配使用 CARTO 軟體,可提供 XM-60 系統的完整功能。此外還能與 Renishaw UCC 控制器通訊,非常適合同時使用工具機和 CMM(三次元量床)的製造工廠的理想選擇。
什麼是多光束校正儀?
多光束校正儀可在各種運動系統和機器中,用於校正及評估多個軸向的精度。這類儀器普遍用於製造、機器人、CNC 工具機和三次元量床等應用,以維持設備的精準度和可靠度。
Renishaw 設計的 XM-60 多光束校正儀只需一次設定,即可沿線性軸同時精準量測六個自由度的誤差。如果搭配使用 XC-80 環境補償器,就能自動補償線性量測,確保完整環境作業範圍內的高精度。
對於空間補償的使用者來說,XM-60 系統提供了快速、準確的資料填入方法。所有量測作業皆為光學式,可於任意方向使用。

為何要使用多光束校正儀?
多光束校正儀可在最重視準確度和精度的產業發揮關鍵作用。本類產品的主要功能,就是確保準確校正和校準機械系統內部的多個軸向,以保證精準運動。在受到管制的產業中,多光束校正儀可用於證明遵循業界標準及規範。以 XM-60 這類功能豐富的多光束校正儀進行定期校正,可輕鬆維護機械設備的品質及可靠度。此外也能盡量減少機器停機時間,降低對生產線的影響。
XM-60 多光束校正儀可搭配使用直覺操作的 CARTO 軟體,輕鬆擷取及分析資料。提供一系列完整的資料操作工具,可進行分析以符合國際標準和個別要求。
主要優點

迅速量測
只要設定一次,就能量測線性、俯仰、扭擺、滾擺、水平和垂直真直度。

簡易設定
易於設定,並以自動方向偵測和圖形校準盡可能減少人為疏失
。

詳細結果
利用 CARTO 軟體輕鬆擷取資料,用於量測、分析及匯出機器效能結果。

獨一無二的技術
使用光學滾擺提供所有方向的量測功能。
透過 CARTO 軟體開發以增加價值
Renishaw CARTO 軟體是由三種應用程式組成:Capture 用於收集雷射量測資料、Explore 可依據國際標準提供強大分析功能,而 Compensate 可迅速輕鬆地修正誤差。
定期更新可為 XM-60 系統增加價值,並擴展應用機會。
- Explore 的分析型資料拼接功能,可讓 XM-60 系統使用者依據國際標準分析長軸的拼接資料。
- Explore 的偏移讀數功能,可讓接收器到興趣點的 X、Y、Z 軸偏差輸入到 CARTO 中。擷取後的資料將重新計算,以提供來源的真正誤差。
- Explore 提供 3D 誤差視覺化模式,可針對量測軸向顯示可調整大小的動畫。這有助於了解誤差,以及六個自由度之間的關係。
以多功能軟體和夾具擴展功能
XM-60 多光束校正儀提供一系列軟體及夾具解決方案,可用於量測各種機器配置,確保具有多種設定的能力。Renishaw 經驗豐富的工程師可提供校正產品培訓,確保最佳產品效能。

精確校準
單軸水平平台配件可於各種應用中精確校準,不必讓軸向與行進方向垂直,特別適用於平台及印表機應用。

磁性安裝
XM-60 發射單元採用一體式可切換磁性基座,可快速安裝至機器。

夾具套件
夾具套件可提供更多選項,以便將 XM-60 發射單元和接收器安裝至工具機工作空間。

90 度支架
90 度支架可輕鬆切換 XM-60 發射單元方向,並可將發射單元安裝於工具機邊緣。

夾塊安裝
XM-60 接收器可利用夾塊和支柱方式輕鬆安裝至機器。如果是客製化夾具應用,就可移除夾塊以直接利用螺絲孔。
XM-600 可提供更快速簡易的 CMM 誤差對應功能
XM-600 多光束校正儀設計時搭載額外功能,能夠直接與 Renishaw UCC 控制器通訊。XM-600 使用為 XM-60 多光束校正儀開發的技術,可在單一量測中同時量測所有六個自由度。這樣就可針對 CMM 的各個線性軸,輕鬆建立正確的誤差對應圖。
XM-600 完全相容於 CARTO 軟體,對於同時利用工具機和 CMM 的任何製造廠而言,是理想的校正解決方案。
我們使用 XM-600 之後,發現誤差對應效率大幅提升。量測及誤差對應程序非常便利,可將 UCC CMM 原本約一天的整體工作時間減少一半。
南韓 DUKIN
追溯性精度
每一台 XM-60 及 XM-600 多光束校正儀都可依據國際標準追溯效能。
每套系統也隨附唯一專屬的符合性證書,可利用元件序號加以辨識。此證書提供已發布規範的資訊,作為系統測試依據且認證通過該規範。這樣可以確保每套系統都能在運作期間,一致地達到指定精度。


Renishaw 研發
Renishaw 雷射量測系統是為了提供高效能和運作而製造。鋁製底部結構提供輕量且堅固的構造,體積小巧可安裝到機器上使用。
其中使用的雷射技術,是 RLE 雷射編碼器系統生產 10 多年來開發與使用的技術,應用於半導體產業要求最嚴苛的應用環境中。因此 XM-60 及 XM-600 多光束校正儀的可靠度和精度值得您完全信賴。
探索我們專為提升精密運動系統效能所設計的機台校正與最佳化產品系列。
常見問題集
建議的重新校正時程為何?
XM-60 和 XM-600 多光束校正儀若於「正常」環境中使用,建議的重新校正期間為兩年。詳細資訊請參閱我們的校正服務、維修與重新校正網頁。