跳轉瀏覽

XC-80 補償器和感測器

XC-80 補償器及感測器的自動環境補償功能,可協助確保精準可靠的雷射量測。

在完整的環境範圍內進行準確的雷射測量

溫度、氣壓及相對濕度會持續波動,影響雷射干涉儀發射的雷射光波長。

由於精準量測是確保準確機器校正的關鍵所在,XC-80 補償器是確保精度的理想解決方案,有效減少各種環境變化造成的量測誤差。

XC-80 補償器及感測器 - XC-80 補償器感測器

什麼是環境補償器?

XC-80 補償器等環境補償器可讀取氣溫、氣壓及相對濕度的變化(這類變化可能會影響雷射光束波長),然後計算空氣折射率。

接著自動調整雷射干涉儀讀數,以補償雷射波長的任何變化。自動系統的優勢為無需使用者干預,且補償會頻繁地更新。

為什麼要使用環境補償器?

XC-80 補償器扮演關鍵角色,在使用 XL-80 雷射XM-60 及 XM-600 多光束校正儀時提供線性量測精度。溫度、壓力及相對溼度的改變,可能影響雷射光的波長和擷取的量測讀數。

XC-80 補償器獨一無二的「智慧型感測器」可在來源處理讀數,並非常準確地量測氣溫、氣壓和相對濕度。XC-80 補償器會使用感測器讀數修改雷射波長的標稱值,以提供真實數值,並於之後的計算中使用,消除各種環境變化造成的任何量測誤差。

主要優點

高精度圖示

確保精度

感測器讀數修改雷射波長的標稱值,以提供真實數值。

智慧型感測器圖示

智慧型感測器

準確的感測器有效量測氣溫、氣壓及相對濕度。

使用簡單圖示

自動化系統

無需使用者介入處理,可簡化流程並減少人為錯誤。

簡易設定圖示

多功能設定

感測器可利用磁性吸附,並提供 5 m 的感測器連接線,以達到最高的使用性。

XC-80 配件

歡迎瀏覽網路商店的備品及替換零件。

線上購買

XC-80 補償器的效益及功能

如果您需要確保精度,有效的波長補償就是關鍵所在。因此 XC-80 補償器是在廣大條件範圍內維持精度的關鍵元件。

您可參閱干涉量測法說明,進一步瞭解環境補償的重要性。

XC-80 及 XL-80 在機器上執行測試

均勻補償 - XC-80 補償器和感測器的設計,可確保在整個環境操作條件範圍內讀數一致且極其精確。

頻繁的感測器更新 - 如 XC-80 補償器的 LED 狀態指示燈所示,每七秒自動更新一次。

整合式 USB - 由於內建 USB 連接,因此沒有使用單獨的電腦介面,亦未使用單獨電源(USB 供電)。

輕量 - XC-80 補償器僅重 490 g,如果搭配使用 XL-80 雷射則剛好超過 3 kg(包括連接線、XL-80 雷射電源及感測器)。

智慧型氣溫和材料溫度感測器 - 內建微處理器會分析及處理感測器輸出,再將數位溫度值傳送給 XC-80 補償器。這樣可讓量測更為安全,也是 XC-80 體積如此精巧的主要原因。此外也能確保感測器可完全互換使用,不會影響精度。

最多三個材料溫度感測器 - 可將多個感測器連接至 XC-80 補償器,使線性量測結果能夠標準化,達到 20 °C 的標準材料溫度。

通用感測器線 - 標準 5 m 長的感測器線可以拆卸,更換方便,並可用螺絲將感測器線固定在一起,以延長長度用於較長的機器。

XC-80 及 XM-60 在機器上執行測試

使用 Renishaw 雷射系統時,角度或真直度量測不需要環境補償。這些量測值是透過彼此靠近的兩個光束路徑的差異算出,其中環境因數本身會遭到抵消。由於旋轉軸、平坦度和垂直度量測也以這些量測為基礎,因此也不需環境補償。

探索我們專為提升精密運動系統效能所設計的機台校正與最佳化產品。

附加資源

 

現在就聯繫我們的銷售團隊

請與 Renishaw 聯絡以取得更多資訊及與專家交流。

loading