跳轉瀏覽

系統周邊設備

三腳架和平臺可為XL-80雷射系統提供靈活的安裝方式。攜行箱可讓儲存和運輸更加安全、方便。

三腳架和平臺

除非您正在使用專用量測裝置,否則您很可能需要一個安裝平臺(在大多數情況下是三腳架)來調整雷射裝置相對於欲量測軸向的位置。

  • 平臺上的XL-80 XL安裝平臺可實現XL-80準確的角度旋轉和平移,其設計為與雷射裝置左向連接,儲存方便,設定快速。
  • 「快速安裝/釋放」機構可確保快速且安全的固定到三腳架上。對於那些不便安裝三腳架的應用,例如直接在工具機工作台上安裝,則可使用具有 M8 螺紋的選購連接頭,將平臺和雷射系統安裝到常見標準磁性座上。
  • 新型通用三腳架已經過廣泛測試,具有穩定的可調底座,而且結構小巧、輕便。
  • 三腳架平臺和雷射裝置基座一起調整,可以實現對XL-80雷射光束的完全準直控制。

通用三腳架底座

通用三腳架座ML10

雷射光束可定位在高度 0.54 m - 1.56 m 的任何地方。摺疊後僅 64 cm 長,且重量小於 4 kg。

需要單獨的XL-80三腳架平臺套件(包括平臺和三腳架轉接頭)。

零件編號:A-9908-0295

三腳架織物攜行箱

XL-80 三腳架織物攜行箱

適切合宜的編織尼龍攜行箱具有硬質塑膠保護層。隨箱搭配的零件包括攜行手柄、肩背帶及安裝XL系統攜行箱的連結帶,以便於運輸。

零件編號:M-9908-0527

XL雷射安裝平臺套件

XL-80 三腳架平臺

其特色是可將雷射裝置平移 72 mm 或進行偏角調整。可以使用 3 個翼形螺絲安裝到雷射裝置上,以方便儲存。一種具失效安全保護的快拆式機構,可用於連接三腳架或磁性座。

零件編號:A-9908-0700

攜行箱

Renishaw 雷射系統採用便攜性設計。Renishaw 提供一系列攜行箱,以適合各使用者系統的尺寸。

該攜行箱可儲存和保護運輸中的昂貴系統。

系統攜行箱為軍用規格,由塑膠射出成型製成,內建輪子和手柄。

XL全系統攜行箱

開啟的 XL全系統攜行箱

XL全系統攜行箱:可搬運XL雷射系統,包括所有量測和光學鏡組附件。

射出成型材料製成,防塵防水,整合手推手柄與內建輪子,便於搬運。大型攜行箱具有可拆卸托盤,以提供額外的儲存空間。

560 mm x 455 mm x 265 mm。裝載時為 16-25 kg。

零件編號:M-9908-0314

XL 基本系統攜行箱

XL-80 系統攜行箱

XL基本系統攜行箱:可以搬運XL雷射系統、線性和角度量測等光學鏡組附件。

560 mm x 351 mm x 229 mm。裝載時為 12-17 kg。

零件編號:M-9908-0313

纜線與電源

XL-80雷射裝置和XC-80補償器,都使用USB直接與PC連接。此外也提供一系列的備用及延長線。

零件編號

產品
A-9908-0299通用電源套件
A-9908-0286USB線纜套件 (5 m)
A-9908-0932XC感測器線纜(5 m)
A-9908-0329輔助 I/O 連接器套件

產品資訊

 
loading