量測光學鏡組
我們的量測光學鏡組系列可讓您沿任意軸量測線性位移、俯仰角、偏擺角、水平及垂直方向的真直度。
此外亦供有其他光學鏡套件,以進行表面平坦度和軸與軸之間的垂直度量測。
相同的光學鏡組可與XL-80或ML10系統搭配使用,確保量測設定與程序的一致性。所有量測均為干涉量測,因此係使用可追溯的國家標準雷射光波長,讓您對結果有百分百的信心。
如需旋轉軸校正,請參閱 XR20 無線旋轉軸校正儀部分;若需要其他光學鏡組附件以協助設定和量測,請參閱光學鏡組附件部分。
特性和優點
可互換
線性、角度及真直度光學鏡組的獨特設計,以便在不同量測之間切換,而不必重新進行雷射準直。
便利
無須拖曳或纏繞纜線即可移動光學鏡組,精度和便利性俱佳。
輕量鋁製光學鏡組
光學鏡組框架由鋁製成,重量極輕,對於量測水平臂三次元量床上的俯仰誤差以及進行動態量測時格外有幫助。
快速環境適應
某些競爭對手的系統使用不鏽鋼光學鏡組框架。這些框架比Renishaw的鋁製光學鏡組框架重很多,且導熱率較低,因此適應工廠環境的時間較長。
線性量測光學鏡組套件

線性量測是在機器上執行的最普遍量測。
每個線性量測光學鏡組套件包含:
- 1 個線性干涉儀
- 2 個線性反射鏡和夾緊螺絲
- 2 個準直調整標靶
零件編號:A-8003-0440
如需高於 40 m 的線性量測,您需要長距離線性附件套件
角度量測光學鏡組套件(標準)

這些光學鏡組可實現俯仰角和偏擺角量測。在解析度為0.01弧秒的情況下,可以量測高達±10°的角度偏轉。
每個角度量測套件包含:
- 1 個角度反射鏡
- 1 個角度干涉儀
- 2 個準直調整標靶
零件編號:A-8003-0441
角度量測光學鏡組套件(已校正)

這些光學鏡組可實現俯仰角和偏擺角量測,且其量測不確定性比標準光學鏡組更低。每個反向鏡均附有校正證書並標示校正係數。
每個已校正的角度量測套件包含:
- 1 個角度反射鏡
- 1 個角度干涉儀
- 2 個準直調整標靶
- 校正證書
零件編號:A-8003-2532
亦供有鋼外殼,以提供更高的熱穩定性。
線性和角度組合套件

對想要執行線性及角度量測的使用者而言,此光學鏡組組合套件是節省成本的選擇。
每個組合套件包含:
- 1 個線性反射鏡和夾緊螺絲
- 1 個角度反射鏡
- 1 個角度干涉儀
- 1 個準直調整標靶
零件編號:A-8003-2774
真直度量測光學鏡組套件:0.1 - 4 m 軸線長度

這些光學鏡組可在長達 4m 的線性軸上,進行水平真直度誤差的量測,還可實現軸平行度的量測。
每個短距離真直度套件包含:
- 1 個真直度干涉儀
- 1 個真直度反射鏡
- 1 個標靶
零件編號:A-8003-0443
可能需要使用通用真直度光閘或其他量測配件,需視您的應用而定。
真直度量測光學鏡組套件:1 - 30 m 軸線長度

使用 XL-80 雷射系統時,這些光學鏡組可量測長度 1 m 到 30 m 的線性軸水平真直度誤差,並可實現軸平行度的量測。
每個長距離真直度套件包含:- 1 個真直度干涉儀
- 1 個真直度反射鏡
- 1 個準直調整標靶
零件編號:A-8003-0444
可能需要使用通用真直度光閘或其他量測配件,需視您的應用而定。
垂直度量測光學鏡組

這些光學鏡組是透過比較和光學角尺參照的真直度斜率,確定兩條互相垂直軸的不垂直度。
註:
垂直度量測尚須有真直度量測光學鏡組套件,與垂直度附件套件才能執行。
每個垂直度量測光學鏡組套件包含:
- 1 個光學角尺和夾緊螺絲
- 1 個夾座(用於可調式轉動鏡)
零件編號:A-8003-0665
平坦度量測套件

平面鏡不僅可水平旋轉,還可以傾斜,以實現雷射光束的水平和垂直調整。
附註:
平坦度量測尚需要有角度光學鏡組才能執行。
每個平坦度量測套件包含:
- 2 個平面鏡
- 1 個 50 mm 平面底座
- 1 個 100 mm 平面底座
- 1 個 150 mm 平面底座
零件編號:A-8003-0442