TP6 in TP6A
Robustne kinematične glave, ki jih pritrdimo z navojem M8 ali spojko Autojoint.
Merilni glavi TP6 in TP6A imata različna načina pritrditve – navoj M8 in Autojoint. Pri obeh gre za kinematični glavi s proženjem na dotik in ročno nastavljivo prožilno silo za optimalno zmogljivost merjenja pri različnih konfiguracijah tipal.
Nosita lahko dolga tipala (serije M3), sta premera 25 mm in imata velik podaljšani hod za odlično robustnost.
Povzetek specifikacij | TP6 | TP6A |
---|---|---|
Glavno področje uporabe | Robustni univerzalni direktno računalniško krmiljeni in ročni KMS. | Kot TP6, vendar s hitrim menjavanjem merilnih modulov brez ponovne kvalifikacije. |
Smeri zaznavanja | 5-osno: ±X, ±Y, +Z | 5-osno: ±X, ±Y, +Z |
Največja enosmerna ponovljivost (2 s µm) (na konici tipala) | 0,35 µm | 0,35 µm |
Spremenljivost predgiba 360° (ravnina XY) | ±1 µm | ±1 µm |
Masa | 56 g (1,98 oz) | 76 g (2,68 oz) |
Družina tipal | ||
Območje sile tipala (nastavljivo) | 0,11 N do 0,3 N | 0,11 N do 0,3 N |
Sila tipala (ki jo nastavi Renishaw) | 0,11 N do 0,13 N | 0,11 N do 0,13 N |
Podaljšani hod tipala (značilni) | Ravnina XY: ±22° Os +Z: 5,5 mm pri 0,11 N 2 mm pri 0,3 N | Ravnina XY: ±22° Os +Z: 5,5 mm pri 0,11 N 2 mm pri 0,3 N |
Največji podaljšek na glavi serije PH10 | 200 mm | 200 mm |
Način pritrditve | Navoj M8 | Autojoint |
Združljivi vmesniki |
Vdahnite novo življenje v vaš proces kontrole
Nadgradite svoj merilni sistem in vaši stroški se bodo zmanjšali čez noč.
Podaljšana garancija
Bodite brez skrbi – v treh mesecih po nakupu lahko pridobite triletno garancijo za vaš novi izdelek za KMS. Obrnite se na svojega dobavitelja.