TP7M
Merilna glava premera 25 mm z merilnimi lističi, proženjem na dotik in pritrditvijo Autojoint za visokonatančne meritve delov.

Merilna glava TP7M je elektronska glava, ki uporablja tehnologijo merilnih lističev za večjo točnost ter odpravo napak spremenljivosti giba in vračanja tipala v izhodiščni položaj, v primerjavi s kinematičnimi merilnimi glavami s proženjem na dotik pa ponuja tudi bistveno daljšo dobo uporabnosti.
TP7M ima večžično povezavo Autojoint ter je združljiva z motornima glavama PH10M PLUS / PH10MQ PLUS, fiksno merilno glavo PH6M in serijo večžičnih podaljškov (PEM).
Povzetek specifikacij | TP7M |
---|---|
Glavno področje uporabe | FMS in avtomatski sistemi. Univerzalni direktno računalniško krmiljeni in ročni KMS. |
Smer zaznavanja | 6-osno: ±X, ±Y, ±Z |
3D-natančnost (test po ISO 10360 Pt 2) | ni na voljo |
Enosmerna ponovljivost (2σ µm) | Prožilna raven 1: 0,25 µm Prožilna raven 2: 0,25 µm |
Odstopanja merjenja oblike XY (2D) | Prožilna raven 1: ±0,25 µm Prožilna raven 2: ±0,50 µm |
Odstopanja merjenja oblike XYZ (3D) | Prožilna raven 1: ±0,50 µm Prožilna raven 2: ±1 µm |
Prožilna sila (na konici tipala) | Ravnina XY: 0,02 N Os Z: 0,15 N |
Sila podaljšanega hoda | Ravnina XY: 0,78 N Os Z: 11,75 N |
Masa | 85 g (3 oz) |
Največji podaljšek (na glavi serije PH10 PLUS) | 200 mm |
Največja priporočena dolžina tipala (družina tipal M4) | 150 mm jeklo - 180 mm GF |
Način pritrditve | Večžični Autojoint |
Združljivi vmesniki | PI 7-3 |
Avtomatska menjava tipal | Nosilec za avtomatsko menjavo |
Družina tipal |
Podaljšana garancija
Bodite brez skrbi – v treh mesecih po nakupu lahko pridobite triletno garancijo za vaš novi izdelek za KMS. Obrnite se na svojega dobavitelja.