TP200
Kompaktna merilna glava z izmenljivimi merilnimi moduli, ki uporablja mehanizme z merilnimi lističi za večjo natančnost in daljšo življenjsko dobo kot pri kinematičnih merilnih glavah s proženjem na dotik.
![TP200 s SCR20 in PI 200-3](/media/img/gen/7b182014c60b4d0b91f3bad24479e8e7.jpg)
Komponente sistema TP200 so:
- telo glave TP200 ali TP200B (TP200B je izvedenka z večjo toleranco za vibracije)
- merilni modul TP200 s fiksno izbiro sile podaljšanega hoda: SF (standardna sila) ali LF (majhna sila)
- vmesnik merilne glave PI 200-3
- nosilec za menjavo merilnih modulov SCR200
Na voljo je tudi modul EO s povečano dolžino podaljšanega hoda, ki ima enako silo podaljšanega hoda kot SF ter večje delovno območje in zaščito v osi Z merilne glave.
Lastnosti in koristi
- Tehnologija merilnih lističev ponuja odlično ponovljivost in natančno merjenje tridimenzionalnih oblik
- Brez napake vračanja tipala v izhodiščni položaj
- Brez učinka spremenljivosti predgiba
- Možnost 6-smernega merjenja
- Doseg tipala do 100 mm (tipala GF)
- Hitro menjavanje merilnih modulov brez ponovnega umerjanja konic tipal
- Življenjska doba presega 10 milijonov prožitev
Telo glave TP200 / TP200B
![TP200](/media/img/gen/e7fabb2d79b44452942d2b7f0be5c09c.jpg)
Merilna glava TP200 uporablja merilne pretvornike v izvedbi miniaturnih merilnih lističev za odlično ponovljivost in natančno merjenje 3D-oblik tudi pri dolgih tipalih.
Tehnologija zaznavanja prinaša submikronsko ponovljivost in odpravlja učinek spremenljivega predgiba, kot ga poznamo pri kinematičnih glavah. Polprevodniška elektronika ASIC v merilni glavi skrbi za zanesljivo delovanje tudi po več milijonih prožitev.
Glava TP200B uporablja enako tehnologijo kot TP200, zasnovana pa je za večjo toleranco za vibracije. S tem je odpravljen problem lažnih prožitev, do katerih lahko pride zaradi prenosa vibracij prek koordinatnega merilnega stroja ali pri delu z dolgimi tipali z višjimi hitrostmi pozicioniranja.
Uporaba glave TP200B z modulom LF ali zglobnimi/zvezdastimi tipali ni priporočljiva.
Povzetek specifikacij | TP200 | TP200B |
---|---|---|
Glavno področje uporabe | Neposredno računalniško krmiljeni KMS z visoko natančnostjo. | Kot pri TP200, če prihaja do lažnih prožitev. |
Smeri zaznavanja | 6-osno: ±X, ±Y, ±Z | 6-osno: ±X, ±Y, ±Z |
Enosmerna ponovljivost (2σ µm) | Prožilna raven 1: 0,40 µm Prožilna raven 2: 0,50 µm | Prožilna raven 1: 0,40 µm Prožilna raven 2: 0,50 µm |
Odstopanja merjenja oblike XY (2D) | Prožilna raven 1: ±0,80 µm Prožilna raven 2: ±0,90 µm | Prožilna raven 1: ±1 µm Prožilna raven 2: ±1,2 µm |
Odstopanja merjenja oblike XYZ (3D) | Prožilna raven 1: ±1 µm Prožilna raven 2: ±1,40 µm | Prožilna raven 1: ±2,50 µm Prožilna raven 2: ±4 µm |
Ponovljivost menjave tipal | S SCR200: maks. ±0,50 µm Ročno: maks. ±1 µm | S SCR200: maks. ±0,50 µm Ročno: maks. ±1 µm |
Prožilna sila (na konici tipala) | Ravnina XY (vsi moduli): 0,02 N Os Z (vsi moduli): 0,07 N | Ravnina XY (vsi moduli): 0,02 N Os Z (vsi moduli): 0,07 N |
Sila podaljšanega hoda (pri odmiku 0,50 mm) | Ravnina XY (modul SF / EO): 0,2 N do 0,4 N Ravnina XY (modul LF): 0,1 N do 0,15 N Os Z (modul SF / EO): 4,90 N Os Z (modul LF): 1,60 N | Ravnina XY (modul SF / EO): 0,2 N do 0,4 N Ravnina XY (modul LF): 0,1 N do 0,15 N Os Z (modul SF / EO): 4,90 N Os Z (modul LF): 1,60 N |
Masa (merilna glava in modul) | 22 g | 22 g |
Največji podaljšek (na glavi serije PH10 PLUS) | 300 mm | 300 mm |
Največja priporočena dolžina tipala (družina tipal M2) | Modul SF / EO: 50 mm jeklo do 100 mm GF Modul LF: 20 mm jeklo do 50 mm GF | Modul SF / EO: 50 mm jeklo do 100 mm GF Modul LF: 20 mm jeklo do 50 mm GF |
Način pritrditve | Navoj M8 | Navoj M8 |
Združljivi vmesniki | ||
Nosilec za menjavo merilnih modulov | ||
Družina tipal |
Merilni moduli TP200
Merilni modul je spojen s telesom merilne glave TP200/TP200B prek visokoponovljive magnetne kinematične pritrditve, ki omogoča hitro menjavo tipal in zaščito merilne glave pri podaljšanem hodu.
Na voljo so trije moduli z dvema različnima silama podaljšanega hoda.
Modul | SF (standardna sila) | LF (majhna sila) | EO (povečana dolžina podaljšanega hoda) |
---|---|---|---|
Aplikacija | Splošna uporaba. | Pri tipalih s kroglicami manjšega premera in aplikacijah, kjer mora biti sila čim manjša. | Večja dolžina podaljšanega hoda omogoča varno zaustavitev KMS pri višjih merilnih hitrostih. |
Opombe | Tipala dolžine do 100 mm in s kroglico premera nad 1 mm. | Kroglice premera pod 1 mm. | Enaka sila podaljšanega hoda kot pri SF. Dodatnih 8 mm podaljšanega hoda po osi glave Z. |
Nosilec za menjavo SCR200
![SCR200](/media/img/gen/030d042926784e5cb479cdc9857d1d82.jpg)
SCR200 omogoča avtomatsko in hitro menjavanje med največ šestimi merilnimi moduli TP200. SCR200 se napaja prek ločenega vmesnika PI 200-3 in ima funkcije za varno menjavanje tipal. SCR200 je na voljo v kompletih za majhno in standardno silo, pri čemer je vsak komplet sestavljen iz enega nosilca SCR200 in treh merilnih modulov z isto silo.
Podaljšana garancija
Bodite brez skrbi – v treh mesecih po nakupu lahko pridobite triletno garancijo za vaš novi izdelek za KMS. Obrnite se na svojega dobavitelja.
Informacije o izdelkih
Morda bi vas zanimalo tudi ...
Trenutno si ogledujete merilno glavo TP200. Morda bi se želeli seznaniti tudi s skenirnim merilnim sistemom SP25M …