TP20
Kompaktna merilna glava s proženjem na dotik in izmenljivimi moduli, ki omogoča uporabo vrste različnih konfiguracij tipal in podaljškov za dostop do značilnosti na zahtevnih delih.

TP20 je kompakten 5-smerni oz. 6-smerni kinematični merilni sistem s proženjem na dotik. Sestavljen je iz dveh delov: iz telesa glave in iz odstranljivega(ih) merilnega(ih) modula(ov), ki sta(so) povezana(i) z visokoponovljivo magnetno kinematično sklopko. Na ta način je omogočeno ročno ali samodejno menjavanje konfiguracije tipal brez ponovnega umerjanja konic tipal, kar prinaša občuten prihranek časa pri kontrolnih rutinah.
Moduli z različnimi silami proženja omogočajo, da karakteristika merilne glave najbolje ustreza konkretni merilni nalogi. Na voljo je komplet podaljškov merilnih glav, kakor tudi 6-smerni modul. Navoj za pritrditev tipal sprejema tipala iz družine Renishaw M2.
Sistem TP20 omogoča enostavno naknadno vgradnjo in je združljiv z obstoječimi vmesniki za merilne glave s proženjem na dotik, podaljški in adapterji.
Komponente sistema
Komponente sistema so:
- telo glave TP20
- merilni modul TP20 - sedem različic omogoča optimalno izbiro za vsako aplikacijo
- nosilec za menjavo merilnih modulov MCR20 ali TCR20 - za avtomatsko delovanje
- Možnost povezave s krmilniki Renishaw PI 7-3, PI 200-3 in UCC.
Smeri zaznavanja | Vsi moduli razen 6W 6 W | ±X, ±Y, +Z ±X, ±Y, ±Z |
Združljivi vmesniki | Krmilniki PI 7-3, PI 200-3, UCC | |
Spremenljivost predgiba | LF SF / EM1 / EM2 MF EF 6 W | ±0,60 µm ±0,80 µm ±1,00 µm ±2,00 µm ±1,50 µm |
Enosmerna ponovljivost | LF / SF / EM1 / EM2 MF EF 6 W | ±0,35 µm ±0,50 µm ±0,65 µm ±1,00 µm |
Ponovljivost menjave tipal | MCR20 Ročna | ±0,50 µm ±1,00 µm |
Družina tipal | ||
Način pritrditve | Navoj M8 |
Merilni moduli
Na voljo je sedem merilnih modulov za različne aplikacije, ki se razlikujejo po barvi obročkov.
Modul | Aplikacija | Prožilne sile* | Dolžine tipal | |
---|---|---|---|---|
SF- standardna sila | ![]() | Primeren za večino aplikacij | XY: 0,08 N Z: 0,75 N Tipalo: 10 mm | 10 mm do 50 mm GF |
LF- majhna sila | ![]() | Aplikacije z majhno prožilno silo, npr. gumijasta tesnila | XY: 0,055 N Z: 0,65 N Tipalo: 10 mm | 10 mm do 30 mm |
MF - srednja sila | ![]() | Ko mora biti prožilna sila večja od standardne | XY: 0,1 N Z: 1,9 N Tipalo: 25 mm | 10 mm do 60 mm |
EF - povečana sila | ![]() | Za večje sestave tipal, ali če prihaja do lažnih prožitev zaradi vibracij | XY: 0,1 N Z: 3,2 N Tipalo: 50 mm | 10 mm do 60 mm |
6W - 6-smerno | ![]() | Merjenje v smeri –Z, npr. spodrezanih delov | XY: 0,14 N Z: 1,6 N Tipalo: 10 mm | 10 mm do 30 mm |
EM1 STD - 50 mm podaljšek | ![]() | Večina aplikacij, ki zahteva 50 mm podaljšek | XY: 0,08 N Z: 0,75 N Tipalo: 10 mm | 10 mm do 50 mm |
EM2 STD - 75 mm podaljšek | ![]() | Večina aplikacij, ki zahteva 75 mm podaljšek | XY: 0,08 N Z: 0,75 N Tipalo: 10 mm | 10 mm do 50 mm |
* smer majhne sile
Nosilci za menjavo

Nosilec za menjavo merilnih modulov MCR20 varno hrani module za hitro avtomatsko menjavo in jih varuje pred kontaminacijo z delci, ki se prenašajo po zraku v delovnem okolju.
Vdahnite novo življenje v vaš proces kontrole
Nadgradite svoj merilni sistem in vaši stroški se bodo zmanjšali čez noč.
Podaljšana garancija
Bodite brez skrbi – v treh mesecih po nakupu lahko pridobite triletno garancijo za vaš novi izdelek za KMS. Obrnite se na svojega dobavitelja.
Informacije o izdelkih
Morda bi vas zanimalo tudi ...
Trenutno si ogledujete merilno glavo TP20. Morda bi vas zanimala tudi visokozmogljiva merilna glava PH20 z integriranim modulom TP20 ...