Vgradnje in brezplačni izdelki
Nadgradite svoj merilni sistem in vaši stroški se bodo zmanjšali čez noč.
Nadgradnja v MH20i
Nadgradite obstoječo glavo PH6, MIP ali MH8 v novo ročno indeksirno merilno glavo MH20i.
V čem so prednosti nadgradnje v MH20i?
Glava MH20i je zasnovana tako, da se skrajša čas kontrole in poveča vaša produktivnost. V primerjavi z merilnimi glavami PH6, MIP in MH8, ki jih nadomestimo v okviru programa menjave delov, zagotavlja povečano prilagodljivost meritev.
Glava MH20i uporablja merilni modul TP20, ki je pritrjen z visokoponovljivo magnetno spojko. Pestra ponudba modulov vam omogoča izbiro najprimernejšega tipala za vašo aplikacijo ter menjavo tipal v nekaj sekundah, brez ponovnega umerjanja glave.
Poleg povečane fleksibilnosti ima glava še ročico za zaporo dveh vrtilnih osi MH20i, kar zagotavlja niz visokoponovljivih položajev indeksiranja. Območje vrtenja osi A v ravnini X-Y je ±180°, razmak med položaji indeksiranja pa je 15°. Območje vrtenja osi B v ravnini Z je 90°, položaji indeksiranja pa so prav tako vsakih 15°.
![MH20i](/media/img/gen/446a49b48dd5474a9f1827fbd1158752.jpg)
Nadgradnja v MH20
Nadgradite obstoječo glavo PH1 ali PH6 v novo vrtljivo glavo MH20.
V čem so prednosti nadgradnje v MH20?
Ročna merilna glava MH20 je zasnovana tako, da se zmanjša čas kontrole in poveča vaša produktivnost. V primerjavi s PH1 in PH6, ki ju nadomestimo v okviru programa menjave delov, nudi povečano prilagodljivost meritev.
Glava MH20 uporablja merilni modul TP20, ki je pritrjen z visokoponovljivo magnetno spojko. Pestra ponudba modulov vam omogoča izbiro najprimernejšega tipala za vašo aplikacijo ter menjavo tipal v nekaj sekundah, brez ponovnega umerjanja glave.
Poleg povečane fleksibilnosti ima glava tudi kolesce za zaporo dveh vrtilnih osi MH20, kar omogoča neskončno število kotnih položajev. Območje vrtenja osi A v ravnini X-Y je ±300°. Območje vrtenja osi B v ravnini Z je ±93°.
![MH20](/media/img/gen/aa3298bbafc94a7eb4ac3e6135513da7.jpg)
Fleksibilna menjava tipal z modulom TP20
Edinstveni kinematični merilni moduli pri TP20 omogočajo menjavo tipal v nekaj sekundah, bodisi ročno bodisi pod programskim nadzorom. Tipalo je pripravljeno za uporabo takoj po menjavi modula.
Kompleti za nadgradnjo vsebujejo en ali dva modula po vaši izbiri. Nudimo vam module:
- z majhno silo
- s standardno silo
- s srednjo silo
- z veliko silo
- 6-smerni, kot zamenjava za ukinjeni 6-smerni modul TP2
- podaljšek 88 mm
- podaljšek 113 mm
TP20 je enakih dimenzij kot TP2 in popolnoma združljiv z vašimi obstoječimi TP2 programi za kontrolo, tako da lahko nemudoma pričnete z meritvami!
Na voljo so tudi nosilci za menjavo merilnih modulov, primerni tako za ročne kot za računalniško krmiljene koordinatne merilne stroje. Nosilci niso vključeni v komplet za nadgradnjo.
![PH10/TP20- 6w](/media/img/gen/7864435f27e6407da37b212380970b40.jpg)
Kakšen je postopek nadgradnje ročne merilne glave?
Najprej odklopite kabel in sprostite staro merilno glavo z nastavka.
- Nato vstavite in pritrdite novo glavo v nastavek.
- Priklopite nov kabel.
- Opravite umerjanje nove merilne glave.
Menjava je končana! Nova merilna glava je pripravljena za uporabo.
Nadgradnja v TP20
Nadgradite obstoječo glavo TP2 ali TP6 z merilno glavo z izmenljivimi tipali TP20.
V čem so prednosti nadgradnje v TP20?
TP20 omogoča hitrejše merjenje komponent, saj porabite manj časa za priprave na merjenje.
Edinstveni kinematični merilni moduli pri TP20 omogočajo menjavo tipal v nekaj sekundah, bodisi ročno bodisi pod programskim nadzorom. Tipalo je pripravljeno za uporabo takoj po menjavi modula.
V kompletih za nadgradnjo so trije moduli po vaši izbiri. Nudimo vam module:
- z majhno silo
- s standardno silo
- s srednjo silo
- z veliko silo
- 6-smerni, kot zamenjava za ukinjeni 6-smerni modul TP2
- podaljšek 88 mm
- podaljšek 113 mm
TP20 je enakih dimenzij kot TP2 in popolnoma združljiv z vašimi obstoječimi TP2 programi za kontrolo, tako da lahko nemudoma pričnete z meritvami!
Na voljo so tudi nosilci za menjavo merilnih modulov, primerni tako za ročne kot za računalniško krmiljene koordinatne merilne stroje. Nosilci niso vključeni v komplet za nadgradnjo.
![PH10T/TP20/EM2](/media/img/gen/27881ef5f690486e90a6854904da9ec9.jpg)
Kakšen je postopek nadgradnje v TP20?
Najprej z merilne glave odstranite staro tipalo, za kar je običajno potrebno odviti navoj M8.
- Privijte TP20. Umerite merilno glavo in že lahko pričnete z meritvami!
Če se odločite za uporabo stojala za menjavo merilnih modulov, ga lahko začnete uporabljati po preprostem postopku poravnave.
Izdelek me zanima - kako naprej?
Stopite v stik z nami in zahtevajte ponudbo za vašo aplikacijo.
Naknadna vgradnja UCC
Renishaw je sklenil tehnično partnerstvo z nekaterimi vodilnimi ponudniki programske opreme in naknadne vgradnje. Skupaj smo razvili zmogljive rešitve za naknadno vgradnjo v KMS, ki slonijo na krmilnikih Renishaw UCC.