Preskoči navigacijo

MH20i

Ročna indeksirna merilna glava, ki kombinira kinematično pritrditev merilnega modula TP20 z dvoosnim indeksiranjem za fleksibilno menjavanje tipal in ponovljivo nastavljanje orientacije merilnega modula.

Ročna merilna glava MH20i

Območje vrtenja osi A v ravnini X-Y je ±180°. Območje vrtenja osi B v ravnini Z je ±90°. Ročica fiksira glavo v enem od 168 ponovljivih položajev, ki so razmaknjeni za 15°.

Glava lahko nosi vse module TP20, ki jih je mogoče menjavati brez ponovnega umerjanja. Pogoj za to je, da je bilo umerjanje opravljeno v vseh položajih in za vsako kombinacijo tipala/modula.

Dolžina

61 mm

Premer

48 mm

Masa

210 g

Pritrditev modula

Kinematična pritrditev TP20

Pritrditev glave

Serija stebel MS

Združljivi vmesniki

PI 200-3

Št. merilnih mest

1

Status merilne glave

1 LED

Kabelski priključek

5-polna vtičnica DIN 180º

Indeksiranje po osi A

0° do 90° v ponovljivih korakih po 15°

Indeksiranje po osi B

180° v ponovljivih korakih po 15°

Ponovljivost položaja

1,5 µm (TP20 in nameščeno10 mm tipalo)

2,5 µm (podaljševalni modul EM2 in 10 mm tipalo)

Največji podaljšek

Podaljševalni modul EM2 - 75 mm

Vdahnite novo življenje v vaš proces kontrole

Nadgradite svoj merilni sistem in vaši stroški se bodo zmanjšali čez noč.

Podaljšana garancija

Bodite brez skrbi – v treh mesecih po nakupu lahko pridobite triletno garancijo za vaš novi izdelek za KMS. Obrnite se na svojega dobavitelja.

Informacije o izdelkih

 
loading