PH6M
PH6M je fiksna glava s priključkom Autojoint za merilne glave in adapterje.

Glava PH6M je združljiva z večžičnimi moduli TP7M, OTP6M in SP600M, s pomočjo serije adapterjev PA pa tudi s kompletno serijo merilnih modulov Renishaw.
Masa | 160 g |
Št. merilnih mest | 1 Autojoint |
Status merilne glave | 1 LED |
Kabelski priključek | Mikro 'D' konektor |
Ponovljivost položaja | 1 µm Autojoint |
Največji podaljšek | 300 mm |
Podaljšana garancija
Bodite brez skrbi – v treh mesecih po nakupu lahko pridobite triletno garancijo za vaš novi izdelek za KMS. Obrnite se na svojega dobavitelja.