MH8
MH8 je ročna indeksirna merilna glava z navojnim priključkom M8, zasnovana za delo na manjših ročnih KMS.

MH8 lahko nosi kateri koli merilni modul Renishaw M8, doseg pa se lahko podaljša s 50-mm podaljškom.
Masa | 205 g |
Pritrditev modula | Navoj M8 |
Pritrditev glave | Serija stebel MS |
Združljivi vmesniki | |
Status merilne glave | 1 LED |
Kabelski priključek | 5-polna vtičnica DIN 180º |
Indeksiranje po osi A | 0° do 90° v ponovljivih korakih po 15° = 7 položajev |
Indeksiranje po osi B | ±180° v ponovljivih korakih po 15° = 24 položajev |
Ponovljivost položaja (2s) | 1,5 µm TP2 in 10 mm tipalo |
Največji podaljšek | 50 mm samo PEL1 |
Vdahnite novo življenje v vaš proces kontrole
Nadgradite svoj merilni sistem in vaši stroški se bodo zmanjšali čez noč.
Podaljšana garancija
Bodite brez skrbi – v treh mesecih po nakupu lahko pridobite triletno garancijo za vaš novi izdelek za KMS. Obrnite se na svojega dobavitelja.