Модульная магазинная система MRS2 для смены
Модульная магазинная система MRS2 – это универсальное решение для смены датчиков и щупов компании Renishaw.
Система MRS2 выпускается со стойками и поперечинами различной длины, что позволяет настраивать её для выполнения самых разных задач. В тех случаях, когда рабочее пространство КИМ ограничено или необходимо большое количество датчиков и щупов, предусмотрена возможность установки на систему MRS2 дополнительных поперечин и создания многоуровневых магазинов.
Совместимость поперечины:
- SCP600 и SCP80 (ячейки для смены щупов, соответственно, для SP600 и SP80)
- ACR3 (магазин для автоматической смены)
- FCR25 и FCR25 TC (смена щупов и модулей для SP25M и держателей щупов RPS3-х)
- RCP2 (ячейка для смены держателей щупов RSP2 и RSP3-6) и RCP TC-2 (ячейка для смены REVO с терморегулированием для датчиков REVO)
- SFA и SFCP (для датчика измерения шероховатости поверхности REVO)
Одноуровневый магазин

Двухуровневый магазин

Трёхуровневый магазин

Варианты MRS2
Поперечины
Поперечины для MRS2 выпускаются длиной 400 мм, 600 мм или 1000 мм.
Стойки
Стойки для MRS2 выпускаются длиной 200 мм, 400 мм, 600 мм и 800 мм.
Расширенная гарантия
В течение первых 3 месяцев пользования новыми изделиями для КИМ можно приобрести 3-летнюю гарантию. Обращайтесь к своему поставщику.
Вас может также заинтересовать...
В данный момент вы просматриваете модульную магазинную систему MRS2; вас может также заинтересовать информация о серии ячеек для смены REVO RSP2 и RSP3, SP80, SP600 или SP25M...