Produtos de leitores laser com fibra óptica
Com uma estabilidade de frequência de laser de ±50 ppb por qualquer período de 1 hora, o RLU10 é uma solução prática e econômica para a maioria das aplicações "em ar".
Para aplicações que exijam o mais elevado desempenho em medição, como aplicações a vácuo. O RLU20 oferece estabilidade de frequência de laser de ±2 ppb por qualquer período de 1 hora.
Interferômetro de espelho plano RLD10
O RLD10-PMI (Interferômetro de Espelho Plano) é um sistema de passagem dupla configurado para aplicações em que o espelho plano é necessário (por exemplo, aplicações de base XY).
Interferômetro retrorrefletor RLD10
O RLD10-RRI (Interferômetro Retrorrefletor) é um interferômetro de passagem única configurado para aplicações em que o retrorrefletor seja necessário (por exemplo, aplicações de maior alcance ou maior velocidade).
Interferômetro diferencial RLD10
O RLD10 DI (interferômetro diferencial) é um sistema de interferômetro de passagem dupla, projetado para oferecer medição diferencial. Idealmente adequado para aplicações em câmara de vácuo.
RLD10 sem interferômetro interno
O cabeçote detector RLD10-XX (sem interferômetro interno) foi projetado sem óptica de interferômetro interno. Isso permite que o cabeçote seja utilizado em uma sequência com óptica especializada para obter medições lineares, angulares e retas.
Sistema de compensação de quadratura em tempo real RCU10
Utiliza sensores ambientais para monitorar o ambiente da máquina e fornece compensação em tempo real para os sinais de leitura de posição.

O RPI30 aceita sinais analógicos diferenciais de 1 Vpp seno/cosseno, interpola por 4096 e fornece uma saída em formato paralelo com até 36 bits de dados de posição disponíveis.
Interface laser RLI20-P - Panasonic
Utilizando um sinal de seno / cosseno de 1 Vpp proveniente de um sistema RLE, o RLI20-P proporciona a interface com controladores Panasonic (Série MINAS A5 ).
A interface RSU10 USB aceita sinal de seno / cosseno de 1 Vpp de um sistema RLE, com interpolação de 16.384, e permite leitura de posição através de porta USB.
Espelhos planos altamente reflexivos com suportes de espelho facilmente ajustáveis e janelas de câmara de vácuo com um mínimo de perda de sinal. Esses espelhos e óptica foram especificados para atingir o melhor desempenho para o seu sistema de leitor laser.
Conjunto de periscópio DI 15 mm
O conjunto de periscópio aumenta o deslocamento entre a medição e os feixes de referência do cabeçote detector do interferômetro diferencial RLD10-X3-DI.
Interferômetro compatível com vácuo RVI20
Oferece o recurso de manter a trajetória de medição inteira dentro do ambiente de vácuo quando utilizado com um cabeçote detector RLD10-A3-XX.
O periscópio multieixos Renishaw é projetado para permitir a medição com seis graus de liberdade nas aplicações em mesas XY, aproveitando o desempenho do cabeçote de interferômetro RLD10-X3-Di, para medir com exatidão a rotação angular no plano vertical (pitch), rotação angular no plano horizontal (yaw) e rotação ao redor do eixo de percurso (roll).