Calibração e otimização de máquinas
Nossa linha de produtos de calibração e otimização de máquinas foi projetada para melhorar o desempenho de sistemas de movimento de precisão. Dê o primeiro passo na melhoria do processo para aumentar o tempo de atividade da máquina e manter a qualidade.
Desbloqueie precisão e exatidão incomparáveis
Cumprir tolerâncias mais rigorosas, prazos de clientes e manter padrões internacionais de qualidade não precisa ser complexo. A incorporação de medidas simples, como a calibração, pode agilizar os processos, aumentando a precisão e a eficiência ao longo do caminho.
Na Renishaw, produzimos uma linha de produtos de medição com interferômetros laser e ballbar. Eles permitem avaliar, monitorar e melhorar o desempenho estático e dinâmico de máquinas-ferramenta, mesas de movimento, máquinas de medição por coordenadas (CMMs), automação, pesquisa e aplicações científicas.
![Calibração e otimização da máquinas - ballbar QC20 realizando teste de rastreamento na máquina](/media/img/gen/7847354d8af5439abe271d2b20d44759.jpg)
Compare e acompanhe facilmente o desempenho de posicionamento da sua máquina-ferramenta CNC com o ballbar QC20. Execute uma verificação rápida para identificar e diagnosticar possíveis problemas antes que uma manutenção seja necessária.
![Interferômetro laser e óptica XL-80 realizando um teste em uma máquina](/media/img/gen/26aab0c6acf54dd4bc9af7128bda3717.jpg)
O interferômetro laser XL-80 é ideal para medir e calibrar sistemas de movimento de precisão. Com exatidão de frequência laser de 0,05 ppm, o laser XL-80 oferece o que há de mais moderno em medição de alto desempenho.
![Calibrador multieixo XM-60 sendo usado para realizar um teste em uma máquina](/media/img/gen/07dd3f828dfc4f059843c868d856563a.jpg)
Meça com seis graus de liberdade usando o calibrador multieixo XM-60. Uma poderosa ferramenta de preparação, desenvolvimento e diagnóstico, o laser XM-60 pode medir todos os erros no eixo a partir de uma única montagem.
![Sistema laser de alinhamento XK10 nos trilhos da máquina](/media/img/gen/8ece441f057044ca972a148b76b2e8e2.jpg)
Obtenha desempenho duradouro alinhando os eixos da máquina com o laser de alinhamento XK10. Meça e ajuste erros geométricos e rotacionais durante a construção, manutenção e reparo da máquina.
![Calibrador multieixo XR20 com XM-60 executando teste](/media/img/gen/67f5e1bb90c94b4d94644c5ad002b721.jpg)
Meça e compense eixos rotativos com o calibrador de eixo rotativo XR20. O XR20 oferece uma solução de calibração de alto desempenho, com exatidão de 1 segundo de arco, para mesas, gabaritos e máquinas-ferramenta.
![Conjunto de software CARTO demonstrado com calibrador multieixo XM-60](/media/img/gen/3405dfd87de7457bb2b01d0bd4cdab28.jpg)
Poderoso e fácil de usar, o software CARTO permite preparação de testes, captura de dados, análise detalhada e compensação de erros de medição. O gerenciamento simplificado de dados é fornecido pelo banco de dados CARTO.
Biblioteca de suporte técnico para produtos de calibração
Acesse facilmente manuais, documentação de suporte e downloads de nossos produtos e software de calibração.
Encontre a solução certa já na primeira vez
Apresentando as soluções de medição de máquinas da Renishaw
Explore nossa ampla linha de produtos de calibração adequados para muitos setores industriais e aplicações. Saiba mais sobre o que nossos produtos têm a oferecer.
Por que calibrar sua máquina?
Compreender e eliminar erros em máquinas e sistemas de movimento é crucial para otimizar o desempenho.
A calibração e otimização das máquinas melhoram os padrões de fabricação, proporcionando uma vantagem competitiva com qualidade, conformidade e confiança do cliente.
![Ícone de garantia de tempo de atividade](/media/img/gen/790deb40fba5425d91a6c0a8ae68df73.jpg)
Aumente a produtividade
Acompanhe as alterações de posição da máquina para permitir previsões de manutenção, reduzindo o tempo de inatividade da máquina.
![Ícone desempenho melhorado](/media/img/gen/99888f4a86e5407ea8596eaf99b7c2fd.jpg)
Desempenho melhorado
Aumente a exatidão da máquina por meio de análises detalhadas, permitindo correções precisas.
![Ícone insights de capacidade](/media/img/gen/2d37613f9f2f4327b203df83eeca38c0.jpg)
Insights de capacidade
Atribua tarefas a cada máquina com confiança usando insights para garantir o rendimento ideal.![Ícone evidência de desempenho](/media/img/gen/e757a3b343954355af1cad5c4f7470a9.jpg)
Evidência de desempenho
Aumente a confiança do cliente usando relatórios personalizados e verificações regulares de avaliação de desempenho.![Ícone manutenção programada](/media/img/gen/b184aa10899a4543abe216d1ad8c889c.jpg)
Manutenção programada
Antecipe, implemente e otimize com eficiência os cronogramas de manutenção de suas máquinas.![Ícone conformidade de qualidade](/media/img/gen/61b55957b4e5498e981b98b416c1e051.jpg)
Conformidade de qualidade
Siga as normas ISO 9000 usando métodos de calibração rastreáveis.Calibração simplificada
Dedicamo-nos a simplificar o processo de calibração e manutenção preventiva. Fornecemos informações valiosas para explicar a base por trás de como nossos produtos funcionam e como eles podem melhorar seus processos.Explore a calibração explicada para obter o conhecimento necessário para otimizar o desempenho da medição e obter precisão e exatidão sem esforço.
![Engenheiro preparando um teste usando o calibrador multieixo XM-60 na máquina](/media/img/gen/00358a253e7f461c8456d38da03b261c.jpg)
Escolhemos os produtos Renishaw quando nossa empresa foi fundada porque admiramos os valores de sua marca e o desempenho de seus produtos.
Comparamos equipamentos de calibração de precisão, incluindo interferômetros laser e ballbars de diversas marcas no mercado, e descobrimos que, de todos os produtos comparáveis, a Renishaw ofereceu o desempenho mais consistente e os resultados de medição mais amplamente reconhecidos.
Beijing Jingdiao Company Ltd (China)
![Engenheiro de serviço verificando a qualidade do produto ballbar QC20](/media/img/gen/d4c974749316414083bb9e2032b8dbeb.jpg)
Qualidade e conformidade
Quando você compra um sistema laser ou ballbar Renishaw, você está comprando confiabilidade comprovada e qualidade assegurada.Garantir a confiança do cliente requer qualidade assegurada e um registro consistente de rastreabilidade. É por isso que verificamos todos os nossos produtos de calibração através de laboratórios de padrões nacionais. Isso permite que você forneça confidencialmente documentação válida que demonstre a qualidade e a confiabilidade de seus recursos.
Treinamento e suporte
Comprar um produto de calibração pode ser complicado se você não tiver certeza de qual é o certo para você. Entendemos e nossa equipe de suporte dedicada está sempre disponível para ajudar.
Se você precisar de treinamento sobre o produto, tiver alguma dúvida ou quiser organizar uma demonstração, estaremos lá para apoiá-lo.
![Visitantes na Renishaw recebendo treinamento sobre o software CARTO do engenheiro da Renishaw](/media/img/gen/76df887fc6e44a8892042cd10b62a9b9.jpg)
Serviço de recalibração
Assegure exatidão, desempenho e conformidade contínuos do seu produto de calibração.
Procurando atualizar?
Na Renishaw oferecemos uma série de opções para que nossos clientes atualizem para nossos produtos mais recentes.
Se você estiver usando atualmente um sistema antigo ou de concorrente, poderá se beneficiar das vantagens de nossas ofertas mais recentes.
Aumente sua experiência de calibração e atualize seu sistema hoje mesmo.
Recursos adicionais
Entre em contato com nossa equipe de vendas hoje
Entre em contato com o nosso escritório local para obter mais informações e falar com um especialista.