Saltar navegação

Interferômetro retrorrefletor RLD10

Interferômetros de retrorrefletor adequados para aplicações de longo alcance e alta velocidade.

Os cabeçotes detectores RLD10 contêm os elementos ópticos do interferômetro, um exclusivo sistema de detecção de difusão multicanal, obturador de laser e alinhador de laser integrado. As variantes de 0° e 90° do cabeçote detector RLD10 estão disponíveis.

Recursos e benefícios

  • Soluções multi eixo - sistemas de retrorrefletor de eixo simples e duplo oferecem a solução ideal para aplicações com diversos eixos.
  • Longo alcance e alta velocidade - os cabeçotes detectores do interferômetro de retrorrefletor permitem aplicações de maior alcance ou maiores velocidades em que um interferômetro de espelho plano não seja adequado.
  • Ambientes sensíveis também disponíveis em opções para aplicações que requerem uma dissipação de energia inferior à especificada de < 2 W da norma RLD10.

Especificações

Curso do eixo0 m a 4 m
Resolução (configurada com RLU)

Quadratura analógica = λ/2 (316 nm)
Quadratura digital = 20 nm
Resolução RPI20 = 77,2 pm

Erro de não linearidade do sistema* (SDE)

*exclui a interface

<±5 nm abaixo de 100 mm/s com intensidade de sinal >70%
<±13 nm a 2 m/s com intensidade de sinal >50%
Rotação máximaAté 2 m/s

Para eixos maiores do que 4 m, veja o nosso sistema de leitor laser HS20 que é compatível com eixos de até 60 m.

Em aplicações sem vácuo, alguma forma de compensação do índice de refração é necessária para manter a exatidão em condições ambientais variáveis. A Renishaw oferece o sistema de compensação em tempo real em quadratura RCU10 para compensar estas variações. Os retrorrefletores fornecidos pela Renishaw podem não ser apropriados para o uso com vácuo ou aplicações próximas ao vácuo.

Resoluções de até 38,6 picômetros podem ser alcançadas integrando uma interface paralela RPI20 ao sistema RLE (configuração espelho plano). Para obter uma resolução otimizada com saída digital, a série REE de interpoladores Renishaw pode oferecer resoluções de até 0,395 nm (configuração de espelho plano). Essa interface aceita sinais analógicos de 1 Vpp seno/cosseno e oferece uma saída em formato paralelo. Para mais informações sobre nossos acessórios, consulte o sistema de compensação RCU10 e as interfaces de leitor laser.

Informações sobre produtos