Produtos de leitores laser de longo alcance

O cabeçote laser Renishaw HS20 é o principal componente em um sistema de leitor laser interferométrico sem contato para aplicações de leitura de posição linear de eixo longo e alta precisão.
Sistema de compensação de quadratura em tempo real RCU10
Utiliza sensores ambientais para monitorar o ambiente da máquina e fornece compensação em tempo real para os sinais de leitura de posição.
O kit óptico de interferômetro linear padrão é adequado para eixos de até 30 m.
Elementos ópticos de longo alcance
Utilizando um conjunto de retrorrefletor e periscópio grande, o kit óptico de interferômetro de longo alcance é adequado para comprimentos de eixo de até 60 m.
Alinhador de feixe de laser LS06
Permite 0,6 mrads de ajuste de angularidade vertical e horizontal através do alinhador de feixe óptico com aceleração para aumentar a facilidade do processo de alinhamento.
Para impedir que o laser seja interrompido durante a operação, os dutos da Renishaw envolvem o feixe do laser para protegê-lo contra ambientes agressivos.
A placa de alinhamento oferece pontos de montagem estáveis para o cabeçote do laser e os elementos ópticos do interferômetro, permitindo ajustes de translação e rotação para facilitar o alinhamento do laser.