Saltar navegação

Acessórios de metrologia óptica

Nossos elementos ópticos de medição permitem uma medição do deslocamento linear em uma série de eixos.

Óptica linear

Kit óptico linear

Existem dois tipos de kits ópticos lineares disponíveis. O kit óptico linear padrão é adequado para eixos de até 30 m (HS20 somente). Os conjuntos de interferômetro e retrorrefletor foram projetados para serem facilmente montados na placa de alinhamento HS20 na extremidade do cabeçote de laser do eixo.

Conteúdo do kit

  • 1 interferômetro linear
  • 2 retrorefletores lineares e parafusos de fixação
  • 2 alvos de alinhamento

Recursos e benefícios

  • Fácil alinhamento - o uso dos alvos de alinhamento da Renishaw simplifica o processo de alinhamento.
  • Revestimento antirreflexo - os elementos ópticos da Renishaw contêm um revestimento antirreflexo de alta qualidade, para proporcionar altos níveis de desempenho de medição.
  • Montagem simples - montagem diretamente compatível com a placa de alinhamento HS20, resultando em um processo de instalação simples.

Elementos ópticos de longo alcance

Elementos ópticos de longo alcance

O segundo kit de elementos ópticos lineares oferecido pela Renishaw é um kit de elementos ópticos lineares de longo alcance adequado para eixos de até 60 m (HS20 somente).

O kit de elementos ópticos lineares de longo alcance inclui um periscópio adicional e um conjunto de retrorrefletor grande. Isso permite um aumento na compensação entre os dois feixes conforme se deslocam ao longo do eixo da máquina.

Conteúdo do kit

  • 1 retrorrefletor linear e alvo de alinhamento
  • 1 retrorrefletor linear de longo alcance e alvo
  • 1 interferômetro linear
  • 1 periscópio de longo alcance

Recursos e benefícios

  • Fácil alinhamento - o uso dos alvos de alinhamento da Renishaw simplifica o processo de alinhamento.
  • Revestimento antirreflexo - os elementos ópticos da Renishaw contêm um revestimento antirreflexo de alta qualidade, para proporcionar altos níveis de desempenho de medição.
  • Montagem simples - montagem diretamente compatível com a placa de alinhamento HS20, resultando em um processo de instalação simples.

Alinhador de feixe de laser LS06

Alinhador de feixe LS06

O mecanismo alinhador de laser do alinhador de feixe de laser LS06 é um acessório de alinhamento para a escala de laser HS20. O dispositivo permite um fácil ajuste de angularidade vertical e horizontal do feixe de laser.

O alinhador de feixe de laser LS06 é montado na frente do elemento óptico do interferômetro, sendo compatível com kits de elementos ópticos lineares padrões e de longo alcance.

Recursos e benefícios

  • Ajuste de feixe - o alinhador de feixe de laser LS06 permite um ajuste independente de 0,6 mrads para angularidade vertical e horizontal.
  • Alinhamento rápido - utiliza os dois níveis para ajustar a rotação angular nos planos vertical e horizontal.
  • Montagem padrão - diretamente compatível com os conjuntos de interferômetro da Renishaw, permitindo que o alinhador de feixe seja montado com facilidade.
 
loading