Hardware de montagem
Acessórios estão disponíveis para facilitar a preparação, alinhamento e operação do sistema de leitor laser HS20.
Dutos de proteção do feixe

O sistema de dutos de proteção do laser pode ser utilizado com óptica linear de longo ou curto alcance, a fim de proteger a trajetória do feixe contra detritos e líquido de refrigeração, ao mesmo tempo oferecendo um ambiente térmico estável para o feixe de medição do laser.
Fundamental para a confiabilidade da leitura de posição é um alinhamento estável e preciso do laser, que precisa ser mantido por toda a extensão do eixo. Em aplicações de longo alcance, a estabilidade do alinhamento pode ser afetada por gradientes de temperatura formados através do feixe, normalmente causados por mudanças rápidas nas condições ambientais.
O sistema de dutos protege contra a formação de gradientes térmicos pela inclusão de um sistema de "alimentação de ar" que agita o ar por toda a extensão do eixo.
Recursos e benefícios
- Proteção de trajetória do feixe - o duto de proteção do feixe proporciona a linha de defesa final para proteção do feixe do laser contra detritos e líquido de refrigeração.
- Estabilidade térmica - o sistema de alimentação de ar dentro dos dutos agita o ar para criar um ambiente consistente ao longo da extensão do eixo.
- Construção modular - a extensão padrão de 3 m oferece um sistema de dutos modular quando instalado em aplicações de eixos longos.
Placa de alinhamento

A placa de alinhamento foi especificamente projetada para facilitar o processo de alinhamento do laser HS20 em máquinas maiores.
Essa placa, combinada com os três pés de ajuste instalados no cabeçote do laser HS20, permite que o usuário faça ajustes de translação e rotação nos planos horizontal e vertical.
Recursos e benefícios
- Fácil alinhamento - permite flexibilidade de alinhamento dos ajustes de translação e rotação para simplificar o processo de alinhamento.
- Suporte estável do laser - proporciona uma base estável que pode ser facilmente instalada na lateral da máquina.
- Suporte óptico ajustável - a placa de ajuste oferece um suporte óptico que permite o ajuste independente do conjunto do interferômetro.
Informações sobre produtos
-
Installation & user's guide: HS20 ducting [en]
This manual describes the installation of the HS20 ducting system, recommended for use with the Renishaw HS20 laser scale system in long range applications