Periscópio multieixos RMAP
Projetado para permitir medições com seis graus de liberdade em aplicações com mesa XY, minimizando o espaço do feixe de vários interferômetros. Utilizando três cabeçotes de interferômetro RLD10-X3-DI, o periscópio multieixos pode medir com exatidão a rotação angular no plano vertical (pitch), rotação angular no plano horizontal (yaw) e a posição linear.
Com um campo angular de ±30 arco segundos, o periscópio multieixos é compatível com a maioria das mesas de alto desempenho, otimizando ainda mais o seu desempenho. Uma única face de montagem permite que o periscópio multieixos seja instalado de forma rápida e fácil em uma câmara de vácuo ou estrutura de metrologia.
A utilização do cabeçote RLD10-X3-DI para medições angulares permite que os erros gerados a partir da variação de frequência do laser e mudanças ambientais sejam comuns à duas trajetórias. Isto melhora a exatidão e repetibilidade em comparação com os desvios angulares calculados a partir de dois feixes independentes.

Recursos e benefícios
- Espaço compacto do feixe – reduzido a 18 mm por 35 mm, para minimizar as dimensões e peso dos espelhos alvo.
- Fácil instalação – projetado para ser montado diretamente na parte externa da câmara de vácuo e fixado com quatro parafusos.
- Alto desempenho – a utilização de cabeçotes RLD10-X3-DI independentes melhora a exatidão e repetibilidade em relação aos métodos convencionais.