Zabudowany enkoder absolutny FORTiS-S™ FS
Zabudowany enkoder FORTiS-S FS (z funkcją bezpieczeństwa)
Rozmiar standardowy
Dokładność ±3 µm lub ±5 µm
Odporność na drgania 30 g
Przedstawiamy FORTiS-S FS
FORTiS-S FS to następna generacja zabudowanych liniowych enkoderów absolutnych. Nadają się one do stosowania w trudnych warunkach środowiska roboczego, takich jak obrabiarki.
Niezawodny pomiar położenia z wysoką wydajnością wraz z długą żywotnością enkodera osiągnięto dzięki innowacyjnym cechom konstrukcji:
Idealne do zastosowań obrabiarkowych
Renishaw ma ponad 40 lat doświadczenia w branży obrabiarkowej.
Seria FORTiS to następna generacja zabudowanych enkoderów absolutnych do zastosowania w trudnych warunkach środowiska roboczego.
Interfejsy szeregowe
Interfejsy szeregowe | Opis | Arkusz danych technicznych |
BiSS® Safety | Firma Renishaw zapewnia wsparcie otwartego protokołu BiSS Safety (jednokierunkowego) dla enkoderów absolutnych. BiSS Safety jest bardzo szybkim interfejsem szeregowym, doskonałym dla osi dynamicznych, wymagających wysokich przyspieszeń, jedwabiście płynnego sterowania szybkością, wspaniałej powtarzalności w dwóch kierunkach oraz nieustępliwej jak skała stabilności pozycjonowania. | FORTiS-S FS BiSS Safety |
Siemens DRIVE-CLiQ® | Enkodery FORTiS FS z szeregowym interfejsem Siemens DRIVE-CLiQ umożliwiającym łączenie enkoderów i systemów pomiarów bezpośrednich z elementami napędów SINUMERIK i SINAMICS. |
Opcjonalne zaawansowane narzędzie diagnostyczne ADTa-100
![Zaawansowane narzędzie diagnostyczne ADTa-100](/media/img/gen/b7ce927551c5444aa10e35ea129cb3ad.jpg)
System enkodera FORTiS jest zgodny z zaawansowanym narzędziem diagnostycznym ADTa-100 i oprogramowaniem ADT View. Zapewniają one pełne dane sprzężenia zwrotnego z enkodera w czasie rzeczywistym, ułatwiając diagnostykę i obsługę bardziej wymagających instalacji. Intuicyjny interfejs oprogramowania umożliwia:
- Zdalne wykonywanie kalibracji
- Optymalizację sygnału na całej długości osi
- Cyfrowy odczyt położenia enkodera (względem liniału)
- Eksportowanie i zapisywanie danych
- Ustawianie punktu zerowego
Dane techniczne
Wzorzec pomiarowy | Liniał taśmowy ze stali nierdzewnej z pojedynczym torem z kodem absolutnym |
Współczynnik rozszerzalności cieplnej w temp. 20°C | 10,1 ±0,2 μm/m/°C |
Termiczna baza wymiarowa | W położeniu środkowym (położenie enkodera równe 0,5 × długość pomiarowa) |
Klasa dokładności przy 20°C | Wysoka: ±3 μm (dostępna tylko do 3040 mm) Standardowa: ±5 μm |
Długość liniału | od 140 do 3040 mm |
Szybkość maksymalna | (Szczegółowe informacje można znaleźć w arkuszu danych technicznych) do 4 m/s |
Interfejsy szeregowe | BiSS Safety, Siemens DRIVE-CLiQ |
Rozdzielczości | 1 nm, 10 nm, 50 nm |
Podłączenia elektryczne | Enkoder: niestandardowe złącze M12 (kierunek wyprowadzenia konfigurowany przez klienta) Sterownik: 8-stykowe M12, 17‑stykowe M23, 9-stykowe typu D, 14‑stykowe LEMO, luźny przewód połączeniowy |
Zasilanie | 5 V ±10%, maks. 1,25 W (250 mA przy 5 V) |
Drgania (podczas pracy) | Głowica: <300 m/s² zgodnie z normą IEC 60068-2-6 Obudowa: <300 m/s² zgodnie z normą IEC 60068-2-6 |
Wstrząsy (podczas spoczynku) | <300 m/s², IEC 60068-2-27 |
Temperatura pracy | od 0 °C do +50 °C |
Stopień ochrony | Stopień ochrony IP53 przy prawidłowej instalacji, IP64 z przedmuchem powietrzem |
Standardowe wyposażenie nie spełnia oczekiwań?
Nasz zespół ekspertów – mający ponad 40-letnie doświadczenie w dziedzinie pomiarów i zastosowań obrabiarkowych – pomoże w zaprojektowaniu niestandardowego wyposażenia.