Enkodery serii VIONiC™
VIONiC to rodzina optycznych enkoderów inkrementalnych firmy Renishaw o najlepszych parametrach roboczych. Zapewnia bezpośredni sygnał położeniowego sprzężenia zwrotnego o doskonałych parametrach pomiarowych. W głowicy VIONiC znajdują się sprawdzone na rynku układy firmy Renishaw: filtrujący układ optyczny oraz zaawansowana technologia interpolacji. Pozwala to na uzyskanie bardzo niskiego błędu cyklicznego (SDE), doskonałej odporności na zabrudzenia oraz korzyści wynikających z eliminacji konieczności stosowania dodatkowych przejściówek lub oddzielnych interfejsów.
Dodatkowo głowice VIONiC są zgodne z szerokim zakresem liniałów liniowych, na łuku częściowym i obrotowych, od tych wykonanych ze stopu ZeroMet™ o niskiej rozszerzalności cieplnej do pierścieni REXM o wysokiej dokładnej. Dzięki temu enkoder VIONiC jest uniwersalnym przyrządem o doskonałych parametrach.
Bardzo mały błąd cykliczny (SDE)
![Błąd cykliczny (SDE) — symbol](/media/img/gen/0b4dc6cf1c194c98bb7cc1b31a99bc64.jpg)
W enkoderach VIONiC zastosowano sprawdzone na rynku filtrujący układ optyczny oraz technologię przetwarzania sygnałów w celu uzyskania doskonałych parametrów pomiarowych. Zaawansowana technologia interpolacji zapewnia bardzo niski błąd cykliczny (SDE) wynoszący typowo < ±15 nm. Jest to najniższa wartość spośród wszystkich enkoderów optycznych Renishaw.
Duże prędkości obrotowe przy wysokiej rozdzielczości
![Prędkość — symbol](/media/img/gen/75c294e78ffa483bb5fb1d22aa5ab628.png)
Głowicę VIONiC wyposażono w inteligentny układ interpolacji o rozdzielczości 2,5 nm, który charakteryzuje się wysoką precyzją i powtarzalnością w każdym zastosowaniu. Enkoder ma maksymalną częstotliwość taktowania równą 50 MHz i pracuje z prędkością do 12 m/s. Możliwe jest uzyskanie prędkości do 3,63 m/s przy rozdzielczości 0,1 μm, co jest idealnym rozwiązaniem do zmaksymalizowania przepustowości w przemyśle półprzewodników.
Zaawansowane narzędzia diagnostyczne
![Opcjonalny ADT — symbol](/media/img/gen/48fba6735983406781f8f696c24654fe.png)
Enkodery VIONiC mają intuicyjny tryb automatycznej kalibracji, dzięki czemu są łatwe do zainstalowania. Są kompatybilne zarówno z autonomicznym narzędziem diagnostycznym enkodera ADTpro-100, jak i narzędziem diagnostycznym ADTi-100, przy czym oba te narzędzia są kompatybilne z oprogramowaniem ADT View. Dostarczają szczegółowych, zaawansowanych danych wspomagających optymalizację instalacji enkoderów i wykrywanie błędów w miejscu instalacji w celu spełnienia wymogów najbardziej wymagających zastosowań sterowania przemieszczeniami.
Dobierz liniał do głowicy VIONiC
Pomiary liniowe
Rodzaj liniału | Nazwa skali | Dokładność | Podziałka skali | Współczynnik rozszerzalności cieplnej w temp. 20°C | Maks. długość liniału |
Taśma ze stali nierdzewnej z opcją toru | ±5 µm/m | 20 µm | 10,1 ±0,2 µm/m/°C | Do 10 m (>10 m na życzenie) | |
Wąski liniał taśmowy ze stali nierdzewnej | ±5 µm/m | 20 µm | Dopasowanie do materiału podłoża — końce liniału są mocowane zaciskami końcowymi | Do 20 m (>20 m na życzenie) | |
Liniał ZeroMet | RELM/RELE | ±1 µm do 1 m, a następnie ±1 µm/m | 20 µm | 0,75 ±0,35 µm/m/°C | Maks. do 1,5 m |
Liniał ze stali nierdzewnej | ±1,5 µm do 1 m, ±2,25 µm do 2 m, ±3 µm do 3 m, ±4 µm do 5 m | 20 µm | 10,1 ±0,2 µm/m/°C | Maks. do 5 m |
Łuk częściowy
Rodzaj liniału | Nazwa skali | Dokładność | Podziałka skali | Współczynnik rozszerzalności cieplnej w temp. 20°C | Dostarczana długość |
Wąska taśma ze stali nierdzewnej z łukiem częściowym | ±5 µm/m | 20 µm | 10,1 ±0,2 μm/m/°C | Do 20 m (>20 m na życzenie) |
Pomiar obrotowe
Rodzaj liniału | Nazwa skali | Dokładność (zależnie od średnicy pierścienia) | Podziałka skali | Współczynnik rozszerzalności cieplnej w temp. 20°C | Średnica pierścienia |
Pierścień ze stali nierdzewnej ![]() | Dokładność podziałki: od ±3,97 do ±0,38 sekundy łukowej | 20 µm | 15,5 ±0,5 µm/m/°C | od 52 do 550 mm | |
Pierścień o bardzo wysokiej dokładności ze stali nierdzewnej ![]() | REXM20/REXT20 | Zainstalowana dokładność: (średnica ≥ 100 mm) ±1 sekunda łukowa | 20 µm | 15,5 ±0,5 µm/m/°C | od 52 do 417 mm |
Opcjonalne zaawansowane narzędzie diagnostyczne ADTi-100
![Zaawansowane narzędzia diagnostyczne ADTi-100 i ADTpro-100](/media/img/gen/afb6d28e149047daaaa3004a737ba024.jpg)
ADTpro-100 to autonomiczne narzędzie do diagnostyki enkoderów wyposażone w kolorowy ekran dotykowy. ADTpro-100:
- Nie wymaga komputera ani dodatkowego sprzętu do konfiguracji, wyświetla kompletne informacje o enkoderze w czasie rzeczywistym.
- Jest łatwe i intuicyjne w użyciu dzięki funkcji „plug-and-play” ułatwiającej konfigurację i kalibrację systemu.
- Współpracuje z opcjonalnym oprogramowaniem ADT View, które umożliwia zapisywanie danych enkodera jako rekordu konfiguracji i parametrów systemu. Programu ADT View można również używać do aktualizacji oprogramowania sprzętowego narzędzia ADTpro-100.
Narzędzie ADTi-100 w połączeniu z intuicyjnym oprogramowaniem ADT View:
- Zapewnia pełne dane sprzężenia zwrotnego z enkodera w czasie rzeczywistym, ułatwiając diagnostykę i obsługę bardziej wymagających instalacji.
- Wspomaga konfigurację systemu, kalibrację i optymalizację sygnału wzdłuż całej osi.
- Umożliwia zapis danych, jak np. siły sygnału w zależności od położenia osi, jako rekordu konfiguracji i parametrów systemu.
Oba narzędzia – ADTpro-100 i ADTi-100 – idealnie sprawdzają się podczas optymalizacji i diagnostyki systemu, szczególnie w tych instalacjach, w których dioda LED głowicy nie jest widoczna. Można ich używać niezależnie lub połączyć z głowicą i sterownikiem jako część pętli sterowania.
Główne cechy
Szybkość
Opcja taktowanego wyjścia (MHz) | Szybkość maksymalna (m/s) | Minimalna separacja zboczy *(ns) | |||||||||||
D (5 μm) | X (1 μm) | Z (0,5 µm) | W (0,2 µm) | Y (0,1 µm) | H (50 nm) | M (40 nm) | P (25 nm) | I (20 nm) | O (10 nm) | Q (5 nm) | R (2.5 nm) | ||
50 | 12 | 12 | 12 | 7,25 | 3,63 | 1,81 | 1,45 | 0,906 | 0,725 | 0,363 | 0,181 | 0,091 | 25,3 |
40 | 12 | 12 | 12 | 5,80 | 2,90 | 1,45 | 1,16 | 0,725 | 0,580 | 0,290 | 0,145 | 0,073 | 31,8 |
25 | 12 | 12 | 9,06 | 3,63 | 1,81 | 0,906 | 0,725 | 0,453 | 0,363 | 0,181 | 0,091 | 0,045 | 51,2 |
20 | 12 | 12 | 8,06 | 3,22 | 1,61 | 0,806 | 0,645 | 0,403 | 0,322 | 0,161 | 0,081 | 0,040 | 57,7 |
12 | 12 | 10,36 | 5,18 | 2,07 | 1,04 | 0,518 | 0,414 | 0,259 | 0,207 | 0,104 | 0,052 | 0,026 | 90,2 |
10 | 12 | 8,53 | 4,27 | 1,71 | 0,850 | 0,427 | 0,341 | 0,213 | 0,171 | 0,085 | 0,043 | 0,021 | 110 |
08 | 12 | 6,91 | 3,45 | 1,38 | 0,690 | 0,345 | 0,276 | 0,173 | 0,138 | 0,069 | 0,035 | 0,017 | 136 |
06 | 12 | 5,37 | 2,69 | 1,07 | 0,540 | 0,269 | 0,215 | 0,134 | 0,107 | 0,054 | 0,027 | 0,013 | 175 |
04 | 12 | 3,63 | 1,81 | 0,730 | 0,360 | 0,181 | 0,145 | 0,091 | 0,073 | 0,036 | 0,018 | 0,009 | 259 |
01 | 4,53 | 0,910 | 0,450 | 0,180 | 0,090 | 0,045 | 0,036 | 0,023 | 0,018 | 0,009 | 0,005 | 0,002 | 1038 |
* Do głowicy z kablem o długości 1 m
Bardzo mały błąd cykliczny (SDE)
Błąd interpolowany — 10 cykli błędów
![Błąd cykliczny (SDE) przetwornika VIONiC™](/media/img/en/29cd31d1ee574f339326b6192c565d7f.jpg)
Oś X: położenie głowicy (mm)
Oś Y: Błąd (nm)