System enkodera inkrementalnego VIONiC™ z liniałem liniowym RTLC20
Właściwości
- Cyfrowy sygnał wyjściowy wprost z głowicy
- Wymiary głowicy: 35 x 13,5 x 10 mm
- Rozdzielczość do 2,5 nm*
- Szybkość do 12 m/s
- Bardzo mały błąd cykliczny (SDE): typowo <±15 nm*
- Optyczny znacznik odniesienia IN‑TRAC™
- dwa ograniczniki
Korzyści
- Nie jest wymagany oddzielny interfejs
- Zaawansowane narzędzie diagnostyczne w celu łatwego wyszukiwania błędów, obsługi wymagających instalacji i serwisowania
- Wygoda liniału taśmowego oraz niezrównana odporność
- System liniału do montażu na listwie nośnej w celu szybkiej i łatwej instalacji oraz wymiany liniału
![Przezroczysty pasek do banerów na witryny internetowe](/media/img/gen/4efef74a4adf4781888859de0d5ea48b.png)
Czym jest VIONiC?
W enkoderach VIONiC zastosowano sprawdzone na rynku filtrujący układ optyczny oraz technologię przetwarzania sygnałów w celu uzyskania doskonałych parametrów pomiarowych.
Wykorzystano też inteligentną technologię interpolacji, dzięki czemu uzyskuje się wyjściowy sygnał cyfrowy dostępny bezpośrednio z głowicy. Pozwala to na uzyskanie bardzo niskiego błędu cyklicznego (SDE) oraz doskonałej odporności na zabrudzenia, bez konieczności stosowania dodatkowych przejściówek lub oddzielnych interfejsów. Miniaturowa konstrukcja i doskonałe parametry to cechy tego urządzenia.
Głowice VIONiC można stosować z wieloma liniałami liniowymi, obrotowymi i do pomiarów na łuku częściowym.
System VIONiC mają intuicyjny tryb automatycznej kalibracji, dzięki czemu są łatwe do zainstalowania. Opcjonalne zaawansowane narzędzie diagnostyczne ADTi-100 pozwala na uzyskanie danych sprzężenia zwrotnego z enkodera w czasie rzeczywistym podczas instalacji lub diagnostyki w miejscu pracy.
Czym jest liniał RTLC20?
RTLC20 to niskoprofilowy liniał taśmowy ze stali nierdzewnej z podziałką 20 µm oraz znacznikiem odniesienia IN-TRAC z możliwością wyboru przez klienta. Dokładność do ±5 µm/m, dostępny w długościach do 10 metrów (>10 metrów na życzenie). Dostępne są dwie opcje zamocowania; obie pozwalają na uzyskanie niezależnej rozszerzalności cieplnej w połączeniu z wygodą korzystania z liniału taśmowego.
Liniału RTLC20 można używać z rewolucyjnym systemem prowadzenia liniału FASTRACK™. Umożliwia on szybki i łatwy montaż toru bez użycia otworów mocujących. Zdejmuje się przekładkę ochronną, po czym liniał taśmowy wsuwa się w tor.
Liniał RTLC20-S układa się na podłożu przy użyciu samoprzylepnego podkładu. Konstrukcja taśmy samoprzylepnej pozwala na rozdzielenie rozszerzalności cieplnej liniału względem podłoża.
Aby zakończyć instalację, wystarczy przymocować oba typy liniału zaciskami w jednym punkcie, aby ustalić położenie bazy wymiarowej.
Dlaczego wybiera się ten system enkodera?
Inkrementalny enkoder optyczny o doskonałych parametrach pomiarowych
W enkoderach VIONiC połączono dużą szybkość działania z wysoką rozdzielczością. Głowicę VIONiC wyposażono w inteligentny układ interpolacji o rozdzielczości 2,5 nm, który charakteryzuje się wysoką precyzją i powtarzalnością w każdym zastosowaniu. Enkoder VIONiC ma maksymalną częstotliwość taktowania równą 50 MHz i pracuje z prędkością do 12 m/s. Możliwe jest uzyskanie prędkości do 3,63 m/s przy rozdzielczości 0,1 μm, co jest idealnym rozwiązaniem do zmaksymalizowania przepustowości w najbardziej wymagających procesach produkcyjnych.
Szybkie rozwiązywanie problemów i serwisowanie
Zaawansowane narzędzie diagnostyczne ADTi-100 wraz z oprogramowaniem ADT View zapewnia pełne dane sprzężenia zwrotnego z enkodera w czasie rzeczywistym, ułatwiając instalację i diagnostykę w miejscu pracy. Jest to szczególnie pomocne tam, gdzie enkoder jest zainstalowany w trudno dostępnym miejscu w obrabiarce, gdyż umożliwia diagnostykę w czasie rzeczywistym przy minimalnym przestoju maszyny. Intuicyjny interfejs oprogramowania umożliwia:
- Zdalne wykonywanie kalibracji
- Optymalizację sygnału na całej długości osi
- Wskazanie pochylenia głowicy
- Wskaźnik znaczników odniesienia i krańcowych
- Cyfrowy odczyt położenia enkodera (względem liniału)
- Monitorowanie prędkości na wykresie czasowym
- Eksportowanie i zapisywanie danych
Łatwo wyjmowany liniał
Liniał RTLC20 z systemem prowadzenia FASTRACK to idealne rozwiązanie w zastosowaniach, które wymagają rozmontowania maszyny na czas transportu lub zainstalowania/zdemontowania liniału celem przeniesienia. Liniał można wyciągnąć z szyn prowadzących i szybko wymienić, nawet jeżeli dostęp jest ograniczony co znacznie zmniejsza przestój maszyny.
Opcjonalne zaawansowane narzędzie diagnostyczne ADTi-100
![Zaawansowane narzędzie diagnostyczne ADTi-100](/media/img/gen/98a7775f1093472a8d01082659bdf2f7.jpg)
System enkodera VIONiC jest zgodny z zaawansowanym narzędziem diagnostycznym ADTi-100 i oprogramowaniem ADT View. Zapewniają one pełne dane sprzężenia zwrotnego z enkodera w czasie rzeczywistym, ułatwiając diagnostykę i obsługę bardziej wymagających instalacji. Intuicyjny interfejs oprogramowania umożliwia:
- Zdalne wykonywanie kalibracji
- Optymalizację sygnału na całej długości osi
- Wskazanie pochylenia głowicy
- Wskaźnik znaczników odniesienia i krańcowych
- Cyfrowy odczyt położenia enkodera (względem liniału)
- Monitorowanie prędkości na wykresie czasowym
- Eksportowanie i zapisywanie danych
Dane techniczne
Wzorzec pomiarowy | FASTRACK RTLC20: liniał taśmowy ze stali nierdzewnej z systemem prowadzenia RTLC20-S: liniał taśmowy ze stali nierdzewnej z taśmą samoprzylepną, do montażu bezpośrednio na podłożu bez użycia szyn prowadzących FASTRACK |
Wymiary głowicy (dł. x szer. x wys.) | 35 mm x 13,5 mm x 10 mm |
Podziałka skali | 20 μm |
Współczynnik rozszerzalności cieplnej w temp. 20°C | 10,1 ±0,2 μm/m/°C |
Klasa dokładności przy 20°C | ±5 µm/m |
Znacznik odniesienia | Znaczniki odniesienia IN-TRAC naniesione bezpośrednio na liniał RTLC20 / RTLC20-S Selektory magnetyczne identyfikują znaczniki odniesienia |
Wyłączniki krańcowe | dwa ograniczniki |
Długość liniału | FASTRACK: od 100 mm do 25000 mm RTLC20/RTLC20-S: od 20 mm do 10000 mm (> 10 000 mm na życzenie) |
Szybkość maksymalna | do 12 m/s (Szczegółowe informacje można znaleźć w arkuszu danych technicznych) |
Błąd cykliczny (SDE) | Typowo < ±15 nm* |
Dynamiczna kontrola sygnału | Dopasowanie sygnału w czasie rzeczywistym łącznie z automatyczną regulacją wzmocnienia (AGC), automatyczną kontrolą balansu (ABC) i automatyczną regulacją offsetu (AOC) w celu zoptymalizowania parametrów w różnych warunkach roboczych |
Sygnały inkrementalne | Rozdzielczość od 5 μm do 2,5 nm (Szczegółowe informacje można znaleźć w arkuszu danych technicznych) |
Podłączenia elektryczne | Kable o długościach 0,5 m, 1 m, 1,5 m, 3 m, 5 m i 10 m, ze złączami typu D (9 i 15-stykowe) |
Zasilanie | 5 V –5%/+10% |
Drgania (podczas pracy) | 100 m/s2maks. przy 55 Hz do 2000 Hz |
Wstrząsy (podczas spoczynku) | 500 m/s2, 11 ms, ½ sinusoidy, 3 osie |
Temperatura pracy | od 0 °C do +70 °C |
Stopień ochrony | IP40 |
* W zoptymalizowanym ustawieniu można osiągnąć błąd cykliczny (SDE) <±10 nm. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem firmy Renishaw.
Szczegółowe informacje można znaleźć w arkuszu danych technicznych.