Omiń nawigację

Niezabudowane enkodery optyczne do sterowania układami dynamicznymi

Renishaw oferuje bogatą rodzinę systemów niezabudowanych enkoderów optycznych. Dowiedz się, w jaki sposób bezdotykowe enkodery absolutne i inkrementalne odgrywają kluczową rolę w produkcji precyzyjnych urządzeń pomiarowych.

Znajdź niezabudowany enkoder optyczny

Niezabudowany enkoder optyczny Renishaw to solidne i wydajne rozwiązanie do pomiaru położenia. Miniaturowa głowica optoelektroniczna wykrywa ruch względem liniału z regularnie rozmieszczonymi oznaczeniami.

Gama naszych enkoderów liniowych, do pomiarów na łuku częściowym i obrotowych nadaje się do szerokiego zakresu zastosowań. Dodatkowo dostępne są takie wersje enkoderów, jak FS (z funkcją bezpieczeństwa), UHV (do bardzo wysokiej próżni)ETR (z rozszerzonym zakresem temperatury pracy).

Pomocą w doborze enkodera są tabele porównawcze i konfigurator produktów enkoderów. Wskazują one różnorodność kompatybilnych głowic enkodera i liniałów. W analizach przypadków i notach aplikacyjnych można również znaleźć szczegółowe informacje na temat branż, w które korzysta się z enkoderów optycznych.

Jaką formę ruchu należy zmierzyć?

Liniały liniowe RTLF, RKLA, RKLC do inkrementalnych enkoderów optycznych

Wymagane informacje o położeniu liniowym — zwykle w osi X, Y i Z.

Pomiary liniowe

Liniał RKL z łukiem częściowym do enkoderów optycznych

Pomiar łuku częściowego obrotu przez nawinięcie liniału na bębny, wałki lub elementy łukowe.

Łuk częściowy

Liniał obrotowy RCDM do enkoderów optycznych

Do pomiaru położenia kątowego i sterowania ruchem elementów obrotowych.

Obrotowe (położenia kątowego)

Czy znasz już enkodery Renishaw?

Wybór enkodera

Byliśmy pod wrażeniem możliwości systemu enkodera RESOLUTE UHV (do bardzo wysokiej próżni). W pełni spełnia on nasze wymagania: ma solidną konstrukcję mechaniczną, nadaje się do pracy w wysokiej temperaturze i jest odporny na starzenie radiacyjne. Enkoder Renishaw sprawdza się w naszym zastosowaniu.

IRELEC Alcen (Francja)

Czym jest niezabudowany enkoder optyczny?

Enkoder optyczny jest urządzeniem elektromechanicznym, które wytwarza elektryczny sygnał wyjściowy proporcjonalny do liniowego przemieszczenia prowadnicy liniowej lub położenia kątowego wałka wejściowego.

Niezabudowane enkodery nie mają obudowy zewnętrznej. Zaletą takiej konstrukcji enkodera jest skuteczne wyeliminowanie luzu zwrotnego, skręcania wału i innych mechanicznych błędów histerezy.

Niezabudowany enkoder optyczny obrotowy składa się z głowicy do odczytu położenia i dokładnego liniału obrotowego naniesionego na obwodzie pierścienia lub powierzchni tarczy.

Głowica mierzy położenie, odczytując optycznie równomiernie rozmieszczone znaczniki. Następnie wysyła te informacje jako sygnał analogowy lub cyfrowy.

Sygnał jest zamieniany na odczyt położenia na wskaźniku cyfrowym (DRO) lub w sterowniku.

Schemat układu optycznego TONiC™ z opisem

Rozumiejąc technologię enkoderów Renishaw można porównać różne systemy w celu określenia, który z nich jest odpowiedni dla danego zastosowania.

Tabela porównawcza enkoderów optycznych na ekranie tabletu z przewijaniem ręką

Porównaj szeroką gamę systemów enkoderów absolutnych i inkrementalnych firmy Renishaw, w zależności od wymagań związanych z pomiarem liniowym, obrotowym lub na łuku częściowym. Przedstawione tabele zawierają szczegółowe informacje na temat parametrów, dokładności, prędkości i rozmiaru. Pomogą w dobraniu najbardziej odpowiedniego systemu do danego zastosowania.

Tabela porównawcza enkoderów optycznych

Dwie ręce trzymające enkoder optyczny TONiC™ z kablem

Uruchom konfigurator enkoderów, utwórz system enkodera i wygeneruj numer katalogowy do zamówienia. Dzięki tym informacjom można łatwo wysłać prośbę o wycenę i określić najbardziej odpowiedni produkt dla swoich wymagań.

Konfigurator enkoderów

Tablet trzymany dwoma rękami, wyświetla instrukcję instalacji enkoderów Renishaw

Zapoznaj się z danymi technicznymi serii enkoderów optycznych, ich opcjami i wariantami, za pośrednictwem dokumentacji technicznej. Nasze certyfikaty zgodności są dodatkową gwarancją zaangażowania firmy Renishaw w jakość.

Dokumentacja techniczna do pobrania

Widok z boku zabudowanego enkodera optycznego FORTiS™ wewnątrz obrabiarki

Dowiedz się, w jakich branżach stosowane są enkodery optyczne i w jaki sposób technologia enkoderów Renishaw oraz bogata wiedza specjalistyczna przynoszą korzyści producentom na całym świecie. Poznaj przykłady praktycznych zastosowań enkoderów Renishaw u naszych klientów i korzyści, jakie odnieśli.

Korzyści z zastosowania enkoderów do sterowania układami dynamicznymi

Jak możemy pomóc?

Zobacz często zadawane pytania, aby zapoznać się z tematami dotyczącymi systemów enkoderów inkrementalnych i absolutnych, liniałów, instalacji i wsparcia sprzedaży. Chcemy pomóc w zrozumieniu funkcji i zalet systemów enkoderów Renishaw, a także ułatwić dobór oraz instalację naszych produktów.

Rysunek ilustrujący komunikację szeregową dla enkoderów inkrementalnych

Czym jest dla nas niezawodność?

Każdy projektowany przez nas enkoder jest budowany z myślą o niezawodności i wysokiej trwałości. Poddajemy nasze produkty testom, których parametry znacząco wykraczają poza warunki normalnej eksploatacji i potwierdzają integralność mechaniczną i projektową produktu.

Firma Renishaw produkuje we własnym zakresie wszystkie kluczowe podzespoły. Dotyczy to montażu płytek drukowanych (PCB), wiązek kablowych, głowic pomiarowych i ich testowania. Obróbka skrawaniem również odbywa się na miejscu. Takie podejście rozszerzono na produkcję liniałów, co odróżnia nas od innych firm produkujących enkodery. Utrzymując te procesy jako wewnętrzne, firma zapewnia rygorystyczną kontrolę jakości na każdym etapie rozwoju produktu.

Operatorzy na stanowiskach testowych w Renishaw

Modernizacja starszych systemów enkoderów optycznych Renishaw

Niektóre z przestarzałych produktów nie są zalecane w nowych konstrukcjach, są dostępne do kupienia w ostatniej chwili lub są wycofywane.

Firma Renishaw stale rozwija nowe technologie, co oznacza, że systemy można modernizować przy użyciu gamy alternatywnych enkoderów o doskonałych parametrach.

Znajdź alternatywne rozwiązania i skontaktuj się z nami już dziś, aby uzyskać wsparcie produkcyjne.

 

Skontaktuj się dziś z naszym zespołem ds. sprzedaż

Skontaktuj się z lokalnym biurem, aby uzyskać więcej informacji i porozmawiać z ekspertem.

loading