Liniowe enkodery optyczne
Parametry ruchu prostoliniowego mierzy się liniowymi enkoderami optycznymi. Dowiedz się, w jaki sposób precyzyjnie wyskalowane liniały firmy Renishaw, wraz z miniaturowymi optoelektronicznymi głowicami enkodera absolutnego oraz inkrementalnego zapewniają dokładne pomiary położenia.
Wybierz system enkodera liniowego — absolutny lub inkrementalny
Dostępna jest szeroka gama liniałów liniowych, takich jak wytrzymałe liniały taśmowe, stalowe liniały o wysokiej dokładności lub liniały ze stopu ZeroMet™ o niskim współczynniku rozszerzalności, dostosowanych do różnych zastosowań. Mocowanie liniału do podłoża odbywa się w sposób mechaniczny lub przy użyciu samoprzylepnego podkładu.
Liniały są kompatybilne z rodziną niezabudowanych enkoderów optycznych.
Z bogatej gamy enkoderów liniowych można wybrać model najbardziej odpowiedni do danego zastosowania:
Enkodery absolutne natychmiast dekodują aktualne położenie bez konieczności wykonywania jakiegokolwiek ruchu.
Enkodery inkrementalne mogą wykrywać ruch tylko w odniesieniu do ich bieżącego położenia lub znanego elementu odniesienia.
Systemy absolutnego enkodera liniowego: głowice i liniały
Poniżej przedstawiono maksymalną długość liniału dla różnych kombinacji głowicy i liniału:
Liniał taśmowy ze stali Uniwersalność Wytrzymałość | Liniał taśmowy ze stali Umocowany w torze Wszechstronny i wytrzymały | Liniał ze stopu ZeroMet™ Mała rozszerzalność Wysoka precyzja | Liniał stalowy Gruby i stabilny Wysoka precyzja | RKL Liniał taśmowy ze stali Wąski i cienki Elastyczny | |
Głowica (Podziałka 30 µm) Wysoka precyzja Wysoka prędkość | Maks. do 21 m | Maks. do 21 m | Maks. do 1,5 m | Maks. do 5 m | Maks. do 21 m |
Głowica (Podziałka 50 µm) Łatwość instalacji Uniwersalność | Maks. do 10,02 m | Nd. | Nd. | Nd. | Nd. |
Systemy inkrementalnego enkodera liniowego: głowice i liniały
Poniżej przedstawiono maksymalną długość liniału dla różnych kombinacji głowicy i liniału:
Liniał taśmowy ze stali Uniwersalność Wytrzymałość |
Liniał taśmowy ze stali Umocowany w torze Wszechstronny i wytrzymały |
Liniał szklany Krótki i stabilny Mała rozszerzalność |
Liniał ze stopu ZeroMet Mała rozszerzalność Wysoka precyzja |
Liniał stalowy Gruby i stabilny Wysoka precyzja |
Liniał taśmowy ze stali Wąski i cienki Elastyczny | |
Głowica (Podziałka 20 μm, 40 µm) Niewielki rozmiar Analogowy | Maks. do 10 m | Nd. | Maks. do 130 mm | Nd. | Nd. | Maks. do 10 m |
Głowica (Podziałka 20 μm, 40 µm) Niewielki rozmiar Cyfrowy | Maks. do 10 m | Nd. | Maks. do 130 mm | Nd. | Nd. | Maks. do 10 m |
Głowica (Podziałka 20 µm) Wysoka precyzja Cyfrowy | Maks. do 10 m | Maks. do 10 m | Nd. | Maks. do 1,5 m | Maks. do 5 m | Maks. do 20 m |
Głowica (Podziałka 40 µm) Uniwersalność | Maks. do 10 m | Maks. do 10 m | Nd. | Nd. | Nd. | Maks. do 20 m |
Głowica (Podziałka 20 μm) Analogowy | Maks. do 10 m | Maks. do 10 m | Nd. | Maks. do 1,5 m | Maks. do 5 m | Maks. do 20 m |

Zapoznaj się z danymi technicznymi enkoderów optycznych, w tym ich opcjami i wariantami, za pośrednictwem dokumentacji technicznej. Nasze certyfikaty zgodności są dodatkową gwarancją zaangażowania firmy Renishaw w jakość.

Odkryj, w jaki sposób enkodery optyczne umożliwiają doskonałe sterowanie układami dynamicznymi w wielu branżach i zastosowaniach. Zapoznaj się z rzeczywistymi przykładami produktów i procesów, w których wykorzystano technologię enkoderów Renishaw i rozległą wiedzę specjalistyczną firmy.
Korzyści z zastosowania enkoderów do sterowania układami dynamicznymi
Skontaktuj się dziś z naszym zespołem ds. sprzedaż
Skontaktuj się z lokalnym biurem, aby uzyskać więcej informacji i porozmawiać z ekspertem.