Jakie są korzyści wynikające z użycia enkoderów do sterowania układami dynamicznymi?
Poznaj korzyści wynikające z zastosowania enkoderów optycznych Renishaw w układach sprzężenia zwrotnego położenia
Enkodery o doskonałych parametrach mogą sprostać wyzwaniom związanym z precyzyjnymi pomiarami. Zapewniamy specjalistyczne rozwiązania do automatyki przemysłowej o różnorodnych wymaganiach. Niektóre korzyści wynikające z użycia enkoderów do sterowania układami dynamicznymi:
- Wysoka dokładność
- Łatwa instalacja
- Doskonała niezawodność
- Bardzo mały błąd cykliczny (SDE)
- Wysoka prędkość działania
- Bezdotykowa konstrukcja
- Opcji pomiaru inkrementalnego i absolutnego
- Enkodery zabudowane i niezabudowane
Enkodery są wykorzystywane w wielu zastosowaniach i branżach do precyzyjnego pomiaru położenia, a następnie przekazywania elektrycznych sygnałów sprzężenia zwrotnego. Enkodery Renishaw umożliwiają pomiar położenia absolutnego i inkrementalnego, aby sprostać wielu wyzwaniom związanym z pomiarem położenia i sterowania układami dynamicznymi.
Poznaj realne zastosowania enkoderów optycznych:

Dowiedz się, w jaki sposób inni zaufali enkoderom Renishaw. W analizach przypadków i notach aplikacyjnych przedstawiamy wykorzystanie naszych precyzyjnych enkoderów w różnych zastosowaniach w przemyśle. Są one różne, od branży elektronicznej i produkcji precyzyjnej po branżę lotniczą i medyczną.

Zapoznaj się z artykułami na temat wykorzystania enkoderów i trendów w przemyśle. Poznaj technologię enkoderów Renishaw, powiązane produkty oraz wiedzę branżową. Dowiedz się, jak działają enkodery i w jaki sposób mogą usprawnić procesy i systemy produkcyjne.

Pobierz publikacje techniczne dotyczące enkoderów optycznych firmy Renishaw. W tych artykułach przedstawiamy wiedzę na temat różnych złożonych zagadnień, takich jak wydajność termiczna enkoderów liniowych, dokładność enkoderów kątowych, aspekty bezpieczeństwa i odporność na drgania.
W analizach przypadków przedstawiamy, w jaki sposób enkodery Renishaw są wykorzystywane w różnych gałęziach przemysłu:
- W przemyśle półprzewodnikowym enkodery absolutne zapewniają wysoką precyzję i stabilność działania w maszynach montujących i układających płytki półprzewodnikowe. Dioda LED konfiguracji ułatwia instalację, zmniejszając koszty i zwiększając wydajność produkcji.
- W obserwatorium enkodery są przymocowane do osi teleskopu i wysyłają sygnał zwrotny, który można wykorzystać do określenia położenia, wartości, prędkości lub kierunku ruchu teleskopu. Systemy enkoderów z liniałami liniowymi ze stali nierdzewnej zapewniają płynną regulację prędkości w celu dokładnego sterowania orientacją teleskopu.
- W precyzyjnych procesach przemysłowych przeprowadzanych w środowisku próżnienkodery inkrementalne UHV (do bardzo wysokiej próżni) umożliwiają pomiar położenia bez zanieczyszczania środowiska próżni.

- Absolutne enkodery obrotowe zwiększają produktywność wieloosiowych stołów obrotowych i ich serwomotorów. Umożliwiają ponowne uruchomienie po zatrzymaniu maszyny i wznowienie pracę bez utraty danych położenia.
- Enkodery zabudowane pracują w układach sprzężenia zwrotnego położenia w trudnych warunkach środowiska roboczego szlifierek precyzyjnych. Do zalet należą zwiększona dokładność obróbki i stabilność procesu. Wynikowo uzyskuje się zwiększoną produktywność i optymalizację wydajności obrabiarki.

- Silniki z napędem bezpośrednim (DD) są przeznaczone do precyzyjnych urządzeń procesowych w branży wyświetlaczy płaskoekranowych (FPD). Wykorzystanie miniaturowych enkoderów w układach sprzężenia zwrotnego położenia pozwala na spełnienie wymagań użytkowników końcowych pod względem rozmiaru, wagi, parametrów i niezawodności.
- W rozwiązaniach naukowych i stolikach próżniowych stosuje się enkodery UHV (do bardzo wysokiej próżni) wytrzymujące długotrwałe działanie temperatury podgrzewania 120°C. (IRELEC)
- Systemy radarowe i komunikacji radiowej (RF) do zastosowań lotniczych muszą być lekkie, miniaturowe i wydajne. Systemy muszą mieć również konstrukcję modułową i być łatwe w montażu. Enkodery mają krytyczne znaczenie w zastosowaniach komunikacyjnych i radarowych. Muszą charakteryzować się wysoką niezawodnością, ponieważ ich awaria może potencjalnie zagrozić życiu.
- Zachowanie termiczne liniału enkodera jest ważnym czynnikiem przy wyborze każdego systemu enkodera w zastosowaniach technologii montażu powierzchniowego (SMT). Pływające liniały enkoderów rozszerzają się i kurczą z mniej więcej takim samym współczynnikiem rozszerzalności cieplnej (CTE) jak materiał liniału i mają znany współczynnik CTE, co umożliwia skuteczne wykorzystanie aktywnej kompensacji temperatury liniału.
- W sprzęcie do patologii medycznej, w cyfrowych skanerach slajdów zastosowano enkodery w celu uzyskania bezpośredniego sygnału sprzężenia zwrotnego do sterownika. Umożliwia to pracę przy znacznie wyższych prędkościach bez uszczerbku dla dokładności: wyższa automatyzacja zmniejsza poziom ingerencji operatora wymaganej między mikrografami, co przekłada się na krótszy czas obsługi slajdu i wyższą przepustowość procesu.
Nasze enkodery optyczne są dostępne w różnych konfiguracjach, w tym inkrementalnych lub absolutnych. Mogą to być enkodery liniowe, obrotowe lub przeznaczone do pracy na łuku częściowym.
Skontaktuj się dziś z naszym zespołem ds. sprzedaż
Skontaktuj się z lokalnym biurem, aby uzyskać więcej informacji i porozmawiać z ekspertem.