Omiń nawigację

Zabudowany enkoder absolutny FORTiS-N™ FS

Zabudowany enkoder FORTiS-N FS (z funkcją bezpieczeństwa)

  • Bardzo wąski

  • Dokładność ±3 µm lub ±5 µm

  • Odporność na drgania 30 g

Przezroczysty pasek do banerów na witryny internetowe

Przedstawiamy FORTiS-N FS

FORTiS-N FS to następna generacja zabudowanych liniowych enkoderów absolutnych. Mają one wąski przekrój poprzeczny i nadają się do stosowania w trudnych warunkach środowiska roboczego, takich jak obrabiarki.

Niezawodny pomiar położenia z wysoką wydajnością wraz z długą żywotnością enkodera osiągnięto dzięki innowacyjnym cechom konstrukcji:

Idealne do zastosowań obrabiarkowych

Renishaw ma ponad 40 lat doświadczenia w branży obrabiarkowej.

Seria FORTiS to następna generacja zabudowanych enkoderów absolutnych do zastosowania w trudnych warunkach środowiska roboczego.

Interfejsy szeregowe

Interfejsy szeregoweOpisArkusz danych technicznych
BiSS® SafetyFirma Renishaw zapewnia wsparcie otwartego protokołu BiSS Safety (jednokierunkowego) dla enkoderów absolutnych. BiSS Safety jest bardzo szybkim interfejsem szeregowym, doskonałym dla osi dynamicznych, wymagających wysokich przyspieszeń, jedwabiście płynnego sterowania szybkością, wspaniałej powtarzalności w dwóch kierunkach oraz nieustępliwej jak skała stabilności pozycjonowania.
FORTiS-S FS BiSS Safety

Siemens DRIVE-CLiQ®

Enkodery FORTiS FS z szeregowym interfejsem Siemens DRIVE-CLiQ umożliwiającym łączenie enkoderów i systemów pomiarów bezpośrednich z elementami napędów SINUMERIK i SINAMICS.

FORTiS-S FS Siemens DRIVE-CLiQ

Opcjonalne zaawansowane narzędzie diagnostyczne ADTa-100

Zaawansowane narzędzie diagnostyczne ADTa-100

System enkodera FORTiS jest zgodny z zaawansowanym narzędziem diagnostycznym ADTa-100 i oprogramowaniem ADT View. Zapewniają one pełne dane sprzężenia zwrotnego z enkodera w czasie rzeczywistym, ułatwiając diagnostykę i obsługę bardziej wymagających instalacji. Intuicyjny interfejs oprogramowania umożliwia:

  • Zdalne wykonywanie kalibracji
  • Optymalizację sygnału na całej długości osi
  • Cyfrowy odczyt położenia enkodera (względem liniału)
  • Eksportowanie i zapisywanie danych
  • Ustawianie punktu zerowego

Dane techniczne

Wzorzec pomiarowy

Liniał taśmowy ze stali nierdzewnej z pojedynczym torem z kodem absolutnym

Współczynnik rozszerzalności cieplnej w temp. 20°C

10,1 ±0,2 μm/m/°C

Termiczna baza wymiarowa

W położeniu środkowym (położenie enkodera równe 0,5 × długość pomiarowa)

Klasa dokładności przy 20°C

Wysoka: ±3 μm

Standardowo: ±5 μm

Długość liniału

od 70 do 2040 mm

Szybkość maksymalna

(Szczegółowe informacje można znaleźć w arkuszu danych technicznych)

do 4 m/s

Interfejsy szeregowe

BiSS Safety, Siemens DRIVE-CLiQ

Rozdzielczości

1 nm, 10 nm, 50 nm

Podłączenia elektryczne

Enkoder: niestandardowe złącze M12 (kierunek wyprowadzenia konfigurowany przez klienta)

Sterownik: 8-stykowe M12, 17‑stykowe M23, 9-stykowe typu D, 14‑stykowe LEMO, luźny przewód połączeniowy

Zasilanie

5 V ±10%, maks. 1,25 W (250 mA przy 5 V)

Drgania (podczas pracy)

Głowica: <300 m/s² zgodnie z normą IEC 60068-2-6

Obudowa bez liniału montażowego: <200 m/s² zgodnie z normą IEC 60068-2-6

Obudowa z liniałem montażowym: <300 m/s² zgodnie z normą IEC 60068-2-6

Wstrząsy (podczas spoczynku)

<300 m/s², IEC 60068-2-27

Temperatura pracy

od 0 °C do +50 °C

Stopień ochrony

Stopień ochrony IP53 przy prawidłowej instalacji, IP64 z przedmuchem powietrzem


Standardowe wyposażenie nie spełnia oczekiwań?

Nasz zespół ekspertów – mający ponad 40-letnie doświadczenie w dziedzinie pomiarów i zastosowań obrabiarkowych – pomoże w zaprojektowaniu niestandardowego wyposażenia.

 
loading