Omiń nawigację

Testowanie zabudowanych enkoderów FORTiS™

Zabudowane enkodery FORTiS zostały poddane rygorystycznemu programowi testów pod względem pracy w trudnych warunkach.

Obejrzyj poniżej nasze filmy z testowania produktów

Renishaw ma wieloletnie doświadczenie w projektowaniu, wytwarzaniu i obsłudze produktów pomiarowych, które nadają się do stosowania w trudnych warunkach środowiskowych, takich jak obrabiarki. Doświadczenie to zainspirowało nasz rygorystyczny program testów dla rodziny zabudowanych enkoderów liniowych FORTiS, który obejmuje między innymi testy na:
  • Drgania
  • Zużycie uszczelnienia
  • Stopień ochrony IP
  • Długotrwała praca w komorze obróbczej
  • Mgła solna
  • Odporność chemiczna
  • Upadek i udary

Drgania mogą stanowić problem dla stabilności pozycjonowania podczas skrawania twardych metali. Opatentowany dynamiczny eliminator drgań w zabudowanym enkoderze FORTiS zapewnia wiodącą w swojej klasie odporność na drgania do 30 g (FORTiS-S™ był testowany w sposób ciągły przy przeciążeniu 38 g przez 16 godzin). Enkoder FORTiS jest również odporny na drgania losowe o stałej gęstości widmowej przyspieszenia (ASD) do 0,9 g²/Hz w zakresie częstotliwości 55–2000 Hz. Jest w sposób wyjątkowy zabezpieczony przed drganiami o częstotliwości naturalnej enkodera.

Uszczelki wargowe DuraSeal™ zostały przetestowane pod względem zużycia w 14 milionach cykli z użyciem drobnych opiłków żelaza i grysu węglikowego wymieszanych ze smarem. Wytrzymały materiał DuraSeal zapewnia długotrwałe i niezawodne uszczelnienie wokół ostrza głowicy, które chroni układ optyczny enkodera przed zanieczyszczeniem. Straty powietrza przez enkoder zredukowano o 70% w porównaniu ze standardowymi uszczelkami stosowanymi w branży, co przekłada się na większą trwałość systemu.

Zabudowany enkoder FORTiS zainstalowano w komorze obrabiarki przez ponad dwa lata. Zamontowano go z uszczelkami skierowanymi w stronę wrzeciona i bez normalnie stosowanych osłon obrabiarki, przez co był narażony na bezpośrednie działanie chłodziwa i wiórów podczas codziennych zmian. Pomimo tak ekstremalnego środowiska nie odnotowano spadku poziomu sygnału ani widocznej degradacji.

Zabudowany enkoder FORTiS™ ma stopień ochrony IP64 (z oczyszczaniem sprężonym powietrzem): Stopień ochrony przed natryskiem wody IPX3 i IPX4, a także stopień ochrony przed cząstkami stałymi IP6X. Uszczelki wargowe DuraSeal™ zapewniają doskonałe uszczelnienie przed wodą i cząstkami stałymi, zapobiegając wnikaniu wody i pogarszaniu się parametrów pracy.

Przyspieszone testy w mgle solnej wykorzystano do symulacji dziesięciu lat narażenia enkodera FORTiS na działanie mgły solnej. Po przeprowadzeniu testów nie stwierdzono pogorszenia właściwości użytkowych, nie doszło do utraty integralności strukturalnej, a produkt okazał się odporny na korozję.

Wszystkie uszczelki enkodera przetestowano pod względem zgodności z szeroką gamą standardowych chłodziw, rozpuszczalników i olejów stosowanych w przemyśle. Przyspieszone testy trwały 6 tygodni w podwyższonej temperaturze 57°C: potwierdzono stabilność wymiarową bez oznak degradacji ani reakcji chemicznej.

Zabudowane enkodery FORTiS poddano testom na upadki i udary. Unikatowa bezdotykowa konstrukcja enkodera FORTiS i brak wewnętrznych ruchomych części minimalizują ryzyko uszkodzenia i zwiększają niezawodność, co zapewnia dłuższą żywotność systemu. Wszystkie układy elektroniczne i optyczne są bezpiecznie zamknięte w szczelnej głowicy z odpornym na upadki liniałem z hartowanej stali nierdzewnej. Zapewnia to większą wytrzymałość i brak pogorszenia parametrów.