Enkoder serii QUANTiC™
W systemie enkodera QUANTiC zastosowano filtrujący układ optyczny i funkcję interpolacji. Pozwoliło to na wyprodukowanie super miniaturowych niezabudowanych enkoderów inkrementalnych. Enkodery QUANTiC są łatwe w instalacji dzięki wyjątkowo dużym tolerancjom instalacyjnym i eksploatacyjnym, a także wbudowanym funkcjom instalacyjnym i kalibracyjnym.
Głowice QUANTiC udostępniają cyfrowy sygnał wyjściowy i nową wersję wyjścia analogowego w różnych konfiguracjach i różnymi opcjami liniałów liniowych i obrotowych.
Autonomiczne narzędzie diagnostyczne enkodera ADTpro-100 oraz narzędzie diagnostyczne ADTi-100 zapewniają szczegółowe informacje diagnostyczne, przy czym oba te narzędzia są kompatybilne z oprogramowaniem ADT View. Wspomagają optymalizację instalacji enkoderów i wykrywanie błędów w miejscu instalacji w celu spełnienia wymogów najbardziej wymagających zastosowań sterowania przemieszczeniami.
![Zaawansowane narzędzia diagnostyczne ADTi-100 i ADTpro-100](/media/img/gen/afb6d28e149047daaaa3004a737ba024.jpg)
Rzetelny pomiar położenia pomimo zanieczyszczeń
![Niezawodność — symbol](/media/img/gen/fe203a590b5f4c2899bdb8a386e04d1d.png)
Głowice QUANTiC zapewniają znakomitą wydajność sterowania dynamicznego w szerokim zakresie zastosowań dzięki zminimalizowaniu błędów pozycjonowania w przypadku zanieczyszczenia liniału. Nowa konstrukcja detektora zapewnia dodatkową warstwę filtrowania sygnału, która pomaga wyeliminować nieharmoniczne częstotliwości sygnału, zapewniając niski poziom błędu cyklicznego (SDE) i minimalną zmienność sygnału w wypadku zabrudzenia lub zanieczyszczenia liniału.
Łatwa instalacja i konfiguracja
![Łatwa instalacja — symbol](/media/img/gen/c1b8283a87b74eb8b463412034127cc1.png)
W enkoderze QUANTiC wykorzystano zaawansowaną konstrukcję układu optycznego i przetwarzanie sygnału w celu zwiększenia tolerancji instalacyjnych i roboczych przy jednoczesnym zachowaniu parametrów pomiarowych. Niski koszt eksploatacji osiągnięto dzięki skróceniu czasu instalacji i konfiguracji.
Szybkość
![Prędkość — symbol](/media/img/gen/75c294e78ffa483bb5fb1d22aa5ab628.png)
Można osiągnąć prędkości 24 m/s, spełniając wymogi najbardziej wymagających systemów sterowania przemieszczeniami.
Opcja taktowanego wyjścia (MHz) | Szybkość maksymalna (m/s) | Minimalna separacja zboczy *(ns) | ||||||
T (10 µm) | D (5 µm) | Oś X (1 µm) | Z (0,5 µm) | W (0,2 µm) | Y (0,1 µm) | H (50 nm) | ||
50 | 24 | 24 | 24 | 18,13 | 7,25 | 3,626 | 1,813 | 25,1 |
40 | 24 | 24 | 24 | 14,50 | 5,80 | 2,900 | 1,450 | 31,6 |
25 | 24 | 24 | 18,13 | 9,06 | 3,63 | 1,813 | 0,906 | 51,0 |
20 | 24 | 24 | 16,11 | 8,06 | 3,22 | 1,611 | 0,806 | 57,5 |
12 | 24 | 24 | 10,36 | 5,18 | 2,07 | 1,036 | 0,518 | 90,0 |
10 | 24 | 24 | 8,53 | 4,27 | 1,71 | 0,853 | 0,427 | 109 |
08 | 24 | 24 | 6,91 | 3,45 | 1,38 | 0,691 | 0,345 | 135 |
06 | 24 | 24 | 5,37 | 2,69 | 1,07 | 0,537 | 0,269 | 174 |
04 | 24 | 18,13 | 3,63 | 1,81 | 0,73 | 0,363 | 0,181 | 259 |
01 | 9,06 | 4,53 | 0,91 | 0,45 | 0,18 | 0,091 | 0,045 | 1038 |
Wyjście analogowe | 20 (-3 dB) |
Dobierz liniał do głowicy QUANTiC
Pomiary liniowe
Rodzaj liniału | Nazwa skali | Dokładność | Podziałka skali | Współczynnik rozszerzalności cieplnej w temp. 20°C | Maks. długość liniału |
Taśma ze stali nierdzewnej z opcją toru | Liniał RTLC40 z opcjonalnym torem FASTRACK™ | 40 μm (wysoka dokładność): ±5 µm/m | 40 µm | 10,1 ±0,2 µm/m/°C | 10 m (>10 m na życzenie) |
Wąski liniał taśmowy ze stali nierdzewnej | 40 μm (wysoka dokładność): ±5 µm/m 40 µm: ±15 µm/m | 40 µm | Dopasowanie do materiału podłoża — końce liniału są mocowane zaciskami końcowymi | 20 m (>20 m na życzenie) |
Łuk częściowy
Rodzaj liniału | Nazwa skali | Dokładność | Podziałka skali | Współczynnik rozszerzalności cieplnej w temp. 20°C | Maks. długość liniału |
Wąski liniał ze stali nierdzewnej z łukiem częściowym | 40 µm: ±15 µm/m | 40 µm | 10,1 ±0,2 μm/m/°C | 20 m (>20 m na życzenie) |
Pomiar obrotowe
Rodzaj liniału | Nazwa skali | Dokładność podziałki (zależnie od średnicy pierścienia) | Podziałka skali | Współczynnik rozszerzalności cieplnej w temp. 20°C | Średnica pierścienia |
Pierścień ze stali nierdzewnej ![]() | od ±3,97 do ±0,38 sekundy łukowej | 40 µm | 15,5 ±0,5 µm/m/°C | od 52 do 550 mm |
Optional Advanced Diagnostic Tools
The Advanced Diagnostic Tools assist in system set-up and planned maintenance to help minimise unscheduled machine downtime.
Opcjonalne zaawansowane narzędzie diagnostyczne ADTi-100
Opcjonalne zaawansowane narzędzie diagnostyczne ADTi-100
ADTpro-100 to autonomiczne narzędzie do diagnostyki enkoderów wyposażone w kolorowy ekran dotykowy. ADTpro-100:
- Nie wymaga komputera ani dodatkowego sprzętu do konfiguracji, wyświetla kompletne informacje o enkoderze w czasie rzeczywistym.
- Jest łatwe i intuicyjne w użyciu dzięki funkcji „plug-and-play” ułatwiającej konfigurację i kalibrację systemu.
- Współpracuje z opcjonalnym oprogramowaniem ADT View, które umożliwia zapisywanie danych enkodera jako rekordu konfiguracji i parametrów systemu. Programu ADT View można również używać do aktualizacji oprogramowania sprzętowego narzędzia ADTpro-100.
Narzędzie ADTi-100 w połączeniu z intuicyjnym oprogramowaniem ADT View:
- Zapewnia pełne dane sprzężenia zwrotnego z enkodera w czasie rzeczywistym, ułatwiając diagnostykę i obsługę bardziej wymagających instalacji.
- Wspomaga konfigurację systemu, kalibrację i optymalizację sygnału wzdłuż całej osi.
- Umożliwia zapis danych, jak np. siły sygnału w zależności od położenia osi, jako rekordu konfiguracji i parametrów systemu.
Oba narzędzia – ADTpro-100 i ADTi-100 – idealnie sprawdzają się podczas optymalizacji i diagnostyki systemu, szczególnie w tych instalacjach, w których dioda LED głowicy nie jest widoczna. Można ich używać niezależnie lub połączyć z głowicą i sterownikiem jako część pętli sterowania.