System enkodera inkrementalnego QUANTiC™ z liniałem RKLC40-S do pomiarów liniowych i na łuku częściowym
Właściwości
- Robocza tolerancja wysokości przesuwu ±0,3 mm
- Cyfrowy lub analogowy sygnał wyjściowy bezpośrednio z głowicy
- Wymiary głowicy: 35 x 13,5 x 10 mm
- Rozdzielczość do 50 nm
- Szybkość do 24 m/s
- Wspaniała odporność na zabrudzenia
- Optyczny znacznik odniesienia IN‑TRAC™
Korzyści
- Wąski liniał o szerokości 6 mm ułatwia instalację w zastosowaniach o ograniczonej przestrzeni
- Służy do pomiarów na łuku częściowym
- Liniał wzorcowany względem podłoża w celu uzyskania lepszych parametrów pomiarowych
- Łatwa instalacja
- Nie jest wymagany oddzielny interfejs
- Zaawansowane narzędzie diagnostyczne
![Przezroczysty pasek do banerów na witryny internetowe](/media/img/gen/4efef74a4adf4781888859de0d5ea48b.png)
Czym jest system QUANTiC?
QUANTiC firmy Renishaw to niezabudowany enkoder optyczny z opcją wyjścia cyfrowego lub analogowego, charakteryzujący się dobrymi parametrami metrologicznymi, dużą szybkością, a także łatwą instalacją i konfiguracją. Informacje diagnostyczne można uzyskać za pomocą opcjonalnego, zaawansowanego narzędzia diagnostycznego ADTi‑100 i oprogramowania ADT View podczas instalacji, diagnostyki w miejscu pracy i wyszukiwania usterek. Można osiągnąć prędkości 24 m/s, spełniając wymogi najbardziej wymagających systemów sterowania przemieszczeniami. Enkoder QUANTiC oferuje rozdzielczość do 50 nm oraz szeroki zakres konfiguracji, co ułatwia i upraszcza optymalizację. Dynamiczne przetwarzanie sygnału zapewnia zwiększoną stabilność sygnału w celu uzyskania doskonałej wydajności dynamicznego układu sterowania.
Czym jest liniał RKLC40-S?
RKLC40-S to wąski, niskoprofilowy liniał taśmowy ze stali nierdzewnej ze skalą inkrementalną 40 µm oraz znacznikiem odniesienia IN-TRAC z możliwością wyboru przez klienta. Są dwa poziomy dokładności — standardowy ±15 µm/m i wysoki ±5 µm/m; oba liniały są dostępne w długościach do 20 metrów (> 20 m na życzenie). Liniał RKLC40-S jest wzorcowany względem podłoża obrabiarki, co zapewnia lepsze parametry pomiarowe, gdy końce liniału przymocuje się na sztywno do podłoża.
Liniał RKLC40-S nadaje się również do pomiarów na łuku częściowym. Ma niewielkie pole przekroju poprzecznego i jest elastyczny, dzięki czemu można go nawijać na bębnach, wałkach lub elementach łukowych o minimalnym promieniu 26 mm.
Dlaczego wybiera się ten system enkodera?
Łatwa instalacja
Czas budowy maszyn w zastosowaniach OEM jest czynnikiem krytycznym, ponieważ oszczędność czasu na instalacji podzespołów pozwala na skrócenie czasu realizacji produkcji i ostatecznie na uzyskanie wyższej rentowności. Seria enkoderów QUANTiC spełnia te wymagania dzięki szerokim tolerancjom ustawiania dla produktów inkrementalnych (tolerancja odchylenia w poziomie ±0,9° i tolerancja wysokości przesuwu ±0,2 mm) oraz wbudowanej diodzie LED na głowicy. Dzięki zwiększonym tolerancjom instalacyjnym produkcja skorzysta na szybszym procesie montażu, zmniejszeniu kosztów ogólnych i wzroście przepustowości.
Uniwersalny system enkodera cyfrowego i analogowego
Enkoder QUANTiC jest dostępny ze standardowym wyjściem analogowym 1 Vpp w celu łatwej integracji z układami elektronicznymi interpolacji klienta lub z funkcją szybkiej interpolacji cyfrowej wbudowaną w głowicy. Dostępne konfiguracje z wyjściowym sygnałem cyfrowym pozwalają użytkownikowi zoptymalizować prędkość i rozdzielczość jego systemu w zależności od jego wymagań w zakresie systemu dynamicznego. Głowica QUANTiC współpracuje zarówno z liniałami liniowymi, jak i obrotowymi (położenia kątowego) w różnych zakresach dokładności. Jest szybka i łatwa w montażu, dzięki czemu szczególnie nadaje się do produkcji seryjnej.
Wąski, wytrzymały i uniwersalny liniał
RKLC to wytrzymały liniał taśmowy ze stali nierdzewnej o szerokości 6 mm i grubości zaledwie 0,15 mm. Dzięki sztywnemu zamocowaniu tak cienkiego liniału do osi maszyny można dopasować jego współczynnik rozszerzalności cieplnej (CTE) do współczynnika podłoża obrabiarki (wzorcowanie względem podłoża). Minimalizuje się w ten sposób ruch różnicowy między liniałem i obrabiarką.
Liniały RKLC do pomiarów na łuku częściowym
Liniały RKLC można wygodnie przycinać na żądaną długość i montować na zwykłym podłożu walcowym bez konieczności stosowania złożonych elementów mocujących lub powierzchni wspomagających zestrojenie o restrykcyjnych tolerancjach.
Opcjonalne zaawansowane narzędzie diagnostyczne ADTi-100
![Zaawansowane narzędzie diagnostyczne ADTi-100](/media/img/gen/98a7775f1093472a8d01082659bdf2f7.jpg)
System enkodera QUANTiC jest zgodny z zaawansowanym narzędziem diagnostycznym ADTi-100 i oprogramowaniem ADT View. Zapewniają one pełne dane sprzężenia zwrotnego z enkodera w czasie rzeczywistym, ułatwiając diagnostykę i obsługę bardziej wymagających instalacji. Intuicyjny interfejs oprogramowania umożliwia:
- Zdalne wykonywanie kalibracji
- Optymalizację sygnału na całej długości osi
- Wskazanie pochylenia głowicy
- Wskaźnik znaczników odniesienia i krańcowych
- Odczyt położenia enkodera (względem liniału)
- Monitorowanie prędkości na wykresie czasowym
- Eksportowanie i zapisywanie danych
Dane techniczne
Wzorzec pomiarowy | wąski liniał taśmowy ze stali nierdzewnej z podkładem samoprzylepnym, do montażu bezpośrednio na podłożu Nadają się do zastosowań z łukiem częściowym (minimalny promień dla łuku częściowego: 26 mm) |
Wymiary głowicy (dł. x szer. x wys.) | 35 mm x 13,5 mm x 10 mm |
Podziałka skali | 40 μm |
Współczynnik rozszerzalności cieplnej w temp. 20°C | Liniowy: dopasowanie do materiału podłoża — końce liniału są mocowane zaciskami końcowymi |
Klasa dokładności przy 20°C | 40 μm (wysoka dokładność): ±5 µm/m |
Znacznik odniesienia | Znaczniki odniesienia IN-TRAC naniesione bezpośrednio na liniał RKLC-S Selektor magnetyczny identyfikuje wybrany znacznik odniesienia |
Wyłączniki krańcowe | dwa ograniczniki |
Długość liniału | Do 20 m (>20 m na życzenie) |
Wymiary liniału (wys. x szer.) | 0,15 mm x 6 mm z podkładem samoprzylepnym |
Szybkość maksymalna Analogowy Cyfrowy | Szczegółowe informacje można znaleźć w arkuszu danych technicznych do 20 m/s do 24 m/s |
Błąd cykliczny (SDE) Analogowy Cyfrowy | Typowo < ±120 nm Typowo < ±80 nm |
Dynamiczna kontrola sygnału | Dopasowanie sygnału w czasie rzeczywistym łącznie z automatyczną regulacją wzmocnienia (AGC), automatyczną kontrolą balansu (ABC) i automatyczną regulacją offsetu (AOC) w celu zoptymalizowania parametrów w różnych warunkach roboczych |
Sygnały inkrementalne Analogowy Cyfrowy | 1 Vpp (40 µm) RS422 (od 10 µm do 50 nm) |
Podłączenia elektryczne Analogowe lub cyfrowe | Kable o długościach 0,5 m, 1 m, 1,5 m i 3 m, ze złączem typu D (9 i 15-stykowym) lub okrągłym złączem liniowym (12-stykowym) |
Podłączenia elektryczne Tylko cyfrowe | Kable o długościach 0,5 m, 1 m, 3 m, z 14-stykowym złączem JST |
Zasilanie Analogowy Cyfrowy | 5 V –5%/+10% Standardowo 150 mA przy pełnym zakończeniu Kable o długości ≤ 3 m, standardowo 200 mA przy pełnym zakończeniu |
Drgania (podczas pracy) | 100 m/s2maks. przy 55 Hz do 2000 Hz, 3 osie |
Wstrząsy (podczas pracy) | 500 m/s2, 11 ms, ½ sinusoidy, 3 osie |
Temperatura pracy | od 0 °C do +70 °C |
Stopień ochrony | IP40 |
Szczegółowe informacje można znaleźć w arkuszu danych technicznych.