Ta strona nie jest obecnie dostępna w Twoim języku. Możesz zapoznać się z tłumaczeniem automatycznym, korzystając z usługi Google Translate. Nie jesteśmy odpowiedzialni za świadczenie tej usługi, ani też wyniki tłumaczenia nie były przez nas sprawdzane.
Jeżeli chciałbyś uzyskać więcej pomocy skontaktuj się z nami.
QUANTiC™ downloads
Download technical literature, media and case studies about the QUANTiC incremental encoder series below.
Data sheets
Installation guide
- Installation guide: QUANTiC™ RTLC40-S incremental linear encoder system
- Installation guide: QUANTiC™ RTLC40/FASTRACK™ incremental linear encoder system
- Installation guide: QUANTiC™ RKLC40-S incremental linear encoder system
- Installation guide: RKL partial arc
- Installation guide: QUANTiC™ RESM40 angle encoder system
User guides
Technical drawings
- CAD model: QUANTiC™ readhead
- CAD model: Advanced Diagnostic Tool ADTi-100
- CAD model: P limit selector
- CAD model: Q limit/reference mark selector
- CAD model: FASTRACK™ scale 1200 mm
- CAD model: FASTRACK scale end cover
- CAD model: RTLC40 1200 mm
- CAD model: RTLC mechanical clamp
- CAD model: RTLx adhesive clamp
- CAD model: RTLx-S end cover
- CAD model: RESx 52 mm A section ring
- CAD model: RESx 57 mm A section ring
- CAD model: RESx 75 mm A section ring
- CAD model: RESx 100 mm A section ring
- CAD model: RESx 103 mm A section ring
- CAD model: RESx 104 mm A section ring
- CAD model: RESx 115 mm A section ring
- CAD model: RESx 150 mm A section ring
- CAD model: RESx 200 mm A section ring
- CAD model: RESx 206 mm A section ring
- CAD model: RESx 209 mm A section ring
- CAD model: RESx 229 mm A section ring
- CAD model: RESx 255 mm A section ring
- CAD model: RESx 300 mm A section ring
- CAD model: RESx 330 mm A section ring
- CAD model: RESx 350 mm A section ring
- CAD model: RESx 413 mm A section ring
- CAD model: RESx 417 mm A section ring
- CAD model: RESx 489 mm A section ring
- CAD model: RESx 550 mm A section ring
- CAD model: RESx 52 mm B section ring
- CAD model: RESx 57 mm B section ring
- CAD model: RESx 75 mm B section ring
- CAD model: RESx 100 mm B section ring
- CAD model: RESx 115 mm B section ring
- CAD model: RESx 150 mm B section ring
- CAD model: RESx 165 mm B section ring
- CAD model: RESx 200 mm B section ring
- CAD model: Narrow adaptor bracket
- CAD model: Wide adaptor bracket