Seria inkrementalnych enkoderów optycznych QUANTiC™
Przeznaczony dla produkcji seryjnej
W systemie enkodera QUANTiC zastosowano filtrujący układ optyczny i funkcję interpolacji. Pozwoliło to na wyprodukowanie super miniaturowych niezabudowanych enkoderów inkrementalnych. Enkodery QUANTiC są łatwe w instalacji dzięki wyjątkowo dużym tolerancjom instalacyjnym i eksploatacyjnym, a także wbudowanym funkcjom instalacyjnym i kalibracyjnym.
Głowice QUANTiC udostępniają cyfrowy sygnał wyjściowy i nową wersję wyjścia analogowego w różnych konfiguracjach i różnymi opcjami liniałów liniowych i obrotowych. Można osiągnąć prędkości 24 m/s, spełniając wymogi najbardziej wymagających systemów sterowania przemieszczeniami.
Autonomiczne narzędzie diagnostyczne enkodera ADTpro-100 oraz narzędzie diagnostyczne ADTi-100 zapewniają szczegółowe informacje diagnostyczne, przy czym oba te narzędzia są kompatybilne z oprogramowaniem ADT View. Wspomagają optymalizację instalacji enkoderów i wykrywanie błędów w miejscu instalacji w celu spełnienia wymogów najbardziej wymagających zastosowań sterowania przemieszczeniami.
Arkusze danych i dokumenty techniczne
Dalsze informacje na temat specyfikacji technicznych serii enkoderów QUANTiC, takie jak arkusze danych i instrukcje instalacji, są dostępne w sekcji Dane techniczne – pliki do pobrania.
Obejrzyj wprowadzenie do enkoderów inkrementalnych QUANTiC
Jaką formę ruchu należy zmierzyć?
Pomiary liniowe
Rodzaj liniału | Nazwa skali | Dokładność | Podziałka skali | Współczynnik rozszerzalności cieplnej w temp. 20°C | Dostarczana długość |
Taśma ze stali nierdzewnej
| RTLC40 | 40 μm (wysoka dokładność): ±5 µm/m | 40 µm | 10,1 ±0,2 µm/m/°C | 10 m (>10 m na życzenie) |
Taśma ze stali nierdzewnej z opcją toru
| Liniał RTLC40 z opcjonalnym torem FASTRACK™ | 40 μm (wysoka dokładność): ±5 µm/m 40 µm: ±15 µm/m | 40 µm | 10,1 ±0,2 µm/m/°C | Do 10 m (>10 m na życzenie) |
Wąski liniał taśmowy ze stali nierdzewnej
| RKLC40-S/RKLC40H-S | 40 μm (wysoka dokładność): ±5 µm/m 40 µm: ±15 µm/m | 40 µm | Dopasowanie do materiału podłoża — końce liniału są mocowane zaciskami końcowymi | Do 20 m (>20 m na życzenie) |
Łuk częściowy
Rodzaj liniału | Nazwa skali | Dokładność | Podziałka skali | Współczynnik rozszerzalności cieplnej w temp. 20°C | Dostarczana długość |
Wąski liniał ze stali nierdzewnej z łukiem częściowym
| RKLC40-S | 40 µm: ±15 µm/m | 40 µm | 10,1 ±0,2 μm/m/°C | 20 m (>20 m na życzenie) |
Pomiar obrotowe
Rodzaj liniału | Nazwa skali | Dokładność podziałki (zależnie od średnicy pierścienia) | Podziałka skali | Współczynnik rozszerzalności cieplnej w temp. 20°C | Średnica pierścienia |
Pierścień ze stali nierdzewnej
| RESM40 | od ±3,97 do ±0,38 sekundy łukowej | 40 µm | 15,5 ±0,5 µm/m/°C | od 52 do 550 mm |
Główne korzyści

Łatwa instalacja i konfiguracja
Zwiększenie tolerancji instalacyjnych i roboczych przy jednoczesnym zachowaniu parametrów pomiarowych. Niski koszt eksploatacji osiągnięto dzięki skróceniu czasu instalacji i konfiguracji.

Rzetelny pomiar położenia pomimo zanieczyszczeń
Filtrowanie sygnału, które pomaga wyeliminować nieharmoniczne częstotliwości sygnału, zapewniając niski poziom błędu cyklicznego (SDE) i minimalną zmienność sygnału w wypadku zabrudzenia lub zanieczyszczenia liniału.

Wysoka prędkość
Można osiągnąć prędkości 24 m/s, spełniając wymogi najbardziej wymagających systemów sterowania przemieszczeniami.
Szybka i łatwa instalacja podzespołów jest absolutnie jednym z kluczowych czynników terminowej dostawy. Enkodery QUANTIC mają szerokie tolerancje montażowe, które umożliwiają szybszą instalację. Ponadto, monitorując kolor diody LED konfiguracji na głowicy, można szybko określić, czy siła sygnału jest wystarczająca i czy instalacja przebiegła pomyślnie. Te funkcje pozwalają zaoszczędzić czas, zmniejszają koszty i zapewniają wysoki poziom zaufania.
Kovery (Korea Południowa)
Opcjonalne zaawansowane narzędzia diagnostyczne
Enkodery optyczne firmy Renishaw można generalnie instalować przy użyciu diody LED konfiguracji na głowicy enkodera. Zaawansowanego narzędzia diagnostycznego (ADT) można z kolei używać jako pomocy w trudniejszych instalacjach. Te narzędzia dają dostęp do parametrów roboczych enkodera w czasie rzeczywistym w celu wykrywania usterek systemu i uniknięcia długotrwałych przestojów.
Enkoder QUANTiC jest zgodny z dwoma zaawansowanymi narzędziami diagnostycznymi: ADTpro-100 i ADTi-100.

ADTpro-100:
- to autonomiczne narzędzie do diagnostyki enkodera – nie wymaga komputera ani innego sprzętu.
- Ma wbudowany kolorowy ekran dotykowy.
- Jest łatwe i intuicyjne w użyciu dzięki funkcji „plug-and-play” ułatwiającej konfigurację i kalibrację systemu.
- Współpracuje z opcjonalnym oprogramowaniem ADT View, które umożliwia zapisywanie danych enkodera jako rekordu konfiguracji i parametrów systemu. Programu ADT View można również używać do aktualizacji oprogramowania sprzętowego narzędzia ADTpro-100.
ADTi-100:
- współpracuje z intuicyjnym oprogramowaniem ADT View.
- Zapewnia pełne dane sprzężenia zwrotnego z enkodera w czasie rzeczywistym, ułatwiając diagnostykę i obsługę bardziej wymagających instalacji.
- Wspomaga konfigurację systemu, kalibrację i optymalizację sygnału wzdłuż całej osi.
- Umożliwia zapis danych enkodera, jak np. siły sygnału w zależności od położenia osi, jako rekordu konfiguracji i parametrów systemu.
Obu narzędzi – ADTpro-100 i ADTi-100 – można używać niezależnie lub połączyć z głowicą i sterownikiem jako część pętli sterowania.
Dowiedz się, w jaki sposób niezabudowane enkodery optyczne można stosować w zakresie automatyzacji przemysłu.