Enkoder serii ATOM DX™
ATOM DX to seria najmniejszych optycznych enkoderów inkrementalnych firmy Renishaw z wyjściowym sygnałem cyfrowym dostępnym bezpośrednio z głowicy. Zapewnia sygnał sprzężenia zwrotnego położenia, ma wbudowaną funkcję interpolacji i filtrujący układ optyczny, a wszystko to w jednej, miniaturowej obudowie.
W enkoderze ATOM DX zastosowano sprawdzony układ optyczny platformy ATOM™. Połączono w nim również doskonałą technikę interpolacji firmy Renishaw, zmniejszając rozmiar układu i eliminując konieczność stosowania dodatkowych przystawek oraz interfejsów. ATOM DX można stosować w większości zastosowań z ograniczoną przestrzenią, gdzie nie ma miejsca na kompromisy dotyczące parametrów.
Enkoder ATOM DX jest gotowy do zainstalowania od razu po rozpakowaniu. Ma wbudowaną diodą LED konfiguracji, która zapewnia intuicyjny i prosty proces instalacji na podstawie sprawdzonej procedury automatycznej kalibracji. Głowica ATOM DX jest kompatybilna zarówno z autonomicznym narzędziem diagnostycznym enkodera ADTpro-100, jak i narzędziem diagnostycznym ADTi-100, przy czym oba te narzędzia są kompatybilne z oprogramowaniem ADT View. Dostarczają szczegółowych, zaawansowanych danych wspomagających optymalizację instalacji enkoderów i wykrywanie błędów w miejscu instalacji w celu spełnienia wymogów najbardziej wymagających zastosowań sterowania przemieszczeniami.
Głowic ATOM DX można używać z wieloma liniałami liniowymi, do pomiarów na łuku częściowym i obrotowymi w celu spełnienia wymogów większości zastosowań. Występuje w dwóch wersjach: z kablem i wyprowadzeniem u góry ze skalami z podziałką 20 µm lub 40 µm.
Mała i wydajna głowica
Enkoder ma wysokość 7,85 mm i można go stosować tam, gdzie jest mało miejsca. Wersja z wyprowadzeniem u góry ma wszystkie zalety i funkcje enkodera ATOM DX z kablem, ale jest jeszcze mniejsza. Wersja z wyprowadzeniem u góry to enkoder z wiązką kablową doprowadzoną oddzielnie do głowicy, dzięki czemu można go montować tam, gdzie ilość miejsca ma krytyczne znaczenie.
Wydajny i szybki
Enkodery ATOM DX pracują z prędkością maksymalną do 20 m/s i oferują różne opcje szybkiej interpolacji.
Sterowanie prędkością
W enkoderze ATOM DX zastosowano najnowszą technikę interpolacji firmy Renishaw z uaktualnionymi algorytmami przetwarzania sygnału w celu ograniczenia błędu cyklicznego (SDE). Pomaga to zmniejszyć zmiany prędkości i poprawić sprzężenie zwrotne w pętli zamkniętej w systemach sterowania ruchem.
Dobierz liniał do głowicy ATOM DX
Pomiary liniowe
Rodzaj liniału | Nazwa skali | Dokładność | Podziałka skali | Współczynnik rozszerzalności cieplnej w temp. 20°C | Maks. długość liniału |
Liniał szklany | ±3 µm | 20 µm/40 µm | ~8 µm/m/°C | Maks. do 130 mm | |
Taśma ze stali nierdzewnej | 20 µm: ±5 µm/m 40 μm (wysoka dokładność): ±5 µm/m | 20 µm/40 µm | ~ 10,1 ±0,2 µm/m/°C | Do 10 m (>10 m na życzenie) | |
Wąski liniał taśmowy ze stali nierdzewnej | RKLF-S | 20 µm: ±5 µm/m 40 μm (wysoka dokładność): ±5 µm/m 40 µm: ±15 µm/m | 20 µm/40 µm | Dopasowanie do materiału podłoża — końce liniału są mocowane zaciskami końcowymi | Do 10 m (>10 m na życzenie) |
Łuk częściowy
Rodzaj liniału | Nazwa skali | Dokładność | Podziałka skali | Współczynnik rozszerzalności cieplnej w temp. 20°C | Maks. długość liniału |
Wąska taśma ze stali nierdzewnej z łukiem częściowym | RKLF-S | ±15 µm/m | 40 µm | 10,1 ±0,2 μm/m/°C | Do 10 m (>10 m na życzenie) |
Pomiar obrotowe
Rodzaj liniału | Nazwa skali | Dokładność podziałki | Podziałka skali | Współczynnik rozszerzalności cieplnej w temp. 20°C | Średnica zewnętrzna dysku |
Dysk szklany | RCDM | ±0,5 µm (średnica dysku do 100 mm) ±0,7 µm (średnica dysku powyżej 100 mm) | 20 µm/40 µm | ~8 µm/m/°C | od 17 mm do 108 mm |
Dysk ze stali nierdzewnej CENTRUM™ | CSF40 | ±0,5 µm | 40 µm | 15,5 ±0,5 µm/m/°C | Opcje mocowania: Śruby: od 38,4 mm do 120 mm Zacisk: od 31 mm do 120 mm Informacje na temat innych rozmiarów można uzyskać od firmy Renishaw |
Opcjonalne zaawansowane narzędzie diagnostyczne ADTi-100
Opcjonalne zaawansowane narzędzie diagnostyczne ADTi-100
ADTpro-100 to autonomiczne narzędzie do diagnostyki enkoderów wyposażone w kolorowy ekran dotykowy. ADTpro-100:
- Nie wymaga komputera ani dodatkowego sprzętu do konfiguracji, wyświetla kompletne informacje o enkoderze w czasie rzeczywistym.
- Jest łatwe i intuicyjne w użyciu dzięki funkcji „plug-and-play” ułatwiającej konfigurację i kalibrację systemu.
- Współpracuje z opcjonalnym oprogramowaniem ADT View, które umożliwia zapisywanie danych enkodera jako rekordu konfiguracji i parametrów systemu. Programu ADT View można również używać do aktualizacji oprogramowania sprzętowego narzędzia ADTpro-100.
Narzędzie ADTi-100 w połączeniu z intuicyjnym oprogramowaniem ADT View:
- Zapewnia pełne dane sprzężenia zwrotnego z enkodera w czasie rzeczywistym, ułatwiając diagnostykę i obsługę bardziej wymagających instalacji.
- Wspomaga konfigurację systemu, kalibrację i optymalizację sygnału wzdłuż całej osi.
- Umożliwia zapis danych, jak np. siły sygnału w zależności od położenia osi, jako rekordu konfiguracji i parametrów systemu.
Oba narzędzia – ADTpro-100 i ADTi-100 – idealnie sprawdzają się podczas optymalizacji i diagnostyki systemu, szczególnie w tych instalacjach, w których dioda LED głowicy nie jest widoczna. Można ich używać niezależnie lub połączyć z głowicą i sterownikiem jako część pętli sterowania.