System enkodera inkrementalnego ATOM DX™ z dyskiem kąta obrotu (położenia kątowego) CENTRUM™ CSF40
Właściwości
- Cyfrowy sygnał wyjściowy wprost z głowicy
- Wymiary głowicy: 20,5 x 12,7 x 10,85 mm (20,5 x 12,7 x 7,85 mm w wersji z wyprowadzeniem u góry)
- Rozdzielczość do 5 nm
- Szybkość do 20 m/s
- Dysk samocentrujący ze stali nierdzewnej
Korzyści
- Miniaturowa obudowa
- Nie jest wymagany oddzielny interfejs
- Filtrujący układ optyczny zapewniający wysoką odporność na zanieczyszczenia
- Zaawansowane narzędzie diagnostyczne w celu łatwego wyszukiwania błędów
- Wytrzymały metalowy dysk z innowacyjnymi elementami do ustawiania
- Opcje mocowania: śruby lub zacisk
- Szybka i łatwa instalacja
![Przezroczysty pasek do banerów na witryny internetowe](/media/img/gen/4efef74a4adf4781888859de0d5ea48b.png)
Czym jest system ATOM DX?
ATOM DX to seria najmniejszych optycznych enkoderów inkrementalnych firmy Renishaw z wyjściowym sygnałem cyfrowym dostępnym bezpośrednio z głowicy. Zapewnia sygnał sprzężenia zwrotnego położenia, ma wbudowaną funkcję interpolacji i filtrujący układ optyczny, a wszystko to w jednej, miniaturowej obudowie.
Dostęp do szczegółowych informacji diagnostycznych można uzyskać przy użyciu opcjonalnego, zaawansowanego narzędzia diagnostycznego ADTi‑100 i oprogramowania ADT View w celu wykonania diagnostyki w miejscu instalacji, wykrywania błędów i optymalizacji ustawienia enkodera nawet w najbardziej wymagających zastosowaniach.
System ATOM DX CENTRUM jest dostarczany w wersji z kablem i wyprowadzeniem u góry ze skalą z podziałką 40 µm. Ma rozdzielczość do 5 nm.
Czym jest CENTRUM™ CSF40?
CENTRUM CSF40 to wykonany ze stali nierdzewnej dysk liniału enkodera. Zastosowano w nim innowacyjne elastyczne elementy do ustawiania, które automatycznie centrują dysk po nasunięciu na wałek. Zapewnia to lepsze parametry metrologiczne.
Samocentrujące dyski CENTRUM można szybko i łatwo zamontować za pierwszym razem: nie są potrzebne żadne dodatkowe sprawdziany ani urządzenia do ustawiania.
Dyski wykonano z wytrzymałej stali nierdzewnej, która jest sprężysta i łatwa w czyszczeniu.
Dyski CENTRUM mają skalę inkrementalną o podziałce 40 µm i są dostępne w szerokim zakresie rozmiarów i opcji mocowania. Informacje na temat niestandardowych rozmiarów dysku można uzyskać u lokalnego przedstawiciela firmy Renishaw.
Dlaczego wybiera się ten system enkodera?
Miniaturowy enkoder do zastosowań gdzie przestrzeń jest czynnikiem o krytycznym znaczeniu
Enkoder ATOM DX o wymiarach 20,5 mm x 12,7 mm x 7,85 mm można umieścić w najciaśniejszych przestrzeniach. Można wybrać różne wersje, w tym z kablem i wyprowadzeniem u góry
Szybkie rozwiązywanie problemów i serwisowanie
Zaawansowane narzędzie diagnostyczne pozwala na uzyskanie kompleksowych informacji zwrotnych z głowic ATOM DX. Informacje są wyświetlane za pośrednictwem przyjaznego dla użytkownika interfejsu oprogramowania ADT View. Choć w większości przypadków do konfiguracji systemu wystarcza wbudowana dioda LED konfiguracji enkodera, narzędzia ADT można użyć w wypadku bardziej wymagających instalacji. Narzędzia ADT można również używać do sprawdzania wydajności enkodera i pomocy w wykrywaniu usterek systemu w celu uniknięcia długotrwałych przestojów.
Samocentrujący dysk liniału
Samocentrujące dyski liniałów CENTRUM charakteryzują się doskonałą powtarzalnością. Można je łatwo zamontować „za pierwszym razem”.
Wbudowane elementu do ustawiania służą do lokalizacji dysku zarówno podczas produkcji, jak i późniejszego montażu dysku, zapewniając koncentryczne położenie znaczników skali wokół wałka mocującego.
Opcjonalne zaawansowane narzędzie diagnostyczne ADTi-100
![Zaawansowane narzędzie diagnostyczne ADTi-100](/media/img/gen/feda99cb8d944e5e93a873f0d2ac164e.jpg)
System enkodera ATOM DX jest zgodny z zaawansowanym narzędziem diagnostycznym ADTi-100 i oprogramowaniem ADT View. Zapewniają one pełne dane sprzężenia zwrotnego z enkodera w czasie rzeczywistym, ułatwiając diagnostykę i obsługę bardziej wymagających instalacji. Intuicyjny interfejs oprogramowania umożliwia:
- Zdalne wykonywanie kalibracji
- Optymalizację sygnału na całej długości osi
- Wskazanie znacznika odniesienia
- Cyfrowy odczyt położenia enkodera (względem liniału)
- Monitorowanie prędkości na wykresie czasowym
- Eksportowanie i zapisywanie danych
Dane techniczne
Wzorzec pomiarowy | Dysk ze stali nierdzewnej |
Wymiary głowicy (dł. x szer. x wys.) | Wersja z kablem: 20,5 mm x 12,7 mm x 10,85 mm Wersja z wyprowadzeniem u góry: 20,5 mm x 12,7 mm x 7,85 mm |
Podziałka skali | 40 µm |
Współczynnik rozszerzalności termicznej | 15,5 ±0,5 µm/m/°C |
Średnica zewnętrzna dysku | Opcje mocowania: Śruby: od 38,4 mm do 120 mm Zacisk: od 31 mm do 120 mm Informacje na temat innych rozmiarów można uzyskać od firmy Renishaw |
Podziałka | Opcje mocowania: Śruby: Od 2482 do 9142 Zacisk: Od 1900 do 9142 |
Znacznik odniesienia | Pojedynczy znacznik odniesienia |
Dokładność podziałki | ±0,5 µm |
Zainstalowana dokładność | < ±10 µm (przy przestrzeganiu zalecanego montażu) |
Zainstalowana niewspółśrodkowość | Typowo < ±5 μm |
Średnica wału | Opcje mocowania: Śruby: od 7 mm do 88,6 mm Zacisk: od 7 mm do 96 mm |
Szybkość maksymalna | do 20 m/s (Szczegółowe informacje można znaleźć w arkuszu danych technicznych) |
Błąd cykliczny (SDE) | < ±120 nm |
Dynamiczna kontrola sygnału | Dopasowanie sygnału w czasie rzeczywistym łącznie z automatyczną regulacją wzmocnienia (AGC) i automatyczną kontrolą offsetów (AOC) w celu zoptymalizowania parametrów w różnych warunkach roboczych |
Sygnały inkrementalne | Rozdzielczość od 10 µm do 5 nm (Szczegółowe informacje można znaleźć w arkuszu danych technicznych) |
Podłączenia elektryczne | Wersja z kablem: Kable o długościach 0,2 m, 0,5 m, 1 m, 1,5 m, 2 m i 3 m, ze złączem typu D (9 i 15-stykowym) |
Zasilanie | 5 V -5/+10% standardowo <200 mA przy pełnym zakończeniu |
Drgania (podczas pracy) | maks. 100 m/s² przy 55 Hz do 2000 Hz, 3 osie |
Wstrząsy (podczas pracy) | 500 m/s², 11 ms, ½ sinusoidy, 3 osie |
Temperatura pracy | od 0 °C do +70 °C |
Stopień ochrony | IP40 |
Szczegółowe informacje można znaleźć w arkuszu danych technicznych.