Zabudowane enkodery optyczne
Znajdź zabudowany enkoder optyczny
Zabudowane enkodery liniowe FORTiS-S™ o standardowych rozmiarach
W szczelnej i wyjątkowo wytrzymałej obudowie enkodera FORTiS zastosowano sprawdzoną technologię enkoderów absolutnych Renishaw. Dzięki temu uzyskano doskonałe parametry pomiarowe w trudnych środowiskach roboczych i znaczące zalety w stosunku do systemów tradycyjnych.
- Bezdotykowa konstrukcja – brak zużycia mechanicznego i dłuższa żywotność
- Zmniejszona histereza – płynny sygnał sprzężenia zwrotnego i lepsze parametry dynamiczne
- Przełom w konstrukcji głowicy – doskonała odporność na drgania
- Wyjątkowa szczelność – większa odporność na zanieczyszczenia cieczami i zanieczyszczenia stałe
- Opatentowane diody LED konfiguracji – wbudowany wskaźnik siły sygnału umożliwia prostą i łatwą instalację oraz ustawianie
Zabudowane enkodery liniowe FORTiS-N™ o wąskim przekroju
W enkoderach liniowych FORTiS-N wykorzystano tę samą technologię, co w modelach FORTiS-S. Sama głowica jest jednak dużo mniejsza i węższa, dzięki czemu nadaje się idealnie do zastosowań o niewielkiej ilości miejsca.
- Bezdotykowa konstrukcja – brak zużycia mechanicznego i dłuższa żywotność
- Technologia dynamicznych eliminatorów drgań umożliwia na uzyskanie wiodącej w swojej klasie odporności na drgania
- Do stosowania w mniejszych i lżejszych obrabiarkach
- Można je mocować bezpośrednio na obrobionej powierzchni lub do opcjonalnego liniału montażowego
- Opatentowana dioda LED konfiguracji zapewnia szybką oraz prawidłową instalację za pierwszym razem
Skontaktuj się z nami, aby omówić Twoje wymagania
Czym jest zabudowany enkoder optyczny?
Układ elektroniczny i optyczny takiego enkodera jest zamknięty w szczelnej obudowie, która jest przymocowana do korpusu głowicy. Szczelny układ optyczny oraz liniał enkodera są również zabezpieczone w szczelnej obudowie. Taka konstrukcja jest zabezpieczona przed przedostawaniem się do wnętrza cieczy i zanieczyszczeń stałych.
Zabudowany enkoder liniowy ma obudowę o specjalnie ukształtowanym profilu, do której wzdłużnie przymocowano uszczelki wargowe i szczelne zatyczki końcowe. Korpus głowicy jest połączony wpustem ze szczelnym układem optycznym; wpust przemieszcza się między uszczelkami wargowymi wzdłuż enkodera.
Liniowy ruch osi sprawia, że głowica i układ optyczny przemieszczają się po skali absolutnej enkodera (która jest przymocowana do wnętrza obudowy), bez kontaktu mechanicznego.
Na liniale enkodera naniesiono kod położenia absolutnego z kontrastowymi liniami o pełnej szerokości, który jest pobierany przez soczewkę na przetwornik obrazu wewnątrz głowicy. Wynik pomiaru położenia liniowego ma postać cyfrową i jest dostępny w różnych protokołach komunikacji szeregowej wykorzystywanych w branży metrologicznej.
Rozwiązywanie problemów z drganiami mechanicznymi
Drgania obrabiarki mogą wpływać na konwencjonalne enkodery zabudowane na dwa sposoby: powodują błąd pomiaru położenia, gdy częstotliwość drgań jest bliska częstotliwości rezonansowej enkodera, a silne drgania mogą spowodować, że enkoder zasygnalizuje alarm i wywoła awaryjne zatrzymanie maszyny.
Seria enkoderów FORTIS ma kilka unikatowych cech, które zwiększają ich odporność na drgania. Są to na przykład dynamiczne eliminatory drgań. Innowacyjna konstrukcja enkodera zapewnia znaczącą poprawę stabilności pozycjonowania, zwłaszcza przy częstotliwości rezonansowej enkodera, a także odporność na ekstremalne warunki robocze z wysokim poziomem drgań.
Więcej szczegółów można znaleźć w niniejszej publikacji technicznej. Zawiera ona szczegółową analizę odporności enkoderów FORTiS na drgania.
Łatwa instalacja — już za pierwszym razem
Enkodery liniowe FORTIS mogą być instalowane przez zwykłych operatorów na linii produkcyjnej, bez konieczności posiadania umiejętności i sprzętu na poziomie technika. Wbudowana dioda LED konfiguracji pozwala na szybką weryfikację instalacji enkodera. Od razu wskazuje, czy wymagane są dalsze regulacje, a niebieskie światło oznacza, że instalacja jest optymalna.
Opcjonalne zaawansowane narzędzie diagnostyczne ADTa-100 zapewnia dodatkowa pomoc podczas instalacji. Umożliwia ono zbieranie i rejestrowanie kompleksowych informacji zwrotnych z enkodera, takich jak siła sygnału w zależności od położenia osi. Narzędzie ADTa-100 zasila enkoder i można je połączyć kablem USB z tabletem Windows® lub komputerem PC.
Enkodery FORTiS można szybko i łatwo instalować i zestroić przy użyciu szybkiej techniki instalacji.
Zmniejszenie o 91% ilości powietrza używanego do oczyszczanie sprężonym powietrzem w obrabiarkach
Użytkownicy obrabiarek wykorzystujący funkcję inteligentnego oczyszczania sprężonym powietrzem w zabudowanych enkoderach absolutnych FORTiS mogą znacząco zmniejszyć emisję CO2e i obniżyć koszty energii elektrycznej. Konstrukcja enkoderów FORTiS z uszczelkami wargowymi DuraSeal™ pozwala na wykorzystanie funkcji oczyszczania sprężonym powietrzem o niskim natężeniu przepływu. Oznacza to wszystkie korzyści związane z niezawodnością oczyszczania sprężonym powietrzem, a także zmniejszenie zużycia powietrza nawet o 91% w porównaniu z innymi zabudowanymi enkoderami liniowymi.
Zapoznaj się z notą aplikacyjną, aby dowiedzieć się, jak zmniejszyć ślad węglowy w standardowych środowiskach roboczych i to bez restrykcyjnych warunków.