System enkodera inkrementalnego ATOM DX™ z liniałem RKLF do pomiarów liniowych i na łuku częściowym
Właściwości
- Cyfrowy sygnał wyjściowy wprost z głowicy
- Wymiary głowicy: 20,5 x 12,7 x 10,85 mm (20,5 x 12,7 x 7,85 mm w wersji z wyprowadzeniem u góry)
- Rozdzielczość do 2,5 nm
- Szybkość do 20 m/s
- Niski błąd cykliczny wynoszący <±75 nm w wersji 20 µm oraz <±120 nm w wersji 40 µm
Korzyści
- Miniaturowa obudowa
- Nie jest wymagany oddzielny interfejs
- Filtrujący układ optyczny zapewniający wysoką odporność na zanieczyszczenia
- Zaawansowane narzędzie diagnostyczne w celu łatwego wyszukiwania błędów, obsługi wymagających instalacji i serwisowania
- Wąski liniał o szerokości 6 mm ułatwia instalację w zastosowaniach o ograniczonej przestrzeni
- Służy do pomiarów na łuku częściowym
Czym jest system ATOM DX?
ATOM DX to seria najmniejszych optycznych enkoderów inkrementalnych firmy Renishaw z wyjściowym sygnałem cyfrowym dostępnym bezpośrednio z głowicy. Zapewnia sygnał sprzężenia zwrotnego położenia, ma wbudowaną funkcję interpolacji i filtrujący układ optyczny, a wszystko to w jednej, miniaturowej obudowie.
Dostęp do szczegółowych informacji diagnostycznych można uzyskać przy użyciu opcjonalnego, zaawansowanego narzędzia diagnostycznego ADTi‑100 i oprogramowania ADT View w celu wykonania diagnostyki w miejscu instalacji, wykrywania błędów i optymalizacji ustawienia enkodera nawet w najbardziej wymagających zastosowaniach.
Enkoder ATOM DX oferuje rozdzielczość do 2,5 nm oraz szeroki zakres konfiguracji.
System ATOM DX jest dostarczany w wersji z kablem i wyprowadzeniem u góry ze skalami z podziałką 20 µm lub 40 µm.
Czym jest liniał RKLF?
RKLF to wąski, niskoprofilowy liniał taśmowy ze stali nierdzewnej ze skalą inkrementalną od 20 µm i 40 µm oraz znacznikami odniesienia z możliwością wyboru przez klienta. Dokładność do ±5 µm/m, dostępny w długościach do 10 metrów (> 10 m na życzenie). Liniał RKLF jest wzorcowany względem podłoża obrabiarki, co zapewnia lepsze parametry pomiarowe, gdy końce liniału przymocuje się na sztywno do podłoża.
Liniał RKLF40 nadaje się również do pomiarów na łuku częściowym. Ma niewielkie pole przekroju poprzecznego i jest elastyczny, dzięki czemu można go nawijać na bębnach, wałkach lub elementach łukowych o minimalnym promieniu 26 mm.
Dlaczego wybiera się ten system enkodera?
Miniaturowy enkoder do zastosowań gdzie przestrzeń jest czynnikiem o krytycznym znaczeniu
Enkoder ATOM DX o wymiarach 20,5 mm x 12,7 mm x 7,85 mm można umieścić w najciaśniejszych przestrzeniach. Można wybrać różne wersje, w tym z kablem i wyprowadzeniem u góry
Szybkie rozwiązywanie problemów i serwisowanie
Zaawansowane narzędzie diagnostyczne pozwala na uzyskanie kompleksowych informacji zwrotnych z głowic ATOM DX. Informacje są wyświetlane za pośrednictwem przyjaznego dla użytkownika interfejsu oprogramowania ADT View. Choć w większości przypadków do konfiguracji systemu wystarcza wbudowana dioda LED konfiguracji enkodera, narzędzia ADT można użyć w wypadku bardziej wymagających instalacji. Narzędzia ADT można również używać do sprawdzania wydajności enkodera i pomocy w wykrywaniu usterek systemu w celu uniknięcia długotrwałych przestojów.
Wąski, wytrzymały i uniwersalny liniał
RKLF to wytrzymały liniał taśmowy ze stali nierdzewnej o szerokości 6 mm i grubości zaledwie 0,15 mm. Dzięki sztywnemu zamocowaniu tak cienkiego liniału do osi maszyny można dopasować jego współczynnik rozszerzalności cieplnej (CTE) do współczynnika podłoża obrabiarki (wzorcowanie względem podłoża). Minimalizuje się w ten sposób ruch różnicowy między liniałem i obrabiarką.
Liniały RKLF do pomiarów na łuku częściowym
Liniały RKLF40 można wygodnie przycinać na żądaną długość i montować na zwykłym podłożu walcowym bez konieczności stosowania złożonych elementów mocujących lub powierzchni wspomagających zestrojenie o restrykcyjnych tolerancjach.
Opcjonalne zaawansowane narzędzie diagnostyczne ADTi-100
![Zaawansowane narzędzie diagnostyczne ADTi-100](/media/img/gen/feda99cb8d944e5e93a873f0d2ac164e.jpg)
System enkodera ATOM DX jest zgodny z zaawansowanym narzędziem diagnostycznym ADTi-100 i oprogramowaniem ADT View. Zapewniają one pełne dane sprzężenia zwrotnego z enkodera w czasie rzeczywistym, ułatwiając diagnostykę i obsługę bardziej wymagających instalacji. Intuicyjny interfejs oprogramowania umożliwia:
- Zdalne wykonywanie kalibracji
- Optymalizację sygnału na całej długości osi
- Wskazanie znacznika odniesienia
- Cyfrowy odczyt położenia enkodera (względem liniału)
- Monitorowanie prędkości na wykresie czasowym
- Eksportowanie i zapisywanie danych
Dane techniczne
Wzorzec pomiarowy | wąski liniał taśmowy ze stali nierdzewnej z podkładem samoprzylepnym, do montażu bezpośrednio na podłożu Nadają się do zastosowań z łukiem częściowym (minimalny promień dla łuku częściowego: 26 mm) |
Wymiary głowicy (dł. x szer. x wys.) | Wersja z kablem: 20,5 mm x 12,7 mm x 10,85 mm Wersja z wyprowadzeniem u góry: 20,5 mm x 12,7 mm x 7,85 mm |
Podziałka skali | 20 μm* i 40 μm *20 μm nie nadaje się do zastosowań na łuku częściowym |
Współczynnik rozszerzalności cieplnej w temp. 20°C | Liniowy: dopasowanie do materiału podłoża — końce liniału są mocowane zaciskami końcowymi. |
Klasa dokładności przy 20°C | 20 μm: ±5 µm/m 40 μm: ±15 µm/m 40 μm (o wysokiej dokładności): ±5 µm/m |
Znacznik odniesienia | Optyczny, konieczność zasłonięcia niepotrzebnych znaczników |
Wyłączniki krańcowe | Nd. |
Długość liniału | Do 10 m (>10 m na życzenie) |
Szybkość maksymalna | do 20 m/s (Szczegółowe informacje można znaleźć w arkuszu danych technicznych) |
Błąd cykliczny (SDE) | Wersja 20 µm: typowo <±75 nm Wersja 40 µm: typowo <±120 nm |
Dynamiczna kontrola sygnału | Dopasowanie sygnału w czasie rzeczywistym łącznie z automatyczną regulacją wzmocnienia (AGC) i automatyczną kontrolą offsetów (AOC) w celu zoptymalizowania parametrów w różnych warunkach roboczych |
Sygnały inkrementalne | Rozdzielczość od 10 µm do 2,5 nm (Szczegółowe informacje można znaleźć w arkuszu danych technicznych) |
Podłączenia elektryczne | Wersja z kablem: Kable o długościach 0,2 m, 0,5 m, 1 m, 1,5 m, 2 m i 3 m, ze złączem typu D (9 i 15-stykowym) |
Zasilanie | 5 V -5/+10% standardowo <200 mA przy pełnym zakończeniu |
Drgania (podczas pracy) | maks. 100 m/s² przy 55 Hz do 2000 Hz, 3 osie |
Wstrząsy (podczas pracy) | 1000 m/s², 6 ms, ½ sinusoidy, 3 osie |
Temperatura pracy | od 0 °C do +70 °C |
Stopień ochrony | IP40 |
Szczegółowe informacje można znaleźć w arkuszu danych technicznych.