Zaawansowane narzędzia diagnostyczne do enkoderów optycznych
Optymalizuj instalację sterowania układami dynamicznymi
Zaawansowane narzędzia diagnostyczne ADTi-100, ADTa-100 i ADTpro-100 pozwalają na uzyskanie kompleksowych informacji zwrotnych w czasie rzeczywistym z enkoderów optycznych firmy Renishaw. Informacje te są wyświetlane na zintegrowanym ekranie dotykowym narzędzia ADTpro-100 lub za pośrednictwem przyjaznego dla użytkownika interfejsu oprogramowania Renishaw ADT View na tablecie lub komputerze PC z systemem Windows™.
Choć do konfiguracji systemu ogólnie wystarcza dioda LED na głowicy, narzędzia ADT można użyć w wypadku bardziej wymagających instalacji. Można go również używać do szczegółowego sprawdzania parametrów roboczych enkodera w celu wykrywania usterek systemu i uniknięcia długotrwałych przestojów.
Narzędzie ADTi-100 i ADTpro-100 można podłączyć między głowicą enkodera inkrementalnego a sterownikiem układu dynamicznego, aby w czasie rzeczywistym zapewnić ciągłe sprzężenie zwrotne danych z enkodera.
Zwiększenie wydajności enkodera dzięki zaawansowanym narzędziom diagnostycznym ADT
Obejrzyj poniższy film wideo, aby dowiedzieć się, w jaki sposób zaawansowane narzędzie diagnostyczne może pomóc w instalacji enkodera.
Jakie są korzyści ze stosowania zaawansowanych narzędzi diagnostycznych Renishaw?
Trzy modele zaawansowanych narzędzi diagnostycznych oferują szereg funkcji do obsługi optycznych enkoderów inkrementalnych i absolutnych.
ADTi-100
Narzędzie ADTi-100 jest zgodne z szeregiem optycznych enkoderów inkrementalnych Renishaw. Współpracuje też z oprogramowaniem ADT View, umożliwiając wizualne wskazanie następujących wielkości wyjściowych głowicy:
⦁ Siła sygnału — wyświetla wielkość sygnału, uzgodnienie fazy znacznika odniesienia i stan wyłączników krańcowych, jeśli ma to zastosowanie; umożliwia też rozpoczęcie kalibracji systemu.
⦁ Wykres krzywych Lissajous — wyświetla jakość sygnału wyjściowego głowicy.
⦁ Wskazanie siły sygnału względem położenia — wykresu siły sygnału wzdłuż całej osi można używać w celu optymalizacji instalacji, wspomagania diagnostyki i potwierdzenia, że serwis został przeprowadzony prawidłowo.
⦁ Prędkość — wyświetlanie bieżącej prędkości systemu.
⦁ Wskaźnik cyfrowy (DRO) — cyfrowe wyświetlanie położenia systemu.
ADTa-100
Narzędzie ADTa-100 ma siedem wielokolorowych diod LED wskazujących siłę sygnału. Umożliwia to szybkie sprawdzenie ustawień głowicy bez konieczności korzystania z komputera PC czy laptopa. Po podłączeniu do komputera PC z systemem Windows ADTa-100 współpracuje z oprogramowaniem ADT View w celu wyświetlania następujących wielkości wyjściowych głowicy enkoderów absolutnych Renishaw:
⦁ Wskaźnik cyfrowy (DRO) — cyfrowe wyświetlanie położenia systemu.
⦁ Wskazanie siły sygnału względem położenia — wykresu siły sygnału wzdłuż całej osi można używać w celu optymalizacji instalacji, wspomagania diagnostyki i potwierdzenia, że serwis został przeprowadzony prawidłowo.
⦁ W przypadku interfejsów szeregowych, które zawierają funkcję ustawiania punktu zerowego, można ją aktywować z poziomu interfejsu oprogramowania ADT View.
Narzędzie ADTpro-100 (dostępne w przedsprzedaży)
ADTpro-100 ma wbudowany kolorowy ekran dotykowy, wyświetlający szczegółowe informacje o enkoderze. Oznacza to, że nie trzeba podłączać narzędzia do zewnętrznego komputera. Do konfiguracji nie jest wymagany żaden dodatkowy sprzęt. Narzędzie ADTpro-100 jest zgodne z inkrementalnymi enkoderami optycznymi Renishaw. Wkrótce zostanie dodana funkcja obsługi absolutnych enkoderów optycznych firmy Renishaw.
⦁ Jest wyposażone w port USB, który umożliwia korzystanie z programu ADT View, gdy wymagany jest większy wyświetlacz.
⦁ Można go również używać w zabezpieczonych obszarach roboczych, ponieważ nie ma kamery ani funkcji bezprzewodowych, co jest zgodne z najsurowszymi wymogami kontroli dostępu do zakładu produkcyjnego.
Kompatybilność i główne funkcje
Kompatybilne enkodery i główne funkcje | ADTi-100 (Numer katalogowy: A-6195-0100) | ADTa-100 (Numer katalogowy: A-6525-0100) | Narzędzie ADTpro-100 (w przedsprzedaży) (Numer katalogowy: A-6647-0100) |
TONiC™ | |||
ATOM™ | |||
QUANTiC™ | |||
VIONiC™ | |||
ATOM DX™ | |||
RESOLUTE™ | |||
EVOLUTE™ | |||
FORTiS™ | |||
Do użycia z oprogramowaniem ADT View | * | ||
Praca autonomiczna (nie jest wymagany komputer PC) |
Do czego służy oprogramowanie Renishaw ADT View?
ADT View jest łatwym w użyciu, łatwym do pobrania oprogramowaniem zastosowań do przeglądania w czasie rzeczywistym kompleksowych danych przechwyconych z narzędzia ADT. Intuicyjny interfejs oprogramowania wyposażono w szereg przydatnych funkcji. Wyświetla on szczegółowe informacje uzyskane z narzędzia ADT oraz oferuje kilka opcji eksportu i przechowywania kluczowych danych.
Oprogramowanie — pliki do pobrania i uwagi do wersji
Oprogramowanie | Wersja do pobrania | Zgodne systemy enkodera | Narzędzia diagnostyczne | Łącza do pobierania |
Oprogramowanie ADT View | 3.12.0.0 | QUANTiC, ATOM DX, VIONiC, RESOLUTE, EVOLUTE, FORTiS | ADTi-100, ADTa-100 |
Dokumentacja do pobrania
- Data sheet: Advanced Diagnostic Tool ADTi-100 [en]
- Data sheet: Advanced Diagnostic Tool ADTa-100 [en]
- Flyer: ADTpro-100 Advanced Diagnostic Tool [en]
- User guide: Advanced Diagnostic Tools and ADT View software (version 3.12.0.0) [en]
- Quick start guide: Advanced Diagnostic Tool ADTi-100 and ADT View software [en]
- CAD model: Advanced Diagnostic Tool ADTi-100 [gen]
- CAD model: Advanced Diagnostic Tool ADTa-100 [gen]