Omiń nawigację

System enkodera inkrementalnego ATOM DX™ z liniałem liniowym RTLF

Właściwości

  • Cyfrowy sygnał wyjściowy wprost z głowicy
  • Wymiary głowicy: 20,5 x 12,7 x 10,85 mm (20,5 x 12,7 x 7,85 mm w wersji z wyprowadzeniem u góry)
  • Rozdzielczość do 2,5 nm
  • Szybkość do 20 m/s
  • Niski błąd cykliczny wynoszący <±75 nm w wersji 20 µm oraz <±120 nm w wersji 40 µm

Korzyści

  • Miniaturowa obudowa
  • Nie jest wymagany oddzielny interfejs
  • Filtrujący układ optyczny zapewniający wysoką odporność na zanieczyszczenia
  • Zaawansowane narzędzie diagnostyczne w celu łatwego wyszukiwania błędów, obsługi wymagających instalacji i serwisowania
  • Gwarantowana jakość
  • Wygoda samoprzylepnego liniału taśmowego oraz niezrównana odporność

Przezroczysty pasek do banerów na witryny internetowe

Czym jest system ATOM DX?

ATOM DX to seria najmniejszych optycznych enkoderów inkrementalnych firmy Renishaw z wyjściowym sygnałem cyfrowym dostępnym bezpośrednio z głowicy. Zapewnia sygnał sprzężenia zwrotnego położenia, ma wbudowaną funkcję interpolacji i filtrujący układ optyczny, a wszystko to w jednej, miniaturowej obudowie.

Dostęp do szczegółowych informacji diagnostycznych można uzyskać przy użyciu opcjonalnego, zaawansowanego narzędzia diagnostycznego ADTi‑100 i oprogramowania ADT View w celu wykonania diagnostyki w miejscu instalacji, wykrywania błędów i optymalizacji ustawienia enkodera nawet w najbardziej wymagających zastosowaniach.

Enkoder ATOM DX oferuje rozdzielczość do 2,5 nm oraz szeroki zakres konfiguracji.

System ATOM DX jest dostarczany w wersji z kablem i wyprowadzeniem u góry ze skalami z podziałką 20 µm lub 40 µm.

Czym jest liniał RTLF?

RTLF to niskoprofilowy liniał taśmowy ze stali nierdzewnej ze znacznikiem odniesienia z możliwością wyboru przez klienta. Dostępne są dwa poziomy dokładności — standardowa z podziałką skali 40 µm o dokładności ±15 µm/m oraz zaawansowana z podziałką 20 µm i 40 µm o dokładności ±5 µm/m. Wszystkie liniały mogą mieć długość do 10 m.


Liniał RTLF-S montuje się na podłożu przy użyciu samoprzylepnego podkładu. Konstrukcja taśmy samoprzylepnej pozwala na rozdzielenie rozszerzalności termicznej liniału względem rozszerzalności podłoża.


Aby zakończyć instalację, wystarczy przymocować liniał zaciskami w jednym punkcie, aby ustalić położenie bazy wymiarowej.

Dlaczego wybiera się ten system enkodera?

Miniaturowy enkoder do zastosowań gdzie przestrzeń jest czynnikiem o krytycznym znaczeniu

Enkoder ATOM DX o wymiarach 20,5 mm x 12,7 mm x 7,85 mm można umieścić w najciaśniejszych przestrzeniach. Można wybrać różne wersje, w tym z kablem i wyprowadzeniem u góry

Szybkie rozwiązywanie problemów i serwisowanie

Zaawansowane narzędzie diagnostyczne pozwala na uzyskanie kompleksowych informacji zwrotnych z głowic ATOM DX. Informacje są wyświetlane za pośrednictwem przyjaznego dla użytkownika interfejsu oprogramowania ADT View. Choć w większości przypadków do konfiguracji systemu wystarcza wbudowana dioda LED konfiguracji enkodera, narzędzia ADT można użyć w wypadku bardziej wymagających instalacji. Narzędzia ADT można również używać do sprawdzania wydajności enkodera i pomocy w wykrywaniu usterek systemu w celu uniknięcia długotrwałych przestojów.

Wysoka wydajność

Dzięki rozdzielczości do 2,5 nm, niskiemu błędowi cyklicznemu i niskiemu szumowi (rozstrojeniu), seria enkoderów ATOM DX ma doskonałe parametry robocze. Połączenie kwadraturowego wyjściowego sygnału cyfrowego dostępnego bezpośrednio z głowicy oraz sprawdzonego filtrującego układu optycznego firmy Renishaw sprawia, że enkodery ATOM DX są wydajnym elementem nowoczesnego systemu sterowania ruchem.

Opcjonalne zaawansowane narzędzie diagnostyczne ADTi-100

Zaawansowane narzędzie diagnostyczne ADTi-100

System enkodera ATOM DX jest zgodny z zaawansowanym narzędziem diagnostycznym ADTi-100 i oprogramowaniem ADT View. Zapewniają one pełne dane sprzężenia zwrotnego z enkodera w czasie rzeczywistym, ułatwiając diagnostykę i obsługę bardziej wymagających instalacji. Intuicyjny interfejs oprogramowania umożliwia:

  • Zdalne wykonywanie kalibracji
  • Optymalizację sygnału na całej długości osi
  • Wskazanie znacznika odniesienia
  • Cyfrowy odczyt położenia enkodera (względem liniału)
  • Monitorowanie prędkości na wykresie czasowym
  • Eksportowanie i zapisywanie danych

Dane techniczne

Wzorzec pomiarowy

Samoprzylepna taśma ze stali nierdzewnej

Wymiary głowicy (dł. x szer. x wys.)

Wersja z kablem: 20,5 mm x 12,7 mm x 10,85 mm

Wersja z wyprowadzeniem u góry: 20,5 mm x 12,7 mm x 7,85 mm

Podziałka skali

20 μm i 40 μm

Współczynnik rozszerzalności cieplnej w temp. 20°C

10,1 ±0,2 µm/m/°C

Klasa dokładności przy 20°C

20 μm: ±5 µm/m

40 μm: ±15 µm/m

40 μm (o wysokiej dokładności): ±5 µm/m

Znacznik odniesienia

Optyczny, konieczność zasłonięcia niepotrzebnych znaczników

Wyłączniki krańcowe

Nd.

Długość liniału

Do 10 m (>10 m na życzenie)

Szybkość maksymalna


do 20 m/s

(Szczegółowe informacje można znaleźć w arkuszu danych technicznych)

Błąd cykliczny (SDE)

Wersja 20 µm: typowo <±75 nm

Wersja 40 µm: typowo <±120 nm

Dynamiczna kontrola sygnału

Dopasowanie sygnału w czasie rzeczywistym łącznie z automatyczną regulacją wzmocnienia (AGC) i automatyczną kontrolą offsetów (AOC) w celu zoptymalizowania parametrów w różnych warunkach roboczych

Sygnały inkrementalne

Rozdzielczość od 10 µm do 2,5 nm

(Szczegółowe informacje można znaleźć w arkuszu danych technicznych)

Podłączenia elektryczne

Wersja z kablem: Kable o długościach 0,2 m, 0,5 m, 1 m, 1,5 m, 2 m i 3 m, ze złączem typu D (9 i 15-stykowym)
Kable o długościach 0,5 m, 1 m, 3 m z 10-stykowym złączem JST
Wersja z wyprowadzeniem u góry: głowica z 10-stykowym złączem JST

Zasilanie

5 V -5/+10% standardowo <200 mA przy pełnym zakończeniu

Drgania (podczas pracy)

maks. 100 m/s² przy 55 Hz do 2000 Hz, 3 osie

Wstrząsy (podczas pracy)

1000 m/s², 6 ms, ½ sinusoidy, 3 osie

Temperatura pracy

od 0 °C do +70 °C

Stopień ochrony

IP40

Szczegółowe informacje można znaleźć w arkuszu danych technicznych.