Omiń nawigację

MH20

MH20 jest ręcznie regulowaną głowicą mającą wbudowane gniazdo kinematyczne do obsługi modułów sondy TP20.

Ręczna głowica MH20

Oś A obraca się w zakresie ±93° w płaszczyźnie X-Y. Oś B obraca się w zakresie ±300° w płaszczyźnie Z. Przegub można zablokować pokrętłem w dowolnym położeniu w obrębie przestrzeni ruchu głowicy.

Po każdej zmianie położenia głowicy konieczna jest ponowna kalibracja, lecz moduły sondy TP20 można zmieniać w powtarzalny sposób pod warunkiem, że kalibracja została już wykonana i położenie głowicy nie było zmieniane.

Długość

731 mm

Średnica

31,5 mm

Masa

100 g

Zamocowanie sondy

Gniazdo kinematyczne TP20

Zamocowanie głowicy

gama chwytów MS/T

Odpowiedni interfejs

PI 200-3

Liczba gniazd sondy

1

Wskazanie statusu sondy

1 dioda LED

Połączenie kablowe

5-stykowe gniazdo DIN 180º

Indeksowanie w osi A

przegub bez indeksowania w zakresie ±93°

Indeksowanie w osi B

przegub bez indeksowania w zakresie ±300°

Maksymalna długość adaptera

moduł przedłużacza EM2 — 75 mm

Tchnienie nowego życia do Twojego procesu kontroli

Zmodernizuj swój obecnie użytkowany system pomiarowy i zobacz, jak Twoje koszty zmniejszą się w ciągu nocy.

Przedłużona gwarancja

W ciągu 3 pierwszych miesięcy użytkowania dostępna jest 3-letnia gwarancja dla nowej maszyny współrzędnościowej. Skontaktuj się ze swoim dostawcą.

Informacje o produkcie