PH6M
PH6M jest stałą głowicą ze złączem typu „autojoint” do sond i przystawek.

Głowica PH6M jest zgodna z sondami TP7M, OTP6M i SP600M, a także z innymi sondami firmy Renishaw dzięki możliwości zastosowania przystawek serii PA.
Masa | 160 g |
Liczba gniazd sondy | 1 złącze „autojoint” |
Wskazanie statusu sondy | 1 dioda LED |
Połączenie kablowe | złącze mikro-D |
Powtarzalność położenia | 1 µm ze złączem „autojoint” |
Maksymalna długość adaptera | 300 mm |
Przedłużona gwarancja
W ciągu 3 pierwszych miesięcy użytkowania dostępna jest 3-letnia gwarancja dla nowej maszyny współrzędnościowej. Skontaktuj się ze swoim dostawcą.