MH8
MH8 jest ręcznie indeksowaną głowicą pomiarową, z mocowaniem sondy za pomocą gwintu M8, przeznaczoną do stosowania na małych maszynach współrzędnościowych.

Głowica MH8 może utrzymywać dowolne sondy firmy Renishaw z gwintem M8, a jej zasięg można wydłużyć, instalując adapter sondy 50 mm.
Masa | 205 g |
Zamocowanie sondy | gwint M8 |
Zamocowanie głowicy | gama chwytów MS |
Odpowiedni interfejs | |
Wskazanie statusu sondy | 1 dioda LED |
Połączenie kablowe | 5-stykowe gniazdo DIN 180º |
Indeksowanie w osi A | 0° do 90° w powtarzalnych odstępach co 15° = 7 pozycji |
Indeksowanie w osi B | ±180° w powtarzalnych odstępach co 15° = 24 pozycji |
Powtarzalność położenia (2s) | 1,5 µm TP2 z zainstalowanym trzpieniem pomiarowym 10 mm |
Maksymalna długość adaptera | tylko PEL1 50 mm |
Tchnienie nowego życia do Twojego procesu kontroli
Zmodernizuj swój obecnie użytkowany system pomiarowy i zobacz, jak Twoje koszty zmniejszą się w ciągu nocy.
Przedłużona gwarancja
W ciągu 3 pierwszych miesięcy użytkowania dostępna jest 3-letnia gwarancja dla nowej maszyny współrzędnościowej. Skontaktuj się ze swoim dostawcą.