GoProbe
Ułatwienie wykonywania pomiarów poprzez połączenie przyjaznego dla użytkownika oprogramowania pomiarowego z łatwymi w użyciu materiałami szkoleniowymi.
Szybkość i łatwość w użyciu.
Nie jest potrzebne żadne doświadczenie w zakresie pomiarów.
Nauka jest łatwiejsza dzięki kompletnemu zestawowi szkoleniowemu GoProbe i aplikacji GoProbe.
Wprowadź zautomatyzowane bazowanie przedmiotu obrabianego, pomiar narzędzi i wykorzystaj ich zalety
GoProbe to unikatowe połączenie oprogramowania, materiałów szkoleniowych oraz materiałów referencyjnych dla użytkownika, które obsługuje ustawianie przedmiotu obrabianego, ustawianie narzędzia i cykle konfiguracji sondy.
Szybkość i łatwość w użyciu
Ponieważ podaje się tylko proste polecenia jednowierszowe, oprogramowanie GoProbe eliminuje konieczność znajomości kodów G. Przyjazne w użyciu polecenia są łatwe do zrozumienia nawet dla początkujących użytkowników sond. Dla dotychczasowych użytkowników oznacza to, że nie potrzebują wysoko wykwalifikowanych osób zajmujących się programowaniem części, a więc mogą przypisać je do zadań o wyższej wartości.
Intuicyjna aplikacja GoProbe
GoProbe to aplikacja do ustawiania przedmiotu obrabianego i narzędzi. Umożliwia użytkownikom szybkie tworzenie poleceń jednowierszowych, które następnie wprowadza się do układu sterowania obrabiarką CNC. W razie potrzeby dostępna jest rozbudowana pomoc w postaci animacji, obrazów i związanego z nimi tekstu.
Pewnie pomiary
Poza wieloma cyklami ustawiania przedmiotu obrabianego i narzędzi aplikacja GoProbe udostępnia funkcje kontroli sondy montowanej na wrzecionie i kontroli systemu do ustawiania narzędzi. Te cykle umożliwiają sprawdzenie, czy sonda lub system do ustawiania narzędzi są gotowe do pracy, dzięki czemu zyskuje się dodatkową pewność przed uruchomieniem jakiegokolwiek cyklu przedmiotu obrabianego czy ustawiania narzędzia.
Dzięki aplikacji GoProbe pomiary za pomocą sond są proste
Aplikację GoProbe opracowano w sposób ułatwiający naukę. Dzięki poleceniom jednowierszowym mogliśmy szybko i łatwo rozpocząć pracę z naszym nowym systemem pomiarowym.
Unimac (Indie)

Łatwość nauki
Wraz z oprogramowaniem GoProbe użytkownik otrzymuje unikatowy zestaw szkoleniowy do nauki we własnym zakresie, który składa się z części szkoleniowej, przewodnika kieszonkowego, pomocnika i kursu szkolenia elektronicznego.
Zestaw szkoleniowy GoProbe
Zestaw szkoleniowy GoProbe pozwala na szybkie zdobywanie wiedzy, dzięki czemu można szybko optymalizować procesy ustawiania przedmiotu obrabianego i narzędzia.
Tego elastycznego zestawu można użyć do samodzielnej nauki lub kursów grupowych. Użytkownik może wybrać szkolenie i narzędzia wzorcowe, które są najlepiej dostosowane do wiedzy i doświadczenia.

1.
Przewodnik kieszonkowy GoProbe:przedstawia informacje na temat cykli GoProbe oraz pięciu czynności związanych z pomiarami. Doskonała pomoc w początkowej fazie szkolenia i do użytku codziennego.
2.
Część szkoleniowa GoProbe:zawiera wiele funkcji związanych z ustawieniem przedmiotu obrabianego, umożliwiając wykonywanie praktycznych ćwiczeń z obrabiarką.
3.
Dysk USB: na którym znajdują się kurs szkolenia elektronicznego, podręcznik programowania oraz inne materiały referencyjne.
4.
Narzędzie wzorcowe GoProbe:proste narzędzie wzorcowe do obrabiarki, do użytku wraz z poleceniami jednowierszowymi. Idealne rozwiązanie dla użytkowników zaznajomionych z cyklami GoProbe.


Aplikacja GoProbe
Aplikacja GoProbe umożliwia wygodne tworzenie poleceń jednowierszowych na smartfonie. Wystarczy wybrać żądany cykl pomiarowy z menu, wprowadzić dane w polach, a aplikacja wygeneruje polecenie jednowierszowe dla tego cyklu, które trzeba wprowadzić do sterownika obrabiarki. Aplikacja GoProbe zawiera także animacje wideo każdego cyklu.
Aplikację można pobrać bezpłatnie ze sklepu App Store lub Sklepu Play. Działa ona tylko z tymi obrabiarkami, w których zainstalowano oprogramowanie z makroprocedurami zgodne z GoProbe.


Są również udostępniane w Chinach w serwisach Tencent i Huawei.
Szkolenie elektroniczne GoProbe
System GoProbe oferuje nową, rewolucyjną metodę szkoleniową dla użytkowników sond.
Kurs szkolenia elektronicznego GoProbe to kompletny pakiet do samodzielnej nauki szczegółowo objaśniający cykle GoProbe.
Wszystkie czynności — od ustawiania przedmiotu obrabianego i narzędzia do konfigurowania sondy — zostały objaśnione w pełni interaktywnym kursie komputerowym oraz ćwiczeniach praktycznych z obrabiarką.
GoProbe iHMI
GoProbe iHMI jest aplikacją do pomiarów na obrabiarce, dzięki której użytkownicy mogą w prosty oraz intuicyjny sposób korzystać z sondy obrabiarkowej Renishaw na maszynie Fanuc ROBODRILL wyposażonej w nowy interfejs Fanuc iHMI oraz opcję Picture Executor.
GoProbe iHMI wykorzystuje wbudowany system Windows, technologię Fanuc Picture oraz interfejs z ekranem dotykowym w celu zapewnienia prostego w obsłudze interfejsu pomiarowego, który jest idealnym rozwiązaniem dla użytkowników mających ograniczone lub zerowe doświadczenie w zakresie pomiarów.
Układ sterowania Fanuc iHMI zaprojektowano z myślą o łatwości obsługi i prostszej, wydajniejszej i bardziej intuicyjnej interakcji ze sterownikiem obrabiarki, zachowując jednocześnie znajomy interfejs Fanuc. Interfejs iHMI wyposażono w płaski ekran dotykowy i ekrany z elementami graficznymi.

GoProbe do sterowników Mitsubishi M80 i M800S
Interfejs GUI GoProbe (do sterowników Mitsubishi M80/M800S) jest łatwą w użyciu aplikacją pomiarową dla użytkowników, którzy potrzebują prostego rozwiązania do pomiarów na obrabiarkach.
Użytkownicy bez wcześniejszego doświadczenia mogą korzystać z zalet systemów pomiarowych Renishaw dzięki tej zintegrowanej aplikacji. Tekst pomocy i ilustracje objaśniają pola wprowadzania danych przez użytkownika, zapewniają jasne instrukcje, a prosta nawigacja ułatwia tworzenie cyklu pomiarowego.
Działanie jest bardzo podobne do aplikacji GoProbe na smartfony, ale aplikacja działa bezpośrednio w pamięci sterownika CNC i dlatego umożliwia bezpośrednie wykonywanie programów.

„Nasi inżynierowie nigdy wcześniej nie używali systemu pomiarowego z sondami obrabiarkowymi. Dzięki cyklom GoProbe i materiałom szkoleniowym do nauki we własnym zakresie szybko zaczęli korzystać z nowego systemu pomiarowego firmy Renishaw”.
R&R (Stany Zjednoczone)

Inne wersje
Cykle GoProbe są dostępne ze zgodnymi pakietami oprogramowania z makroprocedurami (tj. Inspection Plus i oprogramowanie do dotykowego ustawiania narzędzi). Szczegółowe informacje można znaleźć na liście zgodności oprogramowania.