Omiń nawigację

Set and Inspect

Pełna integracja z różnymi sterownikami CNC do obrabiarek.

Prostota, intuicyjność i wydajność

Set and Inspect jest łatwą w użyciu aplikacją pomiarową do stosowania z obrabiarkami. Set and Inspect jest idealnym rozwiązaniem dla użytkowników, którzy dopiero rozpoczynają przygodę z pomiarami, a także dla tych, którzy słabo znają kod maszynowy. Docenią je też bardziej doświadczeni użytkownicy. Aplikację instaluje się w sterowniku CNC pracującym pod kontrolą systemu Windows® lub tablecie z systemem Windows podłączonym do sterownika siecią Ethernet.

Znaczące zmniejszenie liczby błędów ręcznego wprowadzania danych i skrócenie czasu programowania

Wymagane minimalne szkolenie operatora — Set and Inspect obsługuje cykle ustawiania przedmiotu obrabianego, kontroli i ustawiania narzędzia.

Łatwość użytkowania

Aplikacja jest bardzo łatwa w użyciu. Wymagane są minimalne szkolenie użytkownika oraz znajomość dokumentacji produktu. Użytkownik może od razu przystąpić do pracy, dzięki czemu aplikacja jest idealnym rozwiązaniem dla tych, którzy mają zerowe lub niewielkie doświadczenie w zakresie pomiarów czy programowania kodu.

Użytkownik używa kółka ręcznego do ustawienia w pozycji, wybiera cykl pomiarowy z menu i wypełnia dane w polach. Pozostałe działania wykonuje aplikacja, automatycznie generując kod obrabiarki wymagany w cyklu pomiarowym i wczytując go do sterownika, znacząco eliminując błędy ręcznego wprowadzania danych i skracając jednocześnie czas programowania.

Kreator programu wspomaga szybkie tworzenie złożonych procedur pomiarowych, które mogą być częścią zautomatyzowanego procesu wytwarzania. Po połączeniu Set and Inspect z uzupełniającą aplikacją Reporter użytkownicy mają szybki dostęp do danych pomiarowych podzespołu i narzędzia, których wyświetlanie można włączać lub wyłączać na obrabiarce.

Elastyczność i możliwość dostosowania

Set and Inspect to innowacyjna aplikacja obrabiarkowa do ustawiania przedmiotu i narzędzia, kontroli oraz obsługi dotykowych i bezdotykowych cykli do ustawiania narzędzi. Aplikacja jest idealnym rozwiązaniem dla użytkowników, którzy nie mieli do czynienia z pomiarami, a także dla tych bardziej doświadczonych użytkowników, którzy chcą uprościć i zmodernizować posiadany system pomiarowy.

Set and Inspect zapewnia pełną integrację z różnymi sterownikami CNC. Gdy nie jest dostępny sterownik z systemem Windows, można zainstalować program Set and Inspect na tablecie z systemem Windows podłączonym do CNC siecią Ethernet.

Set and Inspect umożliwia usprawnienie procesu produkcyjnego

Dowiedz się, w jaki sposób nasi klienci wykorzystują różne aplikacje obrabiarkowe do uproszczenia procesów produkcyjnych.

Nowy sterownik Hartrol Plus zaprojektowano tak, aby ułatwić obsługę maszyn. Program Set and Inspect to doskonałe uzupełnienie, ponieważ dzięki graficznemu interfejsowi użytkownika operatorzy mogą z łatwością programować procedury pomiarowe obrabiarek.

Hartford (Taiwan)

Filmy wideo do pobrania

Dowiedz się więcej

 
loading