Reporter
Łatwe do wyświetlenia dane pomiarowe podzespołu dla użytkowników obrabiarek
Uproszczenie raportowania
Reporter to łatwa w użyciu aplikacja do monitorowana procesu, dzięki której można wyświetlić dane pomiarowe podzespołu w czasie rzeczywistym. Dane pomiarowe można przeglądać na obrabiarce lub analizować zewnętrznie po wyeksportowaniu danych do pliku CSV. Aplikacja instaluje się w sterowniku CNC z systemem Windows® lub na tablecie Windows podłączonym do sterownika siecią Ethernet.
Inteligentna aplikacja do inteligentnych fabryk
Prostota, intuicyjność i łatwość użycia — dane są wyświetlane w łatwy do zrozumienia sposób. Jest to idealne rozwiązanie dla osób z niewielkim lub żadnym doświadczeniem pomiarowym.
Proste, lecz wydajne
Reporter generuje bogate, graficzne reprezentacje danych pomiarowych. Wyświetlacz graficzny wskazuje w czasie rzeczywistym informacje „test zaliczony / niezaliczony” dla każdego pomiaru, zaś dzięki danym historycznym można wyświetlić dane pomiarowe każdej części mierzonej na tej obrabiarce.
Możliwa jest również prosta analiza danych: na głównym ekranie graficznym wyświetlono trendy danych, na podstawie których można identyfikować krytyczne elementy, wskazać zużycie narzędzi, a nawet skutki wzrostu temperatury na oś obrabiarki.
Możliwości narzędzia Reporter nie są ograniczone wyłącznie do pomiaru przedmiotu obrabianego: powtarzany pomiar zamocowania dostarcza dużej ilości danych dotyczących zarówno sprawdzenia przedmiotu, jak i parametrów obrabiarki. Dzięki temu Reporter jest wydajnym narzędziem dla użytkowników, którzy w możliwie najprostszy i najszybszy sposób chcą zmaksymalizować efektywność systemu pomiarowego, procesów produkcyjnych i obrabiarek.
![Aplikacja Reporter w sterowniku Okuma](/media/img/gen/177385befef14b34aafbca7a096c7438.jpg)
Elastyczność i możliwość dostosowania
Reporter wyświetla dane pomiarowe sondy z programów Inspection Plus: zarówno tych, które zaprogramowano bezpośrednio i te wygenerowane w trybie tworzenia programu w narzędziu Set and Inspect. Prosta modyfikacja istniejących programów pozwala istniejącym użytkownikom na rozpoczęcie pracy z narzędziem Reporter.
Zgodność z programem Inspection Plus oznacza, że jednej aplikacji można użyć do obsługi wielu obrabiarek CNC i ich sterowników przy jej jednoczesnej łatwości obsługi.
Eksport danych w celi ich analizowania
W inteligentnych fabrykach rutynowo zbiera się dane dotyczące operacji produkcyjnych, a następnie wykorzystuje te informacje do rozwiązywania problemów lub optymalizacji procesów. Aplikacja Reporter ułatwia zbieranie i udostępnianie danych pomiarów na obrabiarce i ich eksport do pliku .csv.
Eksportowane dane można przechowywać w celu identyfikowalności, a także importować do używanego oprogramowania do analizy jakości, dzięki producent ma szczegółowy wgląd w procesy obróbki.
Set and Inspect umożliwia usprawnienie procesu produkcyjnego
Dowiedz się, w jaki sposób nasi klienci wykorzystują różne aplikacje obrabiarkowe do uproszczenia procesów produkcyjnych.
Filmy wideo do pobrania
Nowy sterownik Hartrol Plus zaprojektowano tak, aby ułatwić obsługę maszyn. Program Set and Inspect to doskonałe uzupełnienie, ponieważ dzięki graficznemu interfejsowi użytkownika operatorzy mogą z łatwością programować procedury pomiarowe obrabiarek.
Hartford (Taiwan)