Technologia SupaTouch
Automatyczna optymalizacja cyklu pomiarowego dla obrabiarek.
Technologia SupaTouch — inteligentna optymalizacja cyklu pomiarowego
Technologia SupaTouch jest integralną częścią najnowszych wersji oprogramowania Inspection Plus. Umożliwia uzyskanie możliwie najszybszego czasu cyklu bez poświęcania dokładności i powtarzalności.
Prosta procedura optymalizacji umożliwia obliczenie parametrów pomiarowych systemu w celu wyznaczenia optymalnych wartości posuwu pozycjonowania i pomiaru dla sondy.
Minimalizacja czasu cyklu
Funkcja SupaTouch podejmuje decyzje w trakcie procesu w celu znaczącego udoskonalenia czasu cyklu na podstawie parametrów roboczych obrabiarki.
Optymalizowane posuwy
Obliczenie możliwie najszybszego posuwu pozycjonowania i pomiarowego dla obrabiarki.
Automatyczny wybór pomiaru
Automatyczny wybór pomiaru z jednym lub dwoma zetknięciami zależnie od tego, który z nich jest najszybszy w danym punkcie pomiarowym.
Odległość wycofywania sondy
Automatyczne obliczenie optymalizowanej odległości wycofywania sondy oznacza dalsze skrócenie czasu cyklu.
Poprawione parametry pomiarowe
Oprogramowanie Inspection Plus z technologią SupaTouch znacząco poprawia parametry pomiarowe.
Możliwość odróżnienia rzeczywistej i elektronicznej długości sondy (długości po wyzwoleniu). Jest to szczególnie korzystne, gdy używa się cykli pomiarów wektorowych 3D, ponieważ zapewnia to poprawne pozycjonowanie sondy przy każdym pomiarze.
Dokładność metrologiczna we wszystkich kierunkach jest możliwa dzięki automatycznemu obliczaniu „w locie” promienia kulki trzpienia pomiarowego w każdym ruchu pomiarowym.
Pomiary wykonywane w strefach przyśpieszenia i zwalniania sondy są wykonywane ponownie ze stałą prędkością w celu zapewnienia dokładności pomiarów.
Oprogramowania Inspection Plus z technologią SupaTouch może znacząco poprawić dokładność i powtarzalność pomiaru we wszystkich kierunkach i nie ma znaczenia, czy jest to prosty cykl pryzmatyczny czy złożony cykl 3D. Na poniższym rysunku przedstawiono typowe wartości, jakie można osiągnąć.
Następne kroki
Jeśli Twoim zdaniem technologia SupaTouch jest właściwym rozwiązaniem, prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem.
Dowiedz się więcej
-
Flyer: SupaTouch technology [en]
Inspection Plus with SupaTouch is a software application designed to calibrate your machine, controller and probe as a system and on the fly, intelligently select either one-touch or two-touch measurement with the fastest possible positioning and measurement feedrates for your application.
-
Data sheet: Probe software for machine tools : programs and features [en]
H-2000-2298 - Overview of the available range of macro software packages.
-
Broszura: Oprogramowanie pomiarowe do obrabiarek
-
Technical specifications: Probing systems for CNC machine tools [en]
The type of probing system that you need will depend on your machine tool and the nature of the probing application. This document focuses on the main applications for probing on machine tools. It contains an introduction to the use of probing for each application, plus guidance on the selection of the most appropriate system and technical information about each probe.