Lista zgodnych produktów
Sprzęt
Cykle GoProbe są obsługiwane przez następujące sondy elektrostykowe1.
Sondy inspekcyjne | Sondy do ustawiania narzędzi |
1 Kalibracja „sonda na sondzie” jest obsługiwana tylko przez sprzęt systemu PRIMO.
Oprogramowanie
Cykle GoProbe wchodzą w skład następujących pakietów oprogramowania:
Sterowniki
Cykle GoProbe są obsługiwane przez następujące sterowniki:
Brother, Fanuc/Meldas, Makino, centra obróbkowe Mazak, centra obróbkowe Okuma i Siemens.
Typ sterownika | Inspection Plus | Dotykowe systemy ustawiania narzędzi | GoProbe w systemie Primo |
Centra obróbkowe Brother | A-4012-1028 Wersja zalecana2: 0H | A-4012-1007 Wersja minimalna: 0K | Nie dotyczy |
Centra obróbkowe Fanuc/Meldas | A-4012-0516 Wersja zalecana2: AE | A-4012-0584 Wersja minimalna: AF | A-4012-1320 |
Centra obróbkowe Makino | A-4012-1611 Wersja minimalna: 0C | A-4012-1580 Wersja minimalna: 0B | Nie dotyczy |
Centra obróbkowe Mazak | A-4013-0112 Wersja minimalna: 0T | A-4013-0133 Wersja minimalna: 0Y | Nie dotyczy |
Mazak Integrex | A-4013-0106 Wersja minimalna: 0H | Nie dotyczy | Nie dotyczy |
Centra obróbkowe Okuma | A-4016-1035 Wersja minimalna: 0 W | A-4016-1039 Wersja minimalna: 0U | Nie dotyczy |
Centra obróbkowe Siemens | A-4014-0356 Wersja zalecana2:0L | A-4014-0396 Wersja minimalna: 0M | A-4014-0682 |
2 Zalecana wersja zapewnia obsługę wszystkich cykli.