Sondy stykowe o wysokiej dokładności do obrabiarek CNC
Nasze obrabiarkowe sondy dotykowe o wysokiej precyzji oferują najlepszą kontrolę procesu w trakcie cyklu, aby zapewnić niezrównaną wydajność pomiarową. Dzięki bardzo niskim siłom wyzwalania i doskonałej powtarzalności, ustawianie i kontrolę przedmiotów obrabianych można wykonywać z optymalnymi wynikami.
Wysoka dokładność pomiarowa zapewniająca doskonałe parametry
Mamy wieloletnie doświadczenie w projektowaniu sond. Sondy dotykowe o wysokiej dokładności charakteryzują się niezrównanymi parametrami i możliwościami.
Nasze sondy o wysokiej precyzji nadają się do szerokiego zakresu zastosowań. Umożliwiają automatyzację ustawiania i kontroli przedmiotów w trakcie cyklu, zapewniając ich szybką i bardzo dokładną obróbkę.
Sondy Renishaw o wysokiej precyzji charakteryzują się doskonałymi parametrami pomiarowymi dzięki wykorzystaniu zaawansowanych mechanizmów pomiarowych z technologią RENGAGE™ lub układami mikrokinematycznymi. Technologie te usprawniają i zapewniają dobrych obróbkę przedmiotów za pierwszym razem, w tym złożonych podzespołów o elastycznych i złożonych kształtach 3D.
Sondy obrabiarkowe Renishaw, które wykonano z wysokiej jakości materiałów, są odporne i niezawodne. Wytrzymują nawet najsurowsze warunki, w tym wstrząsy, drgania, skrajne temperatury, a także ciągłe zanurzenie w cieczy.
Po co używa się sond?
Pomiary przy użyciu sond mają zasadnicze znaczenie dla zapewnienia precyzji w procesach obróbki skrawaniem. Dla producenta kluczowe znaczenie mają utrzymanie stałej jakości produktu i maksymalizacja wydajności. Dlatego też wdrożenie procesów kontroli jakości, takich jak pomiary przy użyciu sond, jest niezwykle korzystne.
Niezależnie od tego, czy istnieje potrzeba usprawnienia produkcji przez automatyzację ustawiania i kontroli przedmiotów, zmniejszenia liczby błędów obróbki, czy też chęć zmniejszenia ilości odpadów. Pomiary przy użyciu sond nie tylko oszczędzają czas i zmniejszają ilość odpadów, ale także zwiększają produktywność, minimalizując przestoje dzięki zautomatyzowanym offsetom narzędzi i szybszemu ustawianiu zadań obróbki. Dzięki tym zaletom każda sonda jest świetną inwestycją, która szybko się zwraca, umożliwiając producentom skupienie się na jakości, produktywności i rentowności.
Kluczowe zalety sond o wysokiej dokładności

Bardzo mała siła wyzwolenia
Eliminacja uszkodzeń powierzchni i kształtu podczas kontroli delikatnych przedmiotów.

Najwyższa dokładność 3D
Niezrównane parametry pomiarowe, submikronowa dokładność przy pomiarach złożonych kształtów i konturów 3D.

Wytrzymała konstrukcja
Wiarygodne wyniki pomiarów narzędzi i długi okres użytkowania, nawet w najsurowszych warunkach środowiska.

Precyzyjny pomiar
Łatwe przestrzeganie najściślejszych tolerancji obróbki, za pierwszym razem i za każdym razem.
Jesteśmy zadowoleni z dokładności sondy RMP600 oraz ze zmniejszenia ilości braków na naszej linii produkcyjnej. Są to duże i kosztowne podzespoły, zaś sonda pozwala na identyfikację błędów oraz ich unikanie.
Flann Microwave (Wielka Brytania)
Znajdź idealną sondę dotykową o wysokiej dokładności do własnych zastosowań
Zapoznaj się z ofertą sond o wysokiej dokładności z transmisją radiową, optyczną lub przewodową. Każdą sondę zaprojektowano z uwzględnieniem precyzji i łatwości użytkowania w różnych warunkach produkcyjnych. Sondy są kompatybilne z oprogramowaniem pomiarowym do obrabiarek.
Sondy obrabiarkowe o wysokiej dokładności z transmisją radiową
Sondy z transmisją radiową są idealnym rozwiązaniem w wypadku większych obrabiarek lub instalacji o złożonej konstrukcji, w których sonda montowana we wrzecionie nie znajduje w torze optycznym odbiornika.
W środowiskach o dużym natężeniu ruchu radiowego (RF) stosuje się sondy radiowe Renishaw z opatentowaną technika sekwencyjnej zmiany częstotliwości FHSS, umożliwiającą sondzie zmianę kanałów transmisji, aby unikać zakłóceń i martwych punktów.

RMP400

RMP600
Miniaturowa sonda RMP400 ma średnicę 40 mm, a sonda RMP600 – 63 mm. Obie sondy są niezawodnym rozwiązaniem pomiarowym do większych obrabiarek lub instalacji.
- Technologia RENGAGE™ w połączeniu z transmisją radiową zapewnia bezproblemowe pomiary.
- Zasięg roboczy do 15 m.
- Powtarzalność jednokierunkowa 0,25 µm 2σ.

RMP24-micro
to najmniejsza na świecie sonda bezprzewodowa. Jest przeznaczona do zastosowań wymagających mikronowej precyzji, typowych dla branży medycznej, dentystycznej, elektronicznej, jubilerskiej i zegarmistrzowskiej. Jest idealnym rozwiązaniem pomiarowym do obrabiarek o niewielkich przestrzeniach roboczych, na których obrabia się drogie części o delikatnych powierzchniach.
- Niezrównana powtarzalność 0,35 µm 2σ dla tak małej sondy (średnica 24 mm, długość 31,4 mm).
- Bardzo małe siły wyzwalania — przy sile wyzwalania wynoszącej zaledwie 0,08 N w kierunku XY i 0,75 N w kierunku Z.
- Maksymalna sprawność energetyczna dzięki protokołowi transmisji serii QE.
Sondy obrabiarkowe o wysokiej dokładności z transmisją optyczną
W sondach optycznych wykorzystuje się modulowaną technologię optyczną zoptymalizowaną do pracy w obszarach zawierających inne źródła światła. Sondy odrzucają zakłócenia świetlne pochodzące ze źródeł zewnętrznych i zapewniają niezawodną komunikację.
Transmisja optyczna na odległość do sześciu metrów to bezpieczna, solidna i sprawdzona metoda transmisji.

OMP400

OMP600
Miniaturowa sonda OMP400 o średnicy zaledwie 40 mm średnicy jest idealnym rozwiązaniem dla użytkowników małych i średnich centrów obróbkowych. Nieco większy model OMP600 o średnicy 63 mm nadaje się do wszystkich centrów obróbkowych.
- Sprawdzona i opatentowana technologia RENGAGE.
- Bezpieczna i odporna na zakłócenia transmisja w podczerwieni z zasięgiem roboczym do 5 m (OMP400) i 6 m (OMP600).
- Powtarzalność jednokierunkowa 0,25 µm 2σ.
Sonda przewodowa o wysokiej dokładności
MP250 jest sondą przewodową, która najlepiej sprawdza się w środowiskach z dużą ilością cząstek stałych, często spotykanych w szlifierkach. Jeśli drgania obrabiarki sprawiają problem, sondę można przełączyć w konfigurację bardziej odporną na drgania.

MP250
Miniaturowa sonda MP250 zajmuje bardzo mało miejsca – ma średnicę 25 mm i długość 36 mm. Umożliwia kontrolę procesu nawet w najtrudniejszych warunkach obróbki i tam, gdzie nie ma zbyt wiele miejsca.
- Technologia RENGAGE zapewnia niezawodne pomiary przez długi okres użytkowania.
- Zasilanie z baterii i wolne od zakłóceń połączenie przewodowe jako standard.
- Powtarzalność jednokierunkowa 0,25 µm 2σ.
Zwiększ elastyczność pomiarów, łącząc sondę MP250 z
ramieniem do ustawiania narzędzi HPGA— zautomatyzowaną platformą obrotową o wysokiej powtarzalności, która umożliwia przemieszczanie sondy w środowisku roboczym między cyklami pomiarowymi.
Jaka jest odpowiednia sonda do mojego zastosowania?
Poznaj ofertę sond o wysokiej dokładności i ich przydatność w zależności od zastosowania. Jeśli chcesz uzyskać pomoc, skontaktuj się z lokalnym biurem handlowym.
Porównanie sond o wysokiej dokładności
Zalecany typ obrabiarki | Powtarzalność jednokierunkowa | Typ transmisji | Zgodne interfejsy* | Zalecana długość trzpienia pomiarowego | |
RMP24-micro | Mikroobrabiarki i obrabiarki o małych zakresach roboczych | 0,35 µm (14 µin) 2σ | Transmisja radiowa FHSS | RMI-QE | Maks. do 30 mm |
RMP400 | Małe i średnie centra obróbkowe oraz małe obrabiarki wielozadaniowe | 0,25 µm (10 µin) 2σ | Transmisja radiowa FHSS | RMI-Q lub RMI-QE** | Maks. do 200 mm |
RMP600 | Wszystkie obrabiarki wielozadaniowe, centra obróbkowe i obrabiarki bramowe | 0,25 µm (10 µin) 2σ | Transmisja radiowa FHSS | RMI-Q lub RMI-QE** | Maks. do 200 mm |
OMP400 | Małe i średnie centra obróbkowe oraz małe obrabiarki wielozadaniowe | 0,25 µm (10 µin) 2σ | Optyczna | OMI-2, OMI-2T, OMI-2H, OMM-2C z OSI/OSI-D, OMM-2 z OSI/OSI-D | Maks. do 200 mm |
OMP600 | Wszystkie centra obróbkowe oraz małe i średnie obrabiarki wielozadaniowe | 0,25 µm (10 µin) 2σ | Optyczna | OMI-2, OMI-2T, OMI-2H, OMM-2C z OSI/OSI-D, OMM-2 z OSI/OSI-D | Maks. do 200 mm |
MP250 | Szlifierki CNC | 0,25 µm (10 µin) 2σ | Przewodowa | HSI lub HSI-C | Maks. do 100 mm |
*Wszystkie obrabiarkowe sondy firmy Renishaw wymagają zakupienia zgodnego interfejsu.
** Interfejs RMI-QE jest zgodny tylko z sondami serii QE.
Dokładna kalibracja sondy
Skalibruj sondę przy użyciu kuli wzorcowej ACS-1 i wyeliminuj ręczne procesy, które wymagają precyzyjnych narzędzi lub płytek wzorcowych.

Uproszczenie pomiarów dzięki intuicyjnemu oprogramowaniu
Inwestycja w technikę pomiarową zwiększa stopień kontroli w trakcie procesu i ustanawia jego solidne podstawy.
Sondy Renishaw są gwarancją bezproblemowej pracy podczas kontroli procesu. Szeroki asortyment cykli makro i aplikacji obrabiarkowych pozwalają na szybkie oraz intuicyjne programowanie cykli pomiarowych
Kompleksowa kontrola procesu
Dzięki pomiarowi przedmiotu obrabianego przy użyciu sondy obrabiarkowej można zautomatyzować offsety narzędzi w przypadku wystąpienia błędów obróbki.
Dalsza poprawa kontroli procesu przez pomiar narzędzi podczas ich ustawiania, aby zapewnić produkcję dokładnych detali już za pierwszym razem, a potem za każdym razem.
Systemów do ustawiania narzędzi i wykrywania uszkodzonych narzędzi firmy Renishaw można używać w połączeniu z sondami o wysokiej dokładności montowanymi na wrzecionie w celu osiągnięcia maksymalnej produktywności i kontroli jakości.

Pliki do pobrania
Broszury
Arkusze danych technicznych
-
Arkusz danych technicznych: Radiowa sonda obrabiarkowa RMP24-micro
-
Arkusz danych technicznych: Radiowa sonda obrabiarkowa RMP400 (QE)
-
Arkusz danych technicznych: Radiowa sonda obrabiarkowa RMP600 (QE)
-
Data sheet: RMI-Q radio machine interface [en]
-
Arkusz danych technicznych: RMI-QE – radiowy interfejs obrabiarkowy
-
Data sheet: OMI-2 optical machine interface [en]
-
Data sheet: OSI with OMM-2 multiple optical probe interface system [en]
-
Data sheet: OMI-2T [en]
-
Data sheet: OMM-2C optical machine module [en]
-
Arkusz danych technicznych: MP250
-
Data sheet: HSI high speed interface [en]
-
Arkusz danych technicznych: HSI-C
Potrzebujesz pomocy technicznej?
Skontaktuj się z nami lub odwiedź bibliotekę pomocy technicznej, aby uzyskać instrukcje instalacji, podręczniki użytkownika i informacje dotyczące zgodności.