Omiń nawigację

GoProbe — często zadawane pytania

Których sond firmy Renishaw można używać z cyklami GoProbe?

Obsługa szerokiej gamy obrabiarkowych sond elektrostykowych i stykowych systemów do ustawiania narzędzi firmy Renishaw. (patrz lista zgodności).

Które sterowniki obrabiarek są zgodne z cyklami GoProbe?

Brother, Fanuc/Meldas, Makino, centra obróbkowe Mazak, centra obróbkowe Okuma, Siemens. (patrz lista zgodności).

Czy aplikacja GoProbe obsługuje technologię SupaTouch?

Tak. Najnowsza wersja oprogramowania Inspection Plus obsługuje cykle GoProbe i technologię SupaTouch. Pozwala to na wykorzystanie w cyklach GoProbe skróconego czasu cyklu i lepszych parametrów pomiarowych oferowanych przez technologię SupaTouch.

Jaka jest dokładność wałka kalibracyjnego z zestawu szkoleniowego GoProbe?

Wałek kalibracyjny ma następujące wymiary: średnica 4,998/5,000 mm; okrągłość 0,0001 mm.

Jaki sprzęt jest wymagany do przeprowadzenia kalibracji „sonda na sondzie”?

Ograniczono go do systemu do ustawiania przedmiotu obrabianego Primo™ współpracującego z trójwymiarowym systemem do ustawiania narzędzi Primo lub systemem Primo LTS.

Czy wszystkie cykle Inspection Plus są dostępne z GoProbe?

Nie. Niektóre bardziej zaawansowane cykle nie są obsługiwane. Aktualnie nie są obsługiwane następujące cykle:

Pomiar pojedynczej powierzchni pod kątem

Pomiar kieszeni/żebra ustawionego pod kątem

Pomiar otworu i walca na średnicy koła podziałowego

Naddatek materiału

Pomiar położenia elementu względem innego elementu

Opcjonalne wielkości wejściowe programu Inspection Plus — F (procentowa wartość informacji zwrotnej), M (tolerancja położenia rzeczywistego), U (górne ograniczenie tolerancji), V (strefa zerowa) lub W (funkcja drukowania) — nie są dostępne w aplikacji GoProbe.

Uwaga: podwójne sondy montowane na wrzecionie nie są obsługiwane przez aplikację GoProbe.

Jaka wersja systemu Android jest wymagana do obsługi aplikacji GoProbe?

Wersja 4.0 i wyższa.

Jaka wersja systemu iOS jest wymagana do obsługi aplikacji GoProbe?

Wersja iOS 7 i wyższa.

Czy korzystanie z aplikacji GoProbe jest odpłatne?

Nie, aplikację można pobrać za darmo.

Jaki jest rozmiar aplikacji GoProbe?

W przybliżeniu 20 MB.

Nie mogę znaleźć mojego przewodnika kieszonkowego GoProbe/ narzędzia wzorcowego/ części szkoleniowej GoProbe/ zestawu szkoleniowego GoProbe. Czy mogę nabyć nowe egzemplarze?

Zamienne egzemplarze poszczególnych elementów można uzyskać w lokalnym biurze firmy Renishaw. Kopie przewodnika kieszonkowego, podręcznika programowania i kursu szkolenia elektronicznego można pobrać ze strony plików do pobrania aplikacji GoProbe.

 
loading