Navigatie overslaan

VIONiC™ incrementeel encodersysteem met RESM20 roterende (hoek)ring

Kenmerken

  • Digitaal uitgangssignaal rechtstreeks van de leeskop
  • Leeskopgrootte: 35 x 13,5 x 10 mm
  • Resoluties tot 2,5 nm*
  • Snelheid tot 4.400 tpm
  • Ultralage interpolatiefout (SDE): normaal < ± 15 nm* (zie tech. spec.)
  • Optische IN-TRAC™ referentiemarkering

Voordelen

  • Geen losse interface nodig
  • Geavanceerde diagnosetool voor gemakkelijk storingzoeken, uitdagende installaties doen en service verlenen
  • Platte ring met grote interne diameter voor eenvoudige integratie
  • Hoge vuilbestendigheid
Transparante patch voor websitebanners

Wat is VIONiC?

De VIONiC encoderserie integreert de in de praktijk beproefde filteroptieken en signaalverwerking van Renishaw om superieure meetprestaties te verkrijgen.

VIONiC encoders bevatten intelligente interpolatietechnologie om een digitaal uitgangssignaal rechtstreeks van de leeskop te geven. Dat levert een uiterst lage interpolatiefout (SDE, Sub-Divisional Error) en uitstekende vuilbestendigheid, zonder dat extra adapters of aparte interfaces nodig zijn. Ook is maar een beperkt grondvlak nodig, zonder afbreuk te doen aan de prestaties.

VIONiC leeskoppen passen bij vele lineaire, hoekdeel- en roterende meetschalen.

Verder zijn VIONiC leeskoppen voorzien van intuïtieve zelfkalibratie en gemakkelijk te installeren. De geavanceerde diagnosetool ADTi-100 is leverbaar als optie voor real-time terugkoppeling van encodergegevens tijdens installeren of bij diagnoses in het veld.

Wat is een RESM20 ring?

De RESM20 is een roestvaststalen ring uit één stuk, voorzien van een direct op de buitenrand aangebrachte incrementele schaalverdeling met 20 µm pitch en de IN-TRAC™ optische referentiemarkeringen. Er zijn twee versies leverbaar in een breed scala van maten (Ø52 mm tot Ø550 mm): Ringen met A-doorsnede, met een indrukwekkende geïnstalleerde nauwkeurigheid en een conusbevestiging die bewerkte delen met hoge toleranties minder nodig maakt en excentriciteit elimineert, en dunne ringen met een B-doorsnede die weinig massa en een laag massatraagheidsmoment hebben. Zowel ringen met een A- als een B-doorsnede hebben een grote interne diameter voor flexibele integratie. De contactloze werking elimineert omkeerspeling, torsie van assen en andere mechanische hysteresisfouten die inherent zijn aan conventionele gesloten encoders.

Waarom dit encodersysteem kiezen?

De Renishaw incrementele optische encoder met de hoogste prestaties

De VIONiC encoderserie combineert werking op hoge snelheid met fijne resolutie. De VIONiC leeskop bevat een intelligente interpolatiechip die fijne resoluties tot wel 2,5 nm geeft, wat resulteert in hoge precisie en herhaalbaarheid in elke toepassing. De VIONiC encoder is leverbaar met een maximale kloksnelheid van 50 MHz en werkt met snelheden tot 12 m/s. Snelheden tot 3,63 m/s zijn mogelijk bij een resolutie van 0,1 μm, ideaal om de capaciteit te maximaliseren in de meest veeleisende productieprocessen.

Gemakkelijk storingzoeken en service verlenen

De geavanceerde diagnosetool ADTi-100 levert samen met de ADT View software uitgebreide real-time terugkoppeling van encodergegevens, voor meer uitdagende installaties en diagnoses in het veld. Dit is vooral handig in toepassingen waarin de encoder verborgen is in een machine, omdat live diagnose mogelijk is met minimale machinestilstand. De intuïtieve software-interface is te gebruiken voor:

  • Kalibratie op afstand
  • Signaaloptimalisatie over de gehele aslengte
  • Indicatie van de leeskoppitch
  • Indicatie van limieten en referentiemarkering
  • Digitale uitlezing van de encoderpositie (ten opzichte van de meetschaal)
  • Bewaking van de snelheidsgrafiek ten opzichte van de tijd
  • Gegevens opslaan en exporteren

Hoge vuilbestendigheid

De hoge bestendigheid tegen vuil, krassen en vette vingerafdrukken en snelheden van 12 m/s betekenen dat de VIONiC ideaal is voor meer uitdagende toepassingen. Verder werkt de contactloze RESM20 zonder wrijving of slijtage, zodat de betrouwbaarheid uitstekend is.

DSi (interface voor twee signalen)

VIONiC™ DSi interface voor twee signalen

De DSi van Renishaw combineert de incrementele signalen van twee VIONiC leeskoppen op een RESM ring (REST ring voor toepassingen met gedeeltelijke rotatie) om het effect van lageruitloop te compenseren en elimineert oneven harmonische fouten, waaronder excentriciteit, wat een totaal geïnstalleerde nauwkeurigheid geeft van meestal ± 2,0 boogseconden.


Als extra verkrijgbare geavanceerde diagnosetool ADTi-100

Geavanceerde diagnosetool ADTi-100

Het VIONiC encodersysteem is compatibel met de geavanceerde diagnosetool ADTi-100 en ADT View software. Deze bieden een uitgebreide real-time terugkoppeling van encodergegevens als hulpmiddel bij meer uitdagende installaties en diagnoses. De intuïtieve software-interface is te gebruiken voor:

  • Kalibratie op afstand
  • Signaaloptimalisatie over de gehele aslengte
  • Indicatie van de leeskoppitch
  • Indicatie van limieten en referentiemarkering
  • Digitale uitlezing van de encoderpositie (ten opzichte van de meetschaal)
  • Bewaking van de snelheidsgrafiek ten opzichte van de tijd
  • Gegevens opslaan en exporteren

Technische specificaties

Meetstandaard

RESM20: platte roestvaststalen ring uit één stuk. Verkrijgbaar in standaard A-doorsnede met tapse inwendige diameter of in B-doorsnede met laag massatraagheidsmoment

Ook leverbaar als REST20 voor toepassingen met gedeeltelijke rotatie

Leeskopgrootte (LxHxB)

35 mm x 13,5 mm x 10 mm

Schaalpitch

20 μm

Thermische uitzettingscoëfficiënt bij 20 °C15,5 ± 0,5 µm/m°C

Buitendiameter ring

52 mm tot 550 mm. Neem voor grotere aangepaste formaten contact op met Renishaw

Lijnaantal

8.192 tot 86.400 (afhankelijk van de ringgrootte)

Referentiemarkering

RESM20: enkele IN-TRAC referentiemarkering

REST20: twee referentiemarkeringen voor toepassingen met gedeeltelijke rotatie

Gangbare geïnstalleerde nauwkeurigheid*

± 12,7 tot ± 1,9 boogseconden (afhankelijk van ringdiameter)

Maximale snelheid

4.400 tpm (voor ring met 52 mm diameter)

(Zie datablad voor details)

Interpolatiefout (SDE)

Ringdiameters ≤ 135 mm normaal < ± 20 nm

Ringdiameters > 135 mm normaal < ± 15 nm**

Dynamische signaalcontrole

Real-time signaalconditionering, waaronder automatisch gestuurde versterking (AGC), automatisch gestuurde balans (ABC) en automatisch gestuurde instelling (AOC) voor optimale prestaties onder vele omstandigheden

Incrementele signalen


5 μm tot 2,5 nm resoluties

(Zie datablad voor details over hoekresoluties)

Elektrische aansluiting

0,5 m, 1 m, 1,5 m, 3 m, 5 m en 10 m kabellengtes met D-type connector (9- en 15-pens)
0,5 m, 1 m, 1,5 m en 3 m kabellengtes met ronde in-lijn connector (12-pens) of 14-weg JST connector

Voedingsspanning

5 V -5%/+10%
Kabellengtes ≤ 3 m, normaal 200 mA met stekker
Kabellengtes > 3 m, normaal 250 mA met stekker

Trilling (operationeel)

100 m/s2max bij 55 Hz tot 2000 Hz

Schok (niet-operationeel)

500 m/s2, 11 ms, ½ sinus, 3 assen

Werktemperatuur (systeem)

0 °C tot +70 °C

Afdichting

IP40

* 'Gangbare’ installaties zijn het resultaat van optellende, en tot op zekere hoogte ook opheffende, fouten in schaalverdeling en installatie.

** Met geoptimaliseerde instellingen is < ± 10 nm SDE te behalen. Neem voor meer informatie contact op met uw plaatselijke Renishaw-vertegenwoordiging.

Zie de databladen voor alle gegevens.